Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Explosionsgeschützte tragbare Kamera und Wärmebildkamera |
Hardware | ||
---|---|---|
Prozessor | Exynos 7 Octa, 1,6 GHz Octa-Core (Cortex®-A53) | |
Arbeitsspeicher | RAM 3 GByte | |
Kamera | ||
Hauptkamera | 13 MP , Fokus 10 cm ... unendlich | |
Auflösung Videoaufnahme | Full HD (1920 x 1080 Pixel) @ 30 fps | |
Wärmebildkamera | ||
Thermische Empfindlichkeit | max. 50 mK | |
Infrarotbereich | 8 ... 14 µm | |
Messgenauigkeit | -10° ... +120°C: +/-5°C -10° ... +450°C: +/-10°C |
|
interner Datenspeicher | 48 GByte | |
Elektrische Daten | ||
Akkutyp | Li-Ion-Akku 8,14 WH 3,7 V 2200 mAh | |
Betriebsdauer | bis zu 4 h | |
Kommunikation | ||
WLAN | 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz + 5 GHz) | |
Bluetooth | Bluetooth® 4.2 | |
GPS-Sensor | Glonass, Beidou | |
USB | USB 2.0 | |
Verbindungen | Dualband-WiFi: 2,4 GHz und 5 GHz | |
Software | ||
Betriebssystem | Linux | |
Sprachen | Abhängig von App bzw. Software | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | Optische Kamera -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) Wärmebildkamera -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) |
|
Lagertemperatur | -30 ... +60 °C (>3 Monate max. +45 °C) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb: min. 5%, max. 95% rF | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP64 | |
Masse | 257 g | |
Abmessungen | H x B x T 64 mm x 75 mm x 50 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
ATEX-Zulassung | ||
ATEX-Zertifikat | EPS 18 ATEX 1 249 X | |
ATEX-Kennzeichnung | II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb IP64 II 2D Ex ib op is IIIC T135°C Db IP64 |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | IECEx EPS 18.0125X | |
IECEx-Kennzeichnung | Ex ib op is IIC T4 Gb IP64 Ex ib op is IIIC T135°C Db IP64 |
|
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | Cube 800 Netzteil & USB-Kabel Dokumentation |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27310201 |
ECLASS 12.0 | 27310201 |
ECLASS 11.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0.1 | 27310201 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 8.0 | 27310201 |
ECLASS 5.1 | 27310201 |
ETIM 9.0 | EC001511 |
ETIM 8.0 | EC003530 |
ETIM 7.0 | EC003530 |
ETIM 6.0 | EC003530 |
ETIM 5.0 | EC003530 |
UNSPSC 12.1 | 45121504 |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Bureau Veritas ATEX | EPS 18 ATEX 1 249 X | ALL | 1496 KB | |
Bureau Veritas IECEx Certificate of Conformity | IECEx EPS 18.0125X | ALL | LINK | --- |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|