Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Akku-Pack BP T04PRO X2 LI-ION (AMERICA)

BP T04PRO X2 LI-ION (AMERICA)

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  BP T04PRO X2 LI-ION (AMERICA)

Produktbeschreibung
Li-Ion Akku-Pack für Tab-Ex 04 Pro
Allgemeine Daten
Farbeschwarz
Elektrische Daten
AkkutypLi-Ion-Akku 28,12 WH 3,8 V 7400 mAh
Betriebsdauerbis zu 15 h
Passende Serien
SerieTab-Ex® 04 Pro

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019069090
ECLASS 12.019069090
ECLASS 11.019069090
ECLASS 10.0.119069290
ECLASS 9.019069290
ECLASS 8.019069290
ECLASS 5.119069290
ETIM 9.0EC002696
ETIM 8.0EC002696
ETIM 7.0EC002696
ETIM 6.0EC002696
ETIM 5.0EC002696
UNSPSC 12.143191507

Details: BP T04PRO X2 LI-ION (AMERICA)

Zugehörige Produkte: BP T04PRO X2 LI-ION (AMERICA)

Zubehör von
Tab-Ex 04 Pro D2 (DIV 2), neueste verfügbare Android-Version, WWAN (optional), mit Kamera (optional), mit microSD-Karte (optional)pa
Tab-Ex 04 Pro D2 (DIV 2), neueste verfügbare Android-Version, Wi-Fi, 4 GB RAM, mit Kamera, Version für Nordamerikapa
Tab-Ex 04 Pro D2 (DIV 2), neueste verfügbare Android-Version, Wi-Fi, 6 GB RAM, mit Kamera, Version für Nordamerikapa
Tab-Ex 04 Pro D2 (DIV 2), neueste verfügbare Android-Version, Wi-Fi, 4 GB RAM, mit Kamera, mit microSD-Karte, Version für Nordamerikapa
Tab-Ex 04 Pro D2 (DIV 2), neueste verfügbare Android-Version, Wi-Fi, 6 GB RAM, mit Kamera, mit microSD-Karte, Version für Nordamerikapa
Tab-Ex 04 Pro D2 (DIV 2), neueste verfügbare Android-Version, WWAN (LTE) inkl. Wi-Fi, 4 GB RAM, mit Kamera, Version für Kanadapa
Tab-Ex 04 Pro D2 (DIV 2), neueste verfügbare Android-Version, WWAN (LTE) inkl. Wi-Fi, 4 GB RAM, mit Kamera, Version für Nordamerikapa
Tab-Ex 04 Pro D2 (DIV 2), neueste verfügbare Android-Version, WWAN (LTE) inkl. Wi-Fi, 6 GB RAM, mit Kamera, Version für Nordamerikapa
Tab-Ex 04 Pro D2 (DIV 2), neueste verfügbare Android-Version, WWAN (LTE) inkl. Wi-Fi, 4 GB RAM, mit Kamera, mit microSD-Karte, Version für Nordamerikapa
Tab-Ex 04 Pro D2 (DIV 2), neueste verfügbare Android-Version, WWAN (LTE) inkl. Wi-Fi, 6 GB RAM, mit Kamera, Version für Nordamerikapa