Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Smartphone Smart-Ex02-ROW-DZ1ARE-ANDC00..

Smart-Ex02-ROW-DZ1ARE-ANDC00..
  • SIM austauschbar
  • Weltweite Zertifikate - eine gemeinsame Hardware-Plattform
  • Android™-9-Betriebssystem
  • Upgrade auf Android™ 11 jetzt verfügbar.
  • Funkverbindungen wie WWAN, 4G LTE, WLAN etc.
  • Android™ Enterprise Recommended verifiziertes Gerät
  • GPS
  • NFC-Technologie für drahtlose Anwendungen
  • Servicevertrag
  • Spezielle Tasten für Lone-Worker-Protection-Anwendungen (LWP)
  • Programmierbare Hardwaretasten

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  Smart-Ex02-ROW-DZ1ARE-ANDC00..

Produktbeschreibung
Smart-Ex 02 DZ1 (DIV 1 & Zone 1/21), neueste verfügbare Android-Version, mit Kamera, Version für Vereinigte Arabische Emirate und Saudi-Arabien
Hardware
ProzessorQualcomm Snapdragon 450
ArbeitsspeicherRAM 3 GByte
Kamera
Frontkamera5 MP
Hauptkamera12 MP mit Autofokus und LED-Blitz
Auflösung Videoaufnahme1080p HD, 720p HD, 480p (Hauptkamera)
optionaler DatenspeicherMicro SD-Karte bis zu 128 GByte
interner Datenspeicher32 GByte
LautsprecherNach vorne gerichteter Hauptlautsprecher mit Gore®-Membran
MikrofonDual-Mic-Lösung mit drei wählbaren Optionen zur Hintergrundgeräusch-Unterdrückung
Anzeigen/Bedienelemente
DisplayBedienung auch mit Handschuhen
Extrem stoß- und kratzfestes Gorilla®-Glas
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
Bildschirmdiagonale12,7 cm
Auflösung720 x 1280 Pixel
TastenPTT- / Alarm- / Power- / Multifunktions- / Lautstärke- / Hardware-Tasten für Android-Funktionen
Elektrische Daten
AkkutypLi-Ion-Akku 16,28 WH 3,7 V 4400 mAh
BetriebsdauerLTE-Standby-Zeit: bis zu 350 h
Kommunikation
Mobilfunkstandard
2GGSM: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3GUMTS: 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
4GLTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B11, B12, B13, B20, B21, B25, B26, B28, B66, B71
LTE TDD: B38, B39, B40, B41
WLAN802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h (2,4 GHz + 5 GHz)
BluetoothBluetooth® 4.2
GPS-SensorGPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo
NFCja
SIM-KarteDual Nano-SIM
Software
BetriebssystemAndroid™ 9
Android™ Enterprise Recommended verifiziertes Gerät
Upgrade auf Android™ 11 jetzt verfügbar.
SMS/MMSja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP68 , MIL-STD-810G
AnschlussWasserfester magnetischer USB 2.0-Anschluss
3,5 mm Klinkenanschluss mit spezieller ecom Befestigungslösung
Masseca. 380 g
AbmessungenH x B x T 163 mm x 82 mm x 22 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatEPS 19 ATEX 1 068 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb IP64
Ex-Hexagon II 2D Ex ib op is IIIC T120°C Db
Ta = -20 °C to +60 °C
Internationale Zulassungen
SGS-Zulassung
SGS-ZertifikatCl I, II, III, Division 1 Group A-G T4 IP 64
Ex ib op is IIC T4 Gb
Ex ib op is IIIC T120°C C Db
Cl 1 Zn 1, AEx ib op is IIC T4 Gb
Zn 21, AEx ib op is IIIC T120°C Db
Ta = -20 °C to +60 °C, IP 64
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 19.0031X
IECEx-KennzeichnungEx ib op is IIC T4 Gb IP64
Ex ib op is IIIC T120°C Db
Ta = -20 °C to +60 °C
Zugelassen fürVereinigte Arabische Emirate , Saudi-Arabien
Allgemeine Informationen
HinweisAndroid ist eine Marke von Google LLC.
LieferumfangSmart-Ex® 02
Li-Ion-Akku
Ladegerät
USB-Kabel
Schraubendreher
Dokumentation

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019060302
ECLASS 12.019060302
ECLASS 11.019060302
ECLASS 10.0.119060302
ECLASS 9.019060302
ECLASS 8.019060302
ECLASS 5.127230240
ETIM 9.0EC002487
ETIM 8.0EC002487
ETIM 7.0EC002487
ETIM 6.0EC002487
ETIM 5.0EC002487
UNSPSC 12.143191507

Details: Smart-Ex02-ROW-DZ1ARE-ANDC00..

Informationsmaterial: Smart-Ex02-ROW-DZ1ARE-ANDC00..

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Twopager Smart-Ex 02GERPDF200 KB
Applikationsbericht - AVEVA Lösungen für den mobilen EinsatzGERPDF178 KB
Applikationsbericht - Safety 4.0 in explosionsgefährdeten BereichenGERPDF221 KB

Zulassungen: Smart-Ex02-ROW-DZ1ARE-ANDC00..

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Bureau VeritasIECEx EPS 19.0031XALLLINK---
Bureau Veritas ATEXEPS 19 ATEX 1 068 XALLPDF847 KB
SGS CertificateSUW-CERT191100466ALLPDF304 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4476BALLPDF166 KB

Zugehörige Produkte: Smart-Ex02-ROW-DZ1ARE-ANDC00..

Zubehör
Halterungsschale für Smart-Ex 02pa
Einziehbares Lanyard für vielseitige Einsatzzweckepa
Saugnapf-Halterung für Smart-Ex 02 und Ex-Handy 10pa
Lederholster für Smart-Ex 02pa
Mini QD Looppa
Clip2Loop Spiral Haltegurtpa
Gürtelclip mit QuickFix für vielseitige Einsatzzweckepa
Dockingstation für Smart-Ex 02 und Ex-Handy 10pa
Ledertasche für Smart-Ex 02pa
Reiseladegerät für vielseitige Einsatzzweckepa
Kfz-Ladegerät mit USB-A-Buchse für vielseitige Einsatzzweckepa
Ladegerät für Akku-Pack Ex-BP 02 & BP S02pa
Li-Ion Akku-Pack für Smart-Ex 02pa
Halteschlaufe für Styluspa
USB-Ladekabel für Smart-Ex 02, Ex-Handy 10 und Pocket Unit PU-Ex V01pa
smart-ex_03

Smart, sicher, leistungsstark: Das neue 5G-Smartphone Smart-Ex® 03 hebt die Digitalisierung der Prozesse in explosionsgefährdeten Bereichen auf die nächste Stufe …