Hardware |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 450 |
RAM | 3 GByte |
Kamera | |
| Frontkamera | 5 MP |
| Hauptkamera | 12 MP mit Autofokus und LED-Blitz |
| Auflösung Videoaufnahme | 1080p, 720p, 480p (Hauptkamera) |
optionaler Datenspeicher | Micro SD-Karte bis zu 128 GByte |
interner Datenspeicher | 32 GByte |
Lautsprecher | Nach vorne gerichteter Hauptlautsprecher mit Gore®-Membran |
Mikrofon | Dual-Mic-Lösung mit drei wählbaren Optionen zur Hintergrundgeräusch-Unterdrückung |
Anzeigen/Bedienelemente |
Display | Extrem stoß- und kratzfestes Gorilla® Glass, mit Handschuhen bedienbar |
| Touchscreen-Technologie | kapazitiv multi-touch |
| Bildschirmdiagonale | 12,7 cm |
| Auflösung | 720 x 1280 Pixel |
Tasten | PTT- / Alarm- / Power- / Multifunktions- / Lautstärke- / Hardware-Tasten für Android-Funktionen |
Elektrische Daten |
Akkutyp | Li-Ion-Akku 16,28 WH 3,7 V 4400 mAh |
Betriebsdauer | LTE-Standby-Zeit: bis zu 350 h |
Kommunikation |
Mobilfunkstandard | |
| 2G | GSM: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| 3G | UMTS: 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz |
| 4G | LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B11, B12, B13, B20, B21, B25, B26, B28, B66, B71 LTE TDD: B38, B39, B40, B41 |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h (2,4 GHz + 5 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth® 4.2 |
GPS-Sensor | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
NFC | ja |
SIM-Karte | Dual Nano-SIM |
Software |
Betriebssystem | Android™ 11 Android™ Enterprise Recommended verifiziertes Gerät |
SMS/MMS | ja |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP68 , MIL-STD-810G |
Anschluss | 7-poliger wasserfester magnetischer USB 2.0-Anschluss 3,5 mm Klinkenanschluss mit spezieller ecom Befestigungslösung |
Masse | ca. 380 g |
Abmessungen | |
| B x H x T | 82 mm x 163 mm x 22 mm |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
ATEX-Zulassung | |
| ATEX-Zertifikat | EPS 19 ATEX 1 069 X |
| ATEX-Kennzeichnung | II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc IP64
II 3D Ex ic op is IIIC T120°C Dc Ta = -20 °C to +60 °C |
Internationale Zulassungen |
SGS-Zulassung | |
| SGS-Zertifikat | Class I, II, III, Division 2 Group A-G T4 IP 64 Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIC T120°C Dc Cl I Zn 2, AEx ic IIC T4 Gc Zn 22, AEx ic IIIC T120°C Dc Ta = -20 °C to +60 °C, IP 64 |
IECEx-Zulassung | |
| IECEx-Zertifikat | IECEx EPS 19.0032X |
| IECEx-Kennzeichnung | Ex ic op is IIC T4 Gc IP64 Ex ic op is IIIC T120°C Dc Ta = -20 °C to +60 °C |
Zugelassen für | Albanien, Australien, Österreich, Aserbaidschan, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Brunei, Bulgarien, Kanada, Ceuta, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Ägypten, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Indien, Irak, Irland, Israel, Italien, Kuwait, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Malaysia, Malta, Mexiko, Montenegro, Myanmar, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Oman, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Saudi-Arabien, Serbien, Singapur, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Thailand, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Usbekistan, Vietnam, USA |
Allgemeine Informationen |
Hinweis | Android ist eine Marke von Google LLC. |
Lieferumfang | Smart-Ex® 02 Li-Ion-Akku Ladegerät USB-Kabel Schraubendreher Dokumentation eSENTINEL App |