Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Smartphone Smart-Ex02-ROW-DZ2AIC-ANDCCO..

Smart-Ex02-ROW-DZ2AIC-ANDCCO..
  • Weltweite Zertifikate - eine gemeinsame Hardware-Plattform
  • Android™ 11-Betriebssystem
  • 12 MP Kamera für HD-Videoaufnahme

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  Smart-Ex02-ROW-DZ2AIC-ANDCCO..

Produktbeschreibung
Smart-Ex 02 CAMERA ONLY MODE, DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, mit Kamera, globale Version
Allgemeine Daten
BeschreibungCamera Only Mode
Hardware
ProzessorQualcomm Snapdragon 450
RAM3 GByte
Kamera
Frontkamera5 MP
Hauptkamera12 MP mit Autofokus und LED-Blitz
Auflösung Videoaufnahme1080p, 720p, 480p (Hauptkamera)
interner Datenspeicher32 GByte
optionaler DatenspeicherMicro-SD-Karte bis zu 128 GByte
LautsprecherNach vorne gerichteter Hauptlautsprecher mit Gore®-Membran
Anzeigen/Bedienelemente
DisplayExtrem stoß- und kratzfestes Gorilla® Glass, mit Handschuhen bedienbar
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
Bildschirmdiagonale12,7 cm
Auflösung720 x 1280 Pixel
Tasten
Elektrische Daten
AkkutypLi-Ion-Akku 16,28 WH 3,7 V 4400 mAh
Software
BetriebssystemAndroid™ 11
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP68 , MIL-STD-810G
Anschluss7-poliger wasserfester magnetischer USB 2.0-Anschluss
Masseca. 380 g
Abmessungen
B x H x T82 mm x 163 mm x 22 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatEPS 19 ATEX 1 069 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc IP64
Ex-Hexagon II 3D Ex ic op is IIIC T120°C Dc
Ta = -20 °C to +60 °C
Internationale Zulassungen
SGS-Zulassung
SGS-ZertifikatClass I, II, III, Division 2 Group A-G T4 IP 64
Ex ic IIC T4 Gc
Ex ic IIIC T120°C Dc
Cl I Zn 2, AEx ic IIC T4 Gc
Zn 22, AEx ic IIIC T120°C Dc
Ta = -20 °C to +60 °C, IP 64
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 19.0032X
IECEx-KennzeichnungEx ic op is IIC T4 Gc IP64
Ex ic op is IIIC T120°C Dc
Ta = -20 °C to +60 °C
Zugelassen fürAlbanien, Australien, Österreich, Aserbaidschan, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Brunei, Bulgarien, Kanada, Ceuta, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Ägypten, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Indien, Irak, Irland, Israel, Italien, Kuwait, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Malaysia, Malta, Mexiko, Montenegro, Myanmar, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Oman, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Saudi-Arabien, Serbien, Singapur, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Thailand, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Usbekistan, Vietnam, USA
Allgemeine Informationen
HinweisAndroid ist eine Marke von Google LLC.
LieferumfangSmart-Ex® 02
Li-Ion-Akku
Ladegerät
USB-Kabel
Schraubendreher
Dokumentation
Camera Only Mode

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019060302
ECLASS 12.019060302
ECLASS 11.019060302
ECLASS 10.0.119060302
ECLASS 9.019060302
ECLASS 8.019060302
ECLASS 5.127230240
ETIM 9.0EC002487
ETIM 8.0EC002487
ETIM 7.0EC002487
ETIM 6.0EC002487
ETIM 5.0EC002487
UNSPSC 12.143191507

Details: Smart-Ex02-ROW-DZ2AIC-ANDCCO..

Informationsmaterial: Smart-Ex02-ROW-DZ2AIC-ANDCCO..

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Twopager Smart-Ex 02GERPDF200 KB
Applikationsbericht - AVEVA Lösungen für den mobilen EinsatzGERPDF178 KB
Applikationsbericht - Digitale Wartungssicherung für feuergefährliche ArbeitenGERPDF481 KB
Applikationsbericht - Safety 4.0 in explosionsgefährdeten BereichenGERPDF221 KB

Produktdokumentation: Smart-Ex02-ROW-DZ2AIC-ANDCCO..

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
Safety Note / SicherheitshinweisALLPDF657 KB

Zulassungen: Smart-Ex02-ROW-DZ2AIC-ANDCCO..

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Bureau Veritas ATEXEPS 19 ATEX 1 069 XALLPDF861 KB
Bureau Veritas IECEx Certificate of ConformityIECEx EPS 19.0032XALLLINK---
SGS CertificateSUW-CERT191100466ALLPDF304 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4477AALLPDF168 KB

Zugehörige Produkte: Smart-Ex02-ROW-DZ2AIC-ANDCCO..

Zubehör
Einziehbares Lanyard für vielseitige Einsatzzweckepa
Saugnapf-Halterung für Smart-Ex 02 und Ex-Handy 10pa
Lederholster für Smart-Ex 02pa
Li-Ion Akku-Pack für Smart-Ex 02pa
Reiseladegerät für vielseitige Einsatzzweckepa
Clip2Loop Spiral Haltegurtpa
Ledertasche für Smart-Ex 02pa
Mini QD Looppa
Dockingstation für Smart-Ex 02 und Ex-Handy 10pa
Kfz-Ladegerät mit USB-A-Buchse für vielseitige Einsatzzweckepa
Gürtelclip mit QuickFix für vielseitige Einsatzzweckepa
Ladegerät für Akku-Pack Ex-BP 02 & BP S02pa
Halterungsschale für Smart-Ex 02pa
Halteschlaufe für Styluspa
USB-Ladekabel für Smart-Ex 02, Ex-Handy 10 und Pocket Unit PU-Ex V01pa
Federklammer mit 4QuickFixpa
Kapazitiver Eingabestift mit Haltebandpa
Torx-Schraubendreher für Smart-Ex 02, Ex-Handy 10 und Tab-Ex 03 DZ1pa
Konfigurationsanwendung für Android™-Smartphonespa
Datenmigrationsanwendung für ecom-Smartphonespa
Erweiterte Tastatur mit integriertem Barcode-Scanner und NFC-Funktionalität für ecom-Mobilgerätepa
Grundlegende Sicherheitsanwendung für Alleinarbeiterpa
Diagnosetool-Anwendung für ecom-Smartphonespa
Erweiterte Taschenlampenanwendung für Android™-Smartphonespa
Anwendung zur Erleichterung der Anrufannahmepa
Anwendung zur Datenwiederherstellung für das Smart-Ex® 02pa
smart-ex_03

Smart, sicher, leistungsstark: Das neue 5G-Smartphone Smart-Ex® 03 hebt die Digitalisierung der Prozesse in explosionsgefährdeten Bereichen auf die nächste Stufe …