Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt SMART-EX03-DZ1-AIC-N128-000-..
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Smartphone SMART-EX03-DZ1-AI-N128-000-..

Smart-Ex® 03
SMART-EX03-DZ1-AI-N128-000-..
  • Weltweite Zertifikate - eine gemeinsame Hardware-Plattform
  • Android™ 13-Betriebssystem
  • Drahtlose Verbindungen wie 5G NR, WWAN, Wi-Fi und Bluetooth®
  • Android™ Enterprise Recommended verifiziertes Gerät
  • GPS
  • NFC-Technologie für drahtlose Anwendungen
  • Servicevertrag
  • Programmierbare Hardwaretasten
  • Spezielle Tasten für Lone-Worker-Protection-Anwendungen (LWP)
  • PTCRB und GCF zertifiziert
  • Dual SIM (eSIM + nano-SIM)

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SMART-EX03-DZ1-AI-N128-000-..

Produktbeschreibung
Smart-Ex 03 DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), Android™, 128 GB, globale Version
Hardware
ProzessorQualcomm® Snapdragon QCM6490 und SDR753 Plattform
Vollständige 3GPP Rel 15 Unterstützung
RAM8 GByte
interner Datenspeicher128 GByte 1
SensorenBiometrie, Beschleunigungsmesser, Gyrometer, Magnetometer, Barometer, Proximity, Umgebungslicht
Anzeigen/Bedienelemente
DisplayBedienung auch mit Handschuhen
Extrem stoß- und kratzfestes Gorilla® Glass
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
Bildschirmdiagonale15,24 cm / 6 Zoll
Auflösung1080 x 2160 Pixel
TastenProgrammierbare Push-To-Talk-, Alarm- und Multifunktionstaste
Power-Taste mit Fingerabdruck-Sensor
Lautstärke auf/ab
Elektrische Daten
AkkutypLi-Ion-Akku , 4400 mAh
Schnittstelle
I/O AnschlüsseLaden über USB Typ C + robuste Ladepads zum Aufladen in der Dockingstation (Zubehör)
3,5-mm-Audioschnittstelle, die herkömmliches und standardmäßiges 3,5-mm-Audiozubehör sowie aktualisiertes PTT-Zubehör über eine neue, spezielle Audioschnittstelle unterstützt
Kommunikation
Mobilfunkstandard
2GGSM: 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
3GWCDMA: B1, B2, B4, B5, B8 (850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz)
4GLTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48, B53, B66, B71
5GNR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79
WLAN6E-fähig, 802.11a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v, Unterstützung für Unternehmensbereitstellungen
Bluetooth5.2 mit Low Energy-Unterstützung
GPS-SensorGPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou
NFCja
SIM-KarteDual SIM (eSIM + nano-SIM)
Software
BetriebssystemAndroid™ 13
Android™ Enterprise Recommended verifiziertes Gerät
ApplikationenPTT, eSentinel, eMDM, eBarcode, eDiagnostics, eConfig
SMS/MMSja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP68 , MIL-STD-810H
Masse400 g
Abmessungen
B x H x T84 mm x 172 mm x 18 mm / 25 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatEPS 23 ATEX 1 094 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Ex-Hexagon II 2D Ex ia IIIC T135 °C Db
Ta = -20 °C to +60 °C
Internationale Zulassungen
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 23.0021X
IECEx-KennzeichnungEx ia IIC T4 Gb
Ex ia IIIC T135 °C Db
Ta = -20 °C to +60 °C
Allgemeine Informationen
HinweisAndroid ist eine Marke von Google LLC.
1 keine SD-Karten-Speichererweiterung
LieferumfangSmart-Ex® 03
Li-Ion-Akku
Ladegerät
USB-Kabel
Schraubendreher
Dokumentation

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019060302
ECLASS 12.019060302
ECLASS 11.019060302
ECLASS 10.0.119060302
ECLASS 9.019060302
ECLASS 8.019060302
ECLASS 5.127230240
ETIM 9.0EC002487
ETIM 8.0EC002487
ETIM 7.0EC002487
ETIM 6.0EC002487
ETIM 5.0EC002487
UNSPSC 12.143191507

Details: SMART-EX03-DZ1-AI-N128-000-..

Informationsmaterial: SMART-EX03-DZ1-AI-N128-000-..

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Produktinformation Smart-Ex 03GERPDF1244 KB

Produktdokumentation: SMART-EX03-DZ1-AI-N128-000-..

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
Manual / HandbuchALLPDF11592 KB
Safety Note / SicherheitshinweisALLPDF1189 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF3686 KB

Zulassungen: SMART-EX03-DZ1-AI-N128-000-..

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Bureau Veritas ATEX ATEX Category 2 D ATEX Category 2 GEPS 23 ATEX 1 094 XALLPDF2248 KB
United Kingdom Bureau Veritas UK-Type Examination CertificateEPS 23 UKEX 1 095 XALLPDF3508 KB
Worldwide Bureau Veritas IECEx Certificate of ConformityIECEx EPS 23.0021XALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-7469BALLPDF150 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitätserklärung (P+F)DOC-7598ALLPDF191 KB

Zugehörige Produkte: SMART-EX03-DZ1-AI-N128-000-..

Passende Systemkomponenten
RSM-Ex 01, Bluetooth, Zone 0/21, Version für Europapa
SM1P, Kopfband, Zone 1/21, mit Bluetoothpa
Zubehör
Lederholster für Smart-Ex 03pa
Kapazitiver Eingabestift mit Haltebandpa
Halteschlaufe für Styluspa
Clip2Loop Spiral Haltegurtpa
Mini QD Looppa
Konfigurationsanwendung für Android™-Smartphonespa
Datenmigrationsanwendung für ecom-Smartphonespa
Grundlegende Sicherheitsanwendung für Alleinarbeiterpa
Diagnosetool-Anwendung für ecom-Smartphonespa
Erweiterte Taschenlampenanwendung für Android™-Smartphonespa
Anwendung zur Erleichterung der Anrufannahmepa
Anwendung zur Datenwiederherstellung für das Smart-Ex® 02pa
USB-C Multiport Adapterpa
Kfz-Ladegerät mit USB-A-Buchse für vielseitige Einsatzzweckepa
USB-Verbindungskabel für Tab-Ex Pro und Tab-Ex 03pa
Torx-Schraubendreher für Smart-Ex 02, Ex-Handy 10 und Tab-Ex 03 DZ1pa
Li-Ion Akku-Pack für Smart-Ex 03pa
USB-Ladekabel für Smart-Ex 02, Ex-Handy 10 und Pocket Unit PU-Ex V01pa
Reiseladegerät für vielseitige Einsatzzweckepa
Halterungsschale für Smart-Ex 03 mit Gürtelclippa
Ledertasche für Smart-Ex 03pa
Ledertasche für Smart-Ex 03pa
Lite-Halterung / Fahrzeughalterung für Tab-Ex 02 DZ2/D2 und Tab-Ex 03 D2pa
Dockingstation für Smart-Ex 03pa
Dockingstation für Smart-Ex 02 und Ex-Handy 10pa
Sockelhalterung und Saugnapf für Tab-Ex 03 DZ1pa
Sockelhalterung für Tab-Ex 03 DZ1pa
Desktop Standfuß für Tab-Ex 03 DZ1pa
Halterungsschale für Smart-Ex 03 mit Federclippa
Einziehbares Lanyard für vielseitige Einsatzzweckepa
smart-ex_03

Smart, sicher, leistungsstark: Das neue 5G-Smartphone Smart-Ex® 03 hebt die Digitalisierung der Prozesse in explosionsgefährdeten Bereichen auf die nächste Stufe …