Hardware |
Prozessor | Qualcomm® Snapdragon QCM6490 und SDR753 Plattform Vollständige 3GPP Rel 15 Unterstützung |
RAM | 8 GByte |
Kamera | |
| Frontkamera | 5 MP |
| Hauptkamera | 13 MP mit LED-Blitz und Autofokus mit Phasendetektion optimiert für ECOM-Scanlösungen |
| Auflösung Videoaufnahme | 1080p, 720p, 480p (Hauptkamera) |
interner Datenspeicher | 128 GByte 1 |
Sensoren | Biometrie, Beschleunigungsmesser, Gyrometer, Magnetometer, Barometer, Proximity, Umgebungslicht |
Anzeigen/Bedienelemente |
Display | Bedienung auch mit Handschuhen Extrem stoß- und kratzfestes Gorilla® Glass |
| Touchscreen-Technologie | kapazitiv multi-touch |
| Bildschirmdiagonale | 15,24 cm / 6 Zoll |
| Auflösung | 1080 x 2160 Pixel |
Tasten | Programmierbare Push-To-Talk-, Alarm- und Multifunktionstaste Power-Taste mit Fingerabdruck-Sensor Lautstärke auf/ab |
Elektrische Daten |
Akkutyp | Li-Ion-Akku , 4400 mAh |
Schnittstelle |
I/O Anschlüsse | Laden über USB Typ C + robuste Ladepads zum Aufladen in der Dockingstation (Zubehör) 3,5-mm-Audioschnittstelle, die herkömmliches und standardmäßiges 3,5-mm-Audiozubehör sowie aktualisiertes PTT-Zubehör über eine neue, spezielle Audioschnittstelle unterstützt |
Kommunikation |
Mobilfunkstandard | |
| 2G | GSM: 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| 3G | WCDMA: B1, B2, B4, B5, B8 (850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz) |
| 4G | LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48, B53, B66, B71 |
| 5G | NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 |
WLAN | 6E-fähig, 802.11a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v, Unterstützung für Unternehmensbereitstellungen |
Bluetooth | 5.2 mit Low Energy-Unterstützung |
GPS-Sensor | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
NFC | ja |
SIM-Karte | Dual SIM (eSIM + nano-SIM) |
Software |
Betriebssystem | Android™ 13 Android™ Enterprise Recommended verifiziertes Gerät |
Applikationen | PTT, eSentinel, eMDM, eBarcode, eDiagnostics, eConfig |
SMS/MMS | ja |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP68 , MIL-STD-810H |
Masse | 400 g |
Abmessungen | |
| B x H x T | 84 mm x 172 mm x 18 mm / 25 mm |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
ATEX-Zulassung | |
| ATEX-Zertifikat | EPS 23 ATEX 1 098 X |
| ATEX-Kennzeichnung | II 3G Ex ic IIC T4 Gc
II 3D Ex ic IIIC T135 °C Dc Ta = -20 °C to +60 °C |
Internationale Zulassungen |
IECEx-Zulassung | |
| IECEx-Zertifikat | IECEx EPS 23.0021X |
| IECEx-Kennzeichnung | Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIC T135 °C Dc Ta = -20 °C to +60 °C |
Zugelassen für | Argentinien |
Allgemeine Informationen |
Hinweis | Android ist eine Marke von Google LLC. 1 keine SD-Karten-Speichererweiterung |
Lieferumfang | Smart-Ex® 03 Li-Ion-Akku USB-Kabel Schraubendreher Dokumentation |