Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Smartphone SMART-EX03-DZ2-ARG-N128-000-NC

Smart-Ex® 03
SMART-EX03-DZ2-ARG-N128-000-NC
  • Weltweite Zertifikate - eine gemeinsame Hardware-Plattform
  • Android™ 13-Betriebssystem
  • Drahtlose Verbindungen wie 5G NR, WWAN, Wi-Fi und Bluetooth®
  • Android™ Enterprise Recommended verifiziertes Gerät
  • GPS
  • NFC-Technologie für drahtlose Anwendungen
  • Servicevertrag
  • Programmierbare Hardwaretasten
  • Spezielle Tasten für Lone-Worker-Protection-Anwendungen (LWP)
  • PTCRB und GCF zertifiziert
  • Dual SIM (eSIM + nano-SIM)
  • Google ARCore ready

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SMART-EX03-DZ2-ARG-N128-000-NC

Produktbeschreibung
Smart-Ex 03 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), Android™, 128 GB, ohne Ladegerät, Version für Argentinien
Hardware
ProzessorQualcomm® Snapdragon QCM6490 und SDR753 Plattform
Vollständige 3GPP Rel 15 Unterstützung
RAM8 GByte
interner Datenspeicher128 GByte 1
SensorenBiometrie, Beschleunigungsmesser, Gyrometer, Magnetometer, Barometer, Proximity, Umgebungslicht
Anzeigen/Bedienelemente
DisplayBedienung auch mit Handschuhen
Extrem stoß- und kratzfestes Gorilla® Glass
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
Bildschirmdiagonale15,24 cm / 6 Zoll
Auflösung1080 x 2160
TastenProgrammierbare Push-To-Talk-, Alarm- und Multifunktionstaste
Power-Taste mit Fingerabdruck-Sensor
Lautstärke auf/ab
Elektrische Daten
AkkutypLi-Ion-Akku , 4400 mAh
Schnittstelle
I/O AnschlüsseLaden über USB Typ C + robuste Ladepads zum Aufladen in der Dockingstation (Zubehör)
3,5-mm-Audioschnittstelle, die herkömmliches und standardmäßiges 3,5-mm-Audiozubehör sowie aktualisiertes PTT-Zubehör über eine neue, spezielle Audioschnittstelle unterstützt
Kommunikation
Mobilfunkstandard
2GGSM: 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
3GWCDMA: B1, B2, B4, B5, B8 (850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz)
4GLTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48, B53, B66, B71
5GNR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79
WLAN6E-fähig, 802.11a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v, Unterstützung für Unternehmensbereitstellungen
Bluetooth5.2 (BLE supported)
GPS-SensorGPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou
NFCja
SIM-KarteDual SIM (eSIM + nano-SIM)
Software
BetriebssystemAndroid™ 13
Android™ Enterprise Recommended verifiziertes Gerät
SMS/MMSja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP68 nach EN/IEC 60529
MIL-STD-810H
Masse400 g
Abmessungen
B x H x T84 mm x 172 mm x 18 mm / 25 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatEPS 23 ATEX 1 098 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T4 Gc
Ex-Hexagon II 3D Ex ic IIIC T135 °C Dc
Ta = -20 °C to +60 °C
Internationale Zulassungen
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 23.0021X
IECEx-KennzeichnungEx ic IIC T4 Gc
Ex ic IIIC T135 °C Dc
Ta = -20 °C to +60 °C
Zugelassen fürArgentinien
Weitere ZulassungenWi-Fi CERTIFIED™
Google ARCore ready
PTCRB
GCF
Allgemeine Informationen
HinweisAndroid ist eine Marke von Google LLC.
1 keine SD-Karten-Speichererweiterung
LieferumfangSmart-Ex® 03
Li-Ion-Akku
USB-Kabel
Schraubendreher
Dokumentation

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019060302
ECLASS 12.019060302
ECLASS 11.019060302
ECLASS 10.0.119060302
ECLASS 9.019060302
ECLASS 8.019060302
ECLASS 5.127230240
ETIM 9.0EC002487
ETIM 8.0EC002487
ETIM 7.0EC002487
ETIM 6.0EC002487
ETIM 5.0EC002487
UNSPSC 12.143191507

Details: SMART-EX03-DZ2-ARG-N128-000-NC

Informationsmaterial: SMART-EX03-DZ2-ARG-N128-000-NC

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Produktinformation Smart-Ex 03GERPDF1244 KB

Produktdokumentation: SMART-EX03-DZ2-ARG-N128-000-NC

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
Specific Instructions / Spezifische BetriebsanleitungALLPDF11870 KB
Safety Note / SicherheitshinweisALLPDF1192 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF3686 KB

Zulassungen: SMART-EX03-DZ2-ARG-N128-000-NC

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Bureau Veritas ATEX Category 3 D ATEX ATEX Category 3 GEPS 23 ATEX 1 098 XALLPDF2242 KB
Worldwide Bureau Veritas IECEx Certificate of ConformityIECEx EPS 23.0021XALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-7470BALLPDF149 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitätserklärung (P+F)DOC-7587ALLPDF97 KB

Zugehörige Produkte: SMART-EX03-DZ2-ARG-N128-000-NC

Zubehör
Lederholster für Smart-Ex 03pa
Kapazitiver Eingabestift mit Haltebandpa
Halteschlaufe für Styluspa
Clip2Loop Spiral Haltegurtpa
Mini QD Looppa
Konfigurationsanwendung für Android™-Smartphonespa
Datenmigrationsanwendung für ecom-Smartphonespa
Grundlegende Sicherheitsanwendung für Alleinarbeiterpa
Diagnosetool-Anwendung für ecom-Smartphonespa
Erweiterte Taschenlampenanwendung für Android™-Smartphonespa
Anwendung zur Erleichterung der Anrufannahmepa
Anwendung zur Datenwiederherstellung für das Smart-Ex® 02pa
USB-C Multiport Adapterpa
Kfz-Ladegerät mit USB-A-Buchse für vielseitige Einsatzzweckepa
USB-Verbindungskabel für Tab-Ex Pro und Tab-Ex 03pa
Torx-Schraubendreher für Smart-Ex 02, Ex-Handy 10 und Tab-Ex 03 DZ1pa
USB-Ladekabel für Smart-Ex 02, Ex-Handy 10 und Pocket Unit PU-Ex V01pa
Reiseladegerät für vielseitige Einsatzzweckepa
Halterungsschale für Smart-Ex 03 mit Gürtelclippa
Ledertasche für Smart-Ex 03pa
Ledertasche für Smart-Ex 03pa
Lite-Halterung / Fahrzeughalterung für Tab-Ex 02 DZ2/D2 und Tab-Ex 03 D2pa
Dockingstation für Smart-Ex 03pa
Dockingstation für Smart-Ex 02 und Ex-Handy 10pa
Sockelhalterung und Saugnapf für Tab-Ex 03 DZ1pa
Sockelhalterung für Tab-Ex 03 DZ1pa
Desktop Standfuß für Tab-Ex 03 DZ1pa
Ladegerät für Akku-Pack Ex-BP 03 AIpa
Halterungsschale für Smart-Ex 03 mit Federclippa
Einziehbares Lanyard für vielseitige Einsatzzweckepa
Li-Ion Akku-Pack für Smart-Ex 03 DZ1, DZ2 und Bergbau, Globale Versionpa
smart-ex_03

Smart, sicher, leistungsstark: Das neue 5G-Smartphone Smart-Ex® 03 hebt die Digitalisierung der Prozesse in explosionsgefährdeten Bereichen auf die nächste Stufe …