Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Feature-Phone Ex-Handy10-ROW-DZ2AIC-ANDN00..

Ex-Handy 10
Ex-Handy10-ROW-DZ2AIC-ANDN00..
  • SIM austauschbar
  • Weltweite Zertifikate - eine gemeinsame Hardware-Plattform
  • Funkverbindungen wie WWAN, 4G LTE, WLAN und Bluetooth®
  • Android™ Enterprise Recommended verifiziertes Gerät
  • GPS
  • NFC-Technologie für drahtlose Anwendungen
  • Servicevertrag
  • Spezielle Tasten für Lone-Worker-Protection-Anwendungen (LWP)
  • Programmierbare Hardwaretasten
  • Aktuelle Firmware-Version: Android™ 9

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  Ex-Handy10-ROW-DZ2AIC-ANDN00..

Produktbeschreibung
Ex-Handy 10 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, ohne Kamera, globale Version
Allgemeine Daten
FunktionDas Ex-Handy 10 ist vollständig WEA 2.0-kompatibel und unterstützt auch WEA 3.0-Features/Funktionalität mit Ausnahme des erweiterten Geo-Location-Tagging.
Hardware
ProzessorQualcomm Snapdragon MSM8909
ArbeitsspeicherRAM 2 GByte
interner Datenspeicher16 GByte
optionaler DatenspeicherMicro-SD-Karte bis zu 16 GByte
LautsprecherNach vorne gerichteter Hauptlautsprecher mit Gore®-Membran
MikrofonDual-Mic-Lösung mit drei wählbaren Optionen zur Hintergrundgeräusch-Unterdrückung
Anzeigen/Bedienelemente
DisplayBedienung auch mit Handschuhen
Extrem stoß- und kratzfestes Gorilla® Glass
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
Bildschirmdiagonale6,6 cm
TastenPTT- / Alarm- / Power- / Multifunktions- / Lautstärke- / Hardware-Tasten für Android-Funktionen
Elektrische Daten
AkkutypLi-Ion-Akku 16,3 WH 3,7 V 4400 mAh
BetriebsdauerLTE-Standby-Zeit: bis zu 600 h
Kommunikation
Mobilfunkstandard
2GGSM: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3GUMTS: 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
4GLTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B11, B12, B13, B20, B21, B25, B26, B28, B66, B71
LTE TDD: B38, B39, B40, B41
WLAN802.11 a/b/g/n/e/k/r/h (2,4 GHz + 5 GHz)
BluetoothBluetooth® 4.2
GPS-SensorGPS, A-GPS, Glonass, Beidou
NFCja
SIM-Karte1x Nano-SIM (4FF)
Software
BetriebssystemAndroid™ 9 , Android™ Zero Touch , Google Play
SMS/MMSja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP68 , MIL-STD-810G
Anschluss7-poliger wasserfester magnetischer USB 2.0-Anschluss
3,5 mm Klinkenanschluss mit spezieller ecom Befestigungslösung
Masse330 g
Abmessungen
B x H x T67 mm x 148 mm x 24 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatEPS 19 ATEX 1 016 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
Ex-Hexagon II 3D Ex ic IIIC T120°C Dc
Ta = -20 °C to +60 °C
Internationale Zulassungen
CSA-Zulassung
CSA-ZertifikatI.S Class I, Division 2, Groups A-D; T4
Class II, III, Division 2, Groups E-G; T120°C
Ex ic IIC T4 Gc / Ex ic IIIC T120°C Dc
CL I, Zone 2, AEx ic IIC T4 Gc
Zone 22, AEx ic IIIC T120°C Dc
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 19.0009X
IECEx-KennzeichnungEx ic IIC T4 Gc
Ex ic IIIC T120°C Dc
Ta = -20 °C to +60 °C
Zugelassen fürAlbanien, Australien, Österreich, Aserbaidschan, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Brunei, Bulgarien, Kanada, Ceuta, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Ägypten, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Indien, Irak, Irland, Israel, Italien, Kuwait, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Malaysia, Malta, Mexiko, Montenegro, Myanmar, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Oman, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Saudi-Arabien, Serbien, Singapur, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Thailand, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Usbekistan, Vietnam, USA
Allgemeine Informationen
LieferumfangEx-Handy 10
Li-Ion-Akku
Ladegerät
USB-Kabel
Schraubendreher
Dokumentation

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019060301
ECLASS 12.019060301
ECLASS 11.019060301
ECLASS 10.0.119060301
ECLASS 9.019060301
ECLASS 8.019060301
ECLASS 5.127230240
ETIM 9.0EC002487
ETIM 8.0EC002487
ETIM 7.0EC002487
ETIM 6.0EC002487
ETIM 5.0EC002487
UNSPSC 12.143191507

Details: Ex-Handy10-ROW-DZ2AIC-ANDN00..

Informationsmaterial: Ex-Handy10-ROW-DZ2AIC-ANDN00..

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Twopager Ex-Handy 10GERPDF207 KB
Applikationsbericht - Safety 4.0 in explosionsgefährdeten BereichenGERPDF221 KB

Produktdokumentation: Ex-Handy10-ROW-DZ2AIC-ANDN00..

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
Safety Note / SicherheitshinweisALLPDF780 KB
Safety Note / SicherheitshinweisALLPDF67 KB
Safety Note / SicherheitshinweisALLPDF561 KB

Zulassungen: Ex-Handy10-ROW-DZ2AIC-ANDN00..

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Bureau Veritas IECEx Certificate of ConformityIECEx EPS 19.0009XALLLINK---
Canada, USA CSACoC 80057097ALLPDF305 KB
Europe Bureau Veritas ATEX Category 3 G ATEX Category 3 DEPS 19 ATEX 1 016XALLPDF1590 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4344CALLPDF234 KB

Zugehörige Produkte: Ex-Handy10-ROW-DZ2AIC-ANDN00..

Passende Systemkomponenten
RSM-Ex 01, kabelgebunden, Zone 1, gerader 3,5 mm-Stecker für Smart-Ex 02 und Ex-Handy 10, Audio Improvement, mit Red Button, Version für Europapa
RSM-Ex 01, Bluetooth, Division 2, Version für Nordamerikapa
RSM-Ex 01, Bluetooth, Zone 2/22, Version für Europapa
Zubehör
Saugnapf-Halterung für Smart-Ex 02 und Ex-Handy 10pa
Ledertasche für Ex-Handy 10pa
Gürtelclip mit QuickFix für vielseitige Einsatzzweckepa
Dockingstation für Smart-Ex 02 und Ex-Handy 10pa
Halterungsschale für Ex-Handy 10pa
Einziehbares Lanyard für vielseitige Einsatzzweckepa
Lederholster für Ex-Handy 10pa
Kfz-Ladegerät mit USB-A-Buchse für vielseitige Einsatzzweckepa
Reiseladegerät für vielseitige Einsatzzweckepa
Halteschlaufe für Styluspa
Mini QD Looppa
Clip2Loop Spiral Haltegurtpa
USB-Ladekabel für Smart-Ex 02, Ex-Handy 10 und Pocket Unit PU-Ex V01pa
Federklammer mit 4QuickFixpa
Kapazitiver Eingabestift mit Haltebandpa
Torx-Schraubendreher für Smart-Ex 02, Ex-Handy 10 und Tab-Ex 03 DZ1pa
Konfigurationsanwendung für Android™-Smartphonespa
Datenmigrationsanwendung für ecom-Smartphonespa
Erweiterte Tastatur mit integriertem Barcode-Scanner und NFC-Funktionalität für ecom-Mobilgerätepa
Grundlegende Sicherheitsanwendung für Alleinarbeiterpa
Diagnosetool-Anwendung für ecom-Smartphonespa
Erweiterte Taschenlampenanwendung für Android™-Smartphonespa
Anwendung zur Erleichterung der Anrufannahmepa
smart-ex_03

Smart, sicher, leistungsstark: Das neue 5G-Smartphone Smart-Ex® 03 hebt die Digitalisierung der Prozesse in explosionsgefährdeten Bereichen auf die nächste Stufe …