Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Dockingstation DS-M S03

DS-M S03

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  DS-M S03

Produktbeschreibung
Dockingstation für Smart-Ex 02 und Ex-Handy 10
Allgemeine Daten
Farbeschwarz
Passende Serien
SerieSmart-Ex® 03

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019069090
ECLASS 12.019069090
ECLASS 11.019069090
ECLASS 10.0.119069290
ECLASS 9.019069290
ECLASS 8.019069290
ECLASS 5.119069290
ETIM 9.0EC002696
ETIM 8.0EC002696
ETIM 7.0EC002696
ETIM 6.0EC002696
ETIM 5.0EC002696
UNSPSC 12.143191507

Details: DS-M S03

Zugehörige Produkte: DS-M S03

Zubehör von

Smart-Ex 03 DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), Android™, mit Kamera, 128 GB, globale Versionpa

Smart-Ex 03 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), Android™, mit Kamera, 128 GB, globale Versionpa
Smart-Ex 03 CAMERA ONLY MODE, DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), Android™, mit Kamera, 128 GB, globale Versionpa
Smart-Ex 03 DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), Android™, mit Kamera (optional), 128 GBpa
Smart-Ex 03 CAMERA ONLY MODE, DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), Android™, mit Kamera, 128 GB, ohne Ladegerät, Version für Argentinienpa
Smart-Ex 03 CAMERA ONLY MODE, DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), Android™, mit Kamera, 128 GB, Version für Südafrikapa
Smart-Ex 03 DZ1 (Bergbau), MASC, Android™, mit Kamera, 128 GB, Version für Südafrikapa
Smart-Ex 03 DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), Android™, mit Kamera, 128 GB, ohne Ladegerät, Version für Argentinienpa
Smart-Ex 03 DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), Android™, mit Kamera, 128 GB, Version für Brasilienpa
Smart-Ex 03 DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), Android™, mit Kamera, 128 GB, Version für Südafrikapa
Smart-Ex 03 DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), Android™, mit Kamera, 128 GB, globale Versionpa
Smart-Ex 03 DZ1 (Bergbau), ATEX/IECEx, Android™, mit Kamera, 128 GB, globale Versionpa
Smart-Ex 03 DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), Android™, 128 GB, Version für Südafrikapa
Smart-Ex 03 DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), Android™, 128 GB, ohne Ladegerät, Version für Argentinienpa
Smart-Ex 03 DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), Android™, 128 GB, globale Versionpa
Smart-Ex 03 DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), Android™, 128 GB, Version für Brasilienpa
Smart-Ex 03 CAMERA ONLY MODE, DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), Android™, mit Kamera, 128 GB, globale Versionpa
Smart-Ex 03 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), Android™, mit Kamera (optional), 128 GBpa
Smart-Ex 03 CAMERA ONLY MODE, DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), Android™, mit Kamera, 128 GB, Version für Südafrikapa
Smart-Ex 03 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), Android™, mit Kamera, 128 GB, Version für Südafrikapa
Smart-Ex 03 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), Android™, mit Kamera, 128 GB, Version für Brasilienpa
Smart-Ex 03 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), Android™, mit Kamera, 128 GB, ohne Ladegerät, Version für Argentinienpa
Smart-Ex 03 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), Android™, mit Kamera, 128 GB, globale Versionpa
Smart-Ex 03 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), Android™, 128 GB, globale Versionpa
Smart-Ex 03 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), Android™, 128 GB, ohne Ladegerät, Version für Argentinienpa
Smart-Ex 03 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), Android™, 128 GB, Version für Südafrikapa
Smart-Ex 03 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), Android™, 128 GB, Version für Brasilienpa