Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
PTT SM-IS
Produktbeschreibung |
Push-To-Talk für SM1P Bluetooth®-Headset-Serie |
Allgemeine Daten |
Beschreibung | Diese externe PTT-Taste wird parallel mit der internen PTT-Taste des SM1P verbunden. |
Farbe | schwarz |
Mechanische Daten |
Stecker | HIROSE 6-polig |
Kabel | |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 1,2 m ausgezogen |
Masse | 125 g |
Allgemeine Informationen |
Lieferumfang | PTT-Schalter Kabel |
Passende Serien |
Serie | SM1P Serie |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 19069090 |
ECLASS 12.0 | 19069090 |
ECLASS 11.0 | 19069090 |
ECLASS 10.0.1 | 19069290 |
ECLASS 9.0 | 19069290 |
ECLASS 8.0 | 19069290 |
ECLASS 5.1 | 19069290 |
ETIM 9.0 | EC002696 |
ETIM 8.0 | EC002696 |
ETIM 7.0 | EC002696 |
ETIM 6.0 | EC002696 |
ETIM 5.0 | EC002696 |
UNSPSC 12.1 | 43191507 |
Details:
PTT SM-IS
Zugehörige Produkte:
PTT SM-IS
Zubehör von |
|
|
|
SM1P, Nackenband, Division 1, mit Bluetoothpa |
|
|
|
|
SM1P, Kopfband, Division 1, mit Bluetoothpa |
|
|
|
|
SM1P, Helm-Adapter, Division 1, mit Bluetoothpa |
|
|
|
|
SM1P, Kopfband, Zone 1/21, mit Bluetoothpa |
|
|
|
|
SM1P, Helm-Adapter, Zone 1/21, mit Bluetoothpa |
|
|
|
|
SM1P, Nackenband, Zone 1/21, mit Bluetoothpa |
|