Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Ledertasche LC RL01

LC RL01

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LC RL01

Produktbeschreibung
Ledertasche für einziehbares Schlüsselband
Passende Serien
SerieIdent-Ex®

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019069090
ECLASS 12.019069090
ECLASS 11.019069090
ECLASS 10.0.119069290
ECLASS 9.019069290
ECLASS 8.019069290
ECLASS 5.119069290
ETIM 9.0EC002696
ETIM 8.0EC002696
ETIM 7.0EC002696
ETIM 6.0EC002696
ETIM 5.0EC002696
UNSPSC 12.143191507

Details: LC RL01

Zugehörige Produkte: LC RL01

Zubehör von
Ident-Ex® 01, Art.-Nr. 70107996, Zone 1/21 und Div. 1, mit RFID- und Barcode-Lesemodulpa
Ident-Ex® 01, Art.-Nr. 70107997, Zone 1/21 und Div. 1, mit RFID- und Barcode-Lesemodulpa
Ident-Ex® 01, Art.-Nr. 70118472, Zone 1/21 und Div. 1, mit RFID-Lesemodulpa
Ident-Ex® 01, Art.-Nr. 70118464, Zone 1/21 und Div. 1, mit RFID-Lesemodul 902 ... 928 MHz UHF (only FCC)pa
Ident-Ex® 01, Art.-Nr. 70107998, Zone 1/21 und Div. 1, mit RFID- und Barcode-Lesemodulpa
Ident-Ex® 01, Art.-Nr. 70107999, Zone 1/21 und Div. 1, mit Barcode-Lesemodulpa
Ident-Ex® 01, Art.-Nr. 70107994, Zone 1/21 und Div. 1, mit RFID-Lesemodul 128 kHz LF (Trovan)pa
Ident-Ex® 01, Art.-Nr. 70108000, Zone 1/21 und Div. 1, mit RFID- und Barcode-Lesemodulpa
Ident-Ex® 01, Art.-Nr. 70118467, Zone 1/21 und Div. 1, mit RFID-Lesemodul 868 MHz UHF (only ETSI)pa
Ident-Ex® 01, Art.-Nr. 70118469, Zone 1/21 und Div. 1, mit RFID-Lesemodulpa
Ident-Ex® 01, Art.-Nr. 70118471, Zone 1/21 und Div. 1, mit RFID-Lesemodulpa
Ident-Ex® 01, Art.-Nr. 70118470, Zone 1/21 und Div. 1, mit RFID-Lesemodul CSLpa