Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt Ident-Ex 01 ZN_DZ1
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

1-D-Barcodescanner Ident-Ex 01 ZN_Z1

Ident-Ex 01 ZN_Z1
  • Ultra robust und eigensicher
  • Hervorragende Performance der Kopfmodule
  • Einfache Bedienung mit nur einer Hand
  • Hohe Flexibilität durch austauschbare Kopfmodule
  • Kann mit jedem Bluetooth®-fähigen Gerät gepaart werden
  • Ideal für intensive und herausfordernde Datenerfassung
  • Geringe Anschaffungskosten
  • Ideal für intensive Scanaufgaben und 12-Stunden-Schichten

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  Ident-Ex 01 ZN_Z1

Produktbeschreibung
1-D-Barcodescanner
Allgemeine Daten
Beschreibung1-D-Barcodescanner
Lesbare Codes1-D-Barcode
Hardware
interner Datenspeicher2 MByte
Elektrische Daten
AkkutypLi-Ion-Akku
Wiederaufladbar
10.000+ Scanvorgänge mit einer Akkuladung
Betriebsdauerca. 12 h
Kommunikation
BluetoothClass II, bis zu ca. 10 Metern
Software
ApplikationeneSETUP Ident-Ex® , eSETTINGS Ident-Ex® (API DEMO)
Mechanische Daten
SchutzartIP64
nach EN IEC 60079-0 (ATEX/ IECEx)
Masse431 g
Abmessungen221 mm x 84 mm x 58 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ATEX-Zulassung
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb
Ex-Hexagon II 2D Ex ib op is IIIC T135°C Db
Internationale Zulassungen
IECEx-Zulassung
IECEx-KennzeichnungEx ib op is IIC T4 Gb
Ex ib op is IIIC T135°C Db
Allgemeine Informationen
LieferumfangIdent-Ex®
Kopfmodul
Ladekabel
Ladegerät
Dokumentation

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280101
ECLASS 12.027280101
ECLASS 11.027280101
ECLASS 10.0.127280101
ECLASS 9.027280101
ECLASS 8.027280101
ECLASS 5.127280101
ETIM 9.0EC002999
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: Ident-Ex 01 ZN_Z1

Produktdokumentation: Ident-Ex 01 ZN_Z1

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Manual / HandbuchALLPDF173 KB
Manual / HandbuchALLPDF4701 KB

Zulassungen: Ident-Ex 01 ZN_Z1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Bureau Veritas ATEXEPS 20 ATEX 1 143ALLPDF2176 KB
Worldwide Bureau Veritas IECEx Certificate of ConformityIECEx EPS 20.0051ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4616ALLPDF295 KB

Zugehörige Produkte: Ident-Ex 01 ZN_Z1

Zubehör
Edelstahlhalterung für IDM-Z1- Handlesegeräte, kompatibel mit AG-XX00 Gehäuse, Haltewinkel, Einfache und schnelle Montage, Kompatibel mit AG-XX00 Gehäuse (einschließlich Adapter), Kompatibel mit Handlesegeräten für 1-D-/2-D-Codes wie die Serien IDM- und Ident-Ex®pa
Edelstahlhalterung für IDM-Z1- Handlesegerät, kompatibel mit AG1 Gehäuse, Haltewinkel, Einfache und schnelle Montage, Kompatibel mit AG1 Gehäuse (einschließlich Adapter), Kompatibel mit Handlesegeräten für 1-D-/2-D-Codes wie die Serien IDM- und Ident-Ex®pa
Handschlaufe für vielseitige Einsatzzweckepa
Ledertasche für einziehbares Schlüsselbandpa
Lederholster für Ident-Ex® 01pa
Einziehbares Lanyard für vielseitige Einsatzzweckepa
Dockingstation für Ident-Ex® 01pa
Ladekabel für Ident-Ex® 01pa