Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Eigensicheres Bluetooth® Handheld Ident-Ex 01 EN_DZ1

Eigensicheres Bluetooth® Handheld
Ident-Ex 01 EN_DZ1
  • Ultra robust und eigensicher
  • Hervorragende Performance der Kopfmodule
  • Einfache Bedienung mit nur einer Hand
  • Hohe Flexibilität durch austauschbare Kopfmodule
  • Kann mit jedem Bluetooth®-fähigen Gerät gepaart werden
  • Ideal für intensive und herausfordernde Datenerfassung
  • Geringe Anschaffungskosten
  • Ideal für intensive Scanaufgaben und 12-Stunden-Schichten

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  Ident-Ex 01 EN_DZ1

Produktbeschreibung
Ident-Ex® 01, Art.-Nr. 70108466, Zone 1/21 und Div. 1, mit Barcode-Lesemodul
Allgemeine Daten
Lesbare Codes2-D-Barcode
Hardware
interner Datenspeicher2 MByte
Elektrische Daten
AkkutypLi-Ion-Akku
Wiederaufladbar
10.000+ Scanvorgänge mit einer Akkuladung
Betriebsdauerca. 12 h
Kommunikation
BluetoothClass II, bis zu ca. 10 Metern
Software
ApplikationeneSETUP Ident-Ex® , eSETTINGS Ident-Ex® (API DEMO)
Mechanische Daten
SchutzartIP64
nach EN IEC 60079-0 (ATEX/ IECEx)
Masse567 g
Abmessungen221 mm x 84 mm x 58 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ATEX-Zulassung
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
Ex-Hexagon II 2G Ex ib IIC T4 Gb IP64
Internationale Zulassungen
SGS-Zulassung
SGS-KennzeichnungClass I, II, III, Division 1 Groups A-G, T4, T 135°C
Cl I Zn 1, AEx ia IIC T4 Gb IP64
IECEx-Zulassung
IECEx-KennzeichnungEx ib IIC T4 Gb IP64
Ex ib IIIC T135°C Db IP 6X
Allgemeine Informationen
LieferumfangIdent-Ex®
Kopfmodul
Ladekabel
Ladegerät
Dokumentation

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280401
ECLASS 12.027280401
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002998
ETIM 8.0EC002998
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710

Details: Ident-Ex 01 EN_DZ1

Produktdokumentation: Ident-Ex 01 EN_DZ1

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
Safety Note / SicherheitshinweisALLPDF270 KB
Safety Note / SicherheitshinweisALLPDF484 KB
Safety Note / SicherheitshinweisALLPDF296 KB
Handbücher
Manual / HandbuchALLPDF173 KB
Manual / HandbuchALLPDF4701 KB

Zulassungen: Ident-Ex 01 EN_DZ1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA SGS Certificate of ComplianceSGSNA/21/CA/00006XALLPDF828 KB
EU Bureau Veritas ATEXEPS 20 ATEX 1 143ALLPDF2176 KB
Worldwide Bureau Veritas IECEx Certificate of ConformityIECEx EPS 20.0051ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4618ALLPDF161 KB

Software: Ident-Ex 01 EN_DZ1

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
eSETTINGS Ident-Ex® (API DEMO) / eSETTINGS Ident-Ex® (API DEMO)2020-02LINK---
eSETUP Ident-Ex® / eSETUP Ident-Ex®2020-02LINK---

Zugehörige Produkte: Ident-Ex 01 EN_DZ1

Zubehör
Handschlaufe für vielseitige Einsatzzweckepa
Ledertasche für einziehbares Schlüsselbandpa
Lederholster für Ident-Ex® 01pa
Einziehbares Lanyard für vielseitige Einsatzzweckepa
Dockingstation für Ident-Ex® 01pa
Ladekabel für Ident-Ex® 01pa