Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
Ident-Ex 01 EN - 2D Multi Range
Produktbeschreibung |
Eigensicheres Bluetooth® Handheld für 1-D- und 2-D-Barcodes |
Allgemeine Daten |
Beschreibung | 2D Multi Range Barcode Imager |
Lesbare Codes | 1-D- & 2-D-Barcodes |
Hardware |
interner Datenspeicher | 2 MByte |
Elektrische Daten |
Akkutyp | Li-Ion-Akku Wiederaufladbar 10.000+ Scanvorgänge mit einer Akkuladung |
Betriebsdauer | ca. 12 h |
Kommunikation |
Bluetooth | Class II, bis zu ca. 10 Metern |
Software |
Applikationen | eSETUP Ident-Ex® , eSETTINGS Ident-Ex® (API DEMO) |
Mechanische Daten |
Masse | 567 g |
Abmessungen | 221 mm x 84 mm x 58 mm |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
ATEX-Zulassung | |
| ATEX-Zertifikat | EPS 16 ATEX 1 017 |
| ATEX-Kennzeichnung | II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
II 2G Ex ib IIC T4 Gb IP64 |
Internationale Zulassungen |
IECEx-Zulassung | |
| IECEx-Zertifikat | IECEx EPS 16.0008 |
| IECEx-Kennzeichnung | Ex ib IIC T4 Gb IP64 Ex ib IIIC T135°C Db IP 6X |
ETL-Zulassung | |
| ETL-Kennzeichnung | Class I, II, III, Division 1 Groups A-G, T4, T 135°C Cl I Zn 1, AEx ia IIC T4 Gb IP64 |
Allgemeine Informationen |
Lieferumfang | Ident-Ex® Kopfmodul Ladekabel Ladegerät Dokumentation |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27280101 |
ECLASS 12.0 | 27280101 |
ECLASS 11.0 | 27280101 |
ECLASS 10.0.1 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 5.1 | 27280101 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |
Details:
Ident-Ex 01 EN - 2D Multi Range
Software:
Ident-Ex 01 EN - 2D Multi Range
Zugehörige Produkte:
Ident-Ex 01 EN - 2D Multi Range
Zubehör |
|
|
|
Edelstahlhalterung für IDM-Z1- Handlesegeräte, kompatibel mit AG-XX00 Gehäuse, Haltewinkel, Einfache und schnelle Montage, Kompatibel mit AG-XX00 Gehäuse (einschließlich Adapter), Kompatibel mit Handlesegeräten für 1-D-/2-D-Codes wie die Serien IDM- und Ident-Ex®pa |
|
|
|
|
Edelstahlhalterung für IDM-Z1- Handlesegerät, kompatibel mit AG1 Gehäuse, Haltewinkel, Einfache und schnelle Montage, Kompatibel mit AG1 Gehäuse (einschließlich Adapter), Kompatibel mit Handlesegeräten für 1-D-/2-D-Codes wie die Serien IDM- und Ident-Ex®pa |
|
|
|
|
Handschlaufe für vielseitige Einsatzzweckepa |
|
|
|
|
Ledertasche für einziehbares Schlüsselbandpa |
|
|
|
|
Lederholster für Ident-Ex® 01pa |
|
|
|
|
Einziehbares Lanyard für vielseitige Einsatzzweckepa |
|
|
|
|
Dockingstation für Ident-Ex® 01pa |
|