Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Headset SM1PBWEXPF01 ATEX / INMETRO

SM1PBWEXPF01 ATEX / INMETRO
  • SENS®-Technologie – Lässt Sie auf Umgebungsgeräusche und -gefahren achten
  • Klare Zwei-Wege-Funkkommunikation in lauten Umgebungen
  • Kompatibel mit Funkgeräten und den ecom Mobile- und Smartphones via Bluetooth®
  • Bluetooth-Mobilfunkverbindung für Konversationen und Audio-Streaming (HFP-, HSP- und A2DP-Profile)
  • Verbesserte kurze Reichweite mit VOX-Funktionen und zusätzlichen Kanalbänken für die Kommunikation von Headset zu Headset

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SM1PBWEXPF01 ATEX / INMETRO

Produktbeschreibung
SM1P, Kopfband, Zone 1/21, mit Bluetooth
Allgemeine Daten
BeschreibungKopfband
Hardware
MikrofonBoom-Mikrofon , Geräuschunterdrückung
Elektrische Daten
AkkutypLi-Ion , Wiederaufladbar
2250 mAh
Ladezeit4 h
Betriebsdauer18 h
Kommunikation
BluetoothBluetooth 3.0
HFP (8 KHz und 16 KHz), HSP, A2DP
Reichweite: 15 m
VerbindungenSENS® 360° Situational Awareness: 95 dB(A)
Halb-Duplex Kommunikation, bis zu 8 programmierbare FM Kanäle, bis zu 50 Meter
Umgebungsbedingungen
Ladetemperatur0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP54
Masse495 g
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatBaseefa18ATEX0049X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon I M2 Ex ib I Mb (-20°C to +60°C)
Ex-Hexagon II 2G Ex ib IIC T4 Gb (-20°C to +40°C)
Ex-Hexagon II 2D Ex ib IIIC T155°C Db (-20°C to +40°C)
Internationale Zulassungen
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BAS 18.0035X
IECEx-KennzeichnungEx ib I Mb (-20°C to +60°C)
Ex ib IIC T4 Gb (-20°C to +40°C)
Ex ib IIIC T155°C Db (-20°C to +40°C)
UKCA-Zulassung
UKCA-ZertifikatBAS23UKEX0020X
UKCA-KennzeichnungEx-Hexagon I M2 Ex ib I Mb (-20°C to +60°C)
Ex-Hexagon II 2G Ex ib IIC T4 Gb (-20°C to +40°C)
Ex-Hexagon II 2D Ex ib IIIC T155°C Db (-20°C to +40°C)
Zugelassen fürBergbau

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019069090
ECLASS 12.019069090
ECLASS 11.019069090
ECLASS 10.0.119069290
ECLASS 9.019069290
ECLASS 8.019069290
ECLASS 5.119069290
ETIM 9.0EC002696
ETIM 8.0EC002696
ETIM 7.0EC002696
ETIM 6.0EC002696
ETIM 5.0EC002696
UNSPSC 12.143191507

Details: SM1PBWEXPF01 ATEX / INMETRO

Zulassungen: SM1PBWEXPF01 ATEX / INMETRO

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
/cert/cert7611.pdfBAS23UKEX0020XALLPDF77 KB

Zugehörige Produkte: SM1PBWEXPF01 ATEX / INMETRO

Passende Systemkomponenten
Smart-Ex 03 DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), Android™, mit Kamera (optional), 128 GBpa
Smart-Ex 03 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), Android™, mit Kamera (optional), 128 GBpa
Smart-Ex 03 CAMERA ONLY MODE, DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), Android™, mit Kamera, 128 GB, globale Versionpa
Smart-Ex 03 CAMERA ONLY MODE, DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), Android™, mit Kamera, 128 GB, globale Versionpa
Smart-Ex 03 DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), Android™, 128 GB, globale Versionpa
Smart-Ex 03 CAMERA ONLY MODE, DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), Android™, mit Kamera, 128 GB, ohne Ladegerät, Version für Argentinienpa
Smart-Ex 03 CAMERA ONLY MODE, DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), Android™, mit Kamera, 128 GB, Version für Südafrikapa
Smart-Ex 03 CAMERA ONLY MODE, DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), Android™, mit Kamera, 128 GB, Version für Südafrikapa
Smart-Ex 03 DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), Android™, 128 GB, Version für Brasilienpa
Smart-Ex 03 DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), Android™, 128 GB, ohne Ladegerät, Version für Argentinienpa
Smart-Ex 03 DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), Android™, 128 GB, Version für Südafrikapa
Zubehör
Universal-AC-Wandladegerät für SM1P Bluetooth®-Headset-Seriepa
Mikrofon-Windsock-Cushions für SM1P Bluetooth®-Headset-Seriepa
Mikrofon-Windschutz für SM1P Bluetooth®-Headset-Seriepa
Absorbierende Ohrpolster für SM1P Bluetooth®-Headset-Seriepa
Ohrpolster für SM1P Bluetooth®-Headset-Seriepa
Ohrpolster für SM1P Bluetooth®-Headset-Seriepa
Mikrofon (Geräuschunterdrückung) für SM1P Bluetooth®-Headset-Seriepa
Kopfband-Ersatz für SM1P Bluetooth®-Headset-Seriepa
Hinter-dem-Nacken / Nackenband für SM1P Bluetooth®-Headset-Seriepa
Helmadapter Typ A für SM1P Bluetooth®-Headset-Seriepa
Helmadapter Typ B für SM1P Bluetooth®-Headset-Seriepa
Helmadapter Typ C für SM1P Bluetooth®-Headset-Seriepa
Externer kabelgebundener Push-to-Talk-Button für die SM1P Bluetooth®-Headset-Seriepa
Push-To-Talk für SM1P Bluetooth®-Headset-Seriepa
Kehlkopfmikrofon für SM1PWpa