Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

RFID Transponder IDC-15-1K

IDC-15-1K
  • Batterieloser Datenträger
  • 1 kBit Speicher
  • Von der bedruckten Seite lesbar und beschreibbar
  • Bündig in Metall einbaubar
  • Schutzart IP67

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  IDC-15-1K

Produktbeschreibung
Datenträger
Allgemeine Daten
Betriebsfrequenz250 kHz
Übertragungsrate7,8 kBit/s
Speicher
Chip TypPepperl+Fuchs
Typ/GrößeEEPROM 1 kBit
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklen> 500000
Datenhaltezeit110 Jahre bei 25 °C (77 °F) , 18 Jahre bei 50 °C (122 °F)
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
SchutzartEN 60529
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
Material
GehäusePBT
Vergussmasse/HärterCY 221/HY 2966
Abmessungen
Höhe9 mm
Durchmesser15 mm
Durchmessertoleranz± 0,15 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280402
ECLASS 12.027280402
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002996
ETIM 8.0EC002996
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710

Details: IDC-15-1K

Produktdokumentation: IDC-15-1K

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Handbuch Schreib- und Leseabstände und Vorbeifahrgeschwindigkeiten RFIDGERPDF3642 KB

Zugehörige Produkte: IDC-15-1K

Passende Systemkomponenten
Montagehilfe für Code-/Datenträgerfa