Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Signalumformer |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
---|---|---|
Funktionsanzeige | LED gelb: einfache Funktionsreserve LED grün: 3fache Funktionsreserve |
|
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller | |
Bedienelemente | Hell-/Dunkelumschalter | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend | |
Signalausgang | 1 NPN, 1 PNP gleichschaltend, kurzschlussfest, verpolgeschützt | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
EMV-Richtlinie 2004/108/EG | IEC / EN 60947-5-2 | |
Normenkonformität | ||
Schock- und Stoßfestigkeit | IEC / EN 60068, Halb-Sinus, 50 g je X, Y und Z Richtung | |
Vibrationsfestigkeit | IEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 150 Hz, 5 g je X, Y und Z Richtung | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
Zulassungen | CE | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP40 | |
Anschluss | Schraubklemmen | |
Material | ||
Gehäuse | PVC |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270905 |
ECLASS 12.0 | 27210990 |
ECLASS 11.0 | 27210990 |
ECLASS 10.0.1 | 27210990 |
ECLASS 9.0 | 27210990 |
ECLASS 8.0 | 27210990 |
ECLASS 5.1 | 27270990 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Der SU10 Signalumformer eignet sich zum Anschluss von Miniatur-Reflexions-Lichtastern und Einweg-Lichtschranken der Serie KT10.
An einem SU10 Signalumformer können 3 verschiedene Typen von zylindrischen Miniatursensoren betrieben werden: Reflexions Lichttaster energetisch KT10-8-80, Reflexions Lichtaster mit echter Hintergrundausblendung (HGA) KT10-8-H und Einweg Lichtschranken KS/KSE10.
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0 | ALL | 546 KB |