Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul VAA-4E2A-G5-N/V2-Ex

VAA-4E2A-G5-N/V2-Ex
  • Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
  • Kategorie, Zündschutzart
    [exsign] II (1GD) 2G Ex e mb [ia] IIB/IIC T4
  • Anschluss von 4 Sensoren nach IEC 60947-5-6 (NAMUR, DIN 19234)
  • Wahlweise Standardanschuss oder 2:1 Technik (mit gepolten Sensoren)
  • Anschluss von 2 Schaltventilen
  • Leitungsbruch- und Kurzschlussüberwachung für Eingänge
  • Funktionsanzeige für Bus, Zustandsanzeige für Ein- und Ausgänge

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VAA-4E2A-G5-N/V2-Ex

Produktbeschreibung
G5-Ex-Modul
4 Eingänge/2 Ventilausgänge
Allgemeine Daten
Teilnehmer-TypStandard-Teilnehmer
EG-BaumusterprüfbescheinigungDMT 02 ATEX E 125
Gruppe, Kategorie, ZündschutzartEx-Hexagon II (1GD) 2G Ex e mb [ia] IIB/IIC T4
Eigensichere Ein- und Ausgangskreise können in Bereiche der Kategorien 1G und 1D geführt werden.
Anzeigen/Bedienelemente
LED PWR/CHKDual-LED grün/rot
grün: AS-Interface-Spannung
rot blinkend: Kommunikationsfehler bzw. Adresse 0 bzw. LB/LK-Fehler
LED IN4 Dual-LED gelb/rot
gelb: Schaltzustand (Eingang)
rot blinkend: LB/LK-Fehler
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); 2 LED gelb
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung26,5 ... 31,6 V PELV aus AS-Interface
Bemessungsbetriebsstrom≤ 90 mA
Sicherheitst. Maximalspannung40 V
Kurzschlussstrom des Netzes≤ 35 A
Eingang
Anzahl/Typ4 Eingänge nach IEC 60947-5-6 (NAMUR, DIN 19234)
SchaltpunktAUS ≤ 1,2 mA
EIN ≥ 2,1 mA
Werte gemäß EG-BaumusterprüfbescheinigungAuszug; weitere Werte für gemischte Beschaltung und Parallelschaltung (2:1-Modus): siehe EG-Baumusterprüfbescheinigung
Spannung≤ 8,8 V DC
Strom≤ 11,5 mA
Leistung≤ 25,3 mW
Innenwiderstand≥ 765 Ω
Innere Kapazitätvernachlässigbar
Innere Induktivitätvernachlässigbar
Zündschutzart Ex ia IIB Ex ia IIC
Äußere Kapazität ≤ 46 µF ≤ 5,5 µF
Äußere Induktivität ≤ 1 H ≤ 0,6 H
L/R-Verhältnis ≤ 5,6 mH/Ω ≤ 1,4 mH/Ω
Kennlinielinear
Ausgang
Anzahl/Typ2 Ausgänge zur Ansteuerung eigensicherer Ventile
Werte gemäß EG-Baumusterprüfbescheinigung
Spannung≤ 28 V DC
Strom≤ 110 mA
Leistung≤ 770 mW
Innenwiderstand≥ 258 Ω
Zündschutzart Ex ia IIB Ex ia IIC
Äußere Kapazität ≤ 650 nF ≤ 83 nF
Äußere Induktivität ≤ 10 mH ≤ 1 mH
L/R-Verhältnis ≤ 180 µH/Ω ≤ 46 µH/Ω
Kennlinielinear
Nennwerte(typisch)
Leerlaufspannung26 V
Kurzschlussstrom50 mA
Innenwiderstand270 Ω
Kurveneckpunkte12,5 V DC, 50 mA
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Programmierhinweise
ProfilS-7.F
IO-Code7
ID-CodeF
Datenbit (Funktion über AS-Interface) Eingang Ausgang
D0 IN1 OUT1
D1 IN2 -
D2 IN3 OUT2
D3 IN4 -
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0/P1(Ausgangszustände bei Ausfall der AS-Interface-Kommunikation oder LB/LK-Fehler)
0/0 Ausgänge unverändert
0/1 Ausgänge nicht angesteuert
1/0 Ausgänge angesteuert
1/1 Ausgänge nicht angesteuert
P2nicht verwendet
P3nicht verwendet
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP54 nach EN 60529
AnschlussSchraubklemmen
Masse1,5 kg
BefestigungSchraubmontage
AnzugsdrehmomentKlemmraum-Abdeckung = 1,5 Nm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242604
ECLASS 12.027242604
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 9.0EC001599
ETIM 8.0EC001599
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VAA-4E2A-G5-N/V2-Ex

Produktdokumentation: VAA-4E2A-G5-N/V2-Ex

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF131 KB

Zulassungen: VAA-4E2A-G5-N/V2-Ex

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
AS-Interface48001ALLPDF94 KB
Europe DMT ATEX Category (1) 2DMT 02 ATEX E 125ALLPDF2158 KB

Zugehörige Produkte: VAA-4E2A-G5-N/V2-Ex

Zubehör
AS-Interface Rundkabelfa