Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

AS-Interface Master VBM-CLX-DM

VBM-CLX-DM
  • Gateway nach der AS-Interface Spezifikation 3.0
  • 2 AS-Interface-Netzwerke
  • Inbetriebnahme lokal am Gateway oder über Software AS-i Control Tools
  • Direkter Anschluss an die ControlLogix Backplane
  • Austausch bei laufendem Betrieb möglich
  • Kann im lokalen Rack oder in einem Remote EtherNet/IP oder ControlNet-Rack montiert werden

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VBM-CLX-DM

Produktbeschreibung
AS-Interface-Scanner für ControlLogix PLC
Allgemeine Daten
AS-Interface-SpezifikationV3.0
SPS-Funktionalitätkeine
BeschreibungAS-Interface-Scanner für ControlLogix PLC
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd115 a bei 30 °C
Anzeigen/Bedienelemente
DisplayLCD-Display
LED SYSLED grün: Power on
LED OKLED grün: AS-Interface-Netzwerk arbeitet normal;
LED blinkt grün: Konfigurationsmodus;
LED blinkt rot: Peripheriegerätefehler;
LED rot Konfigurationsfehler;
LED AS-i ACTIVELED grün: AS-Interface normal
LED PWRLED grün: Power on
LED PRJ MODEProjektmodus aktiv; LED gelb
LED AS-iLED grün: AS-Interface-Netzwerk arbeitet normal;
LED blinkt grün: Konfigurationsmodus;
LED blinkt rot: Peripheriegerätefehler;
LED rot Konfigurationsfehler
Taster SETAuswahl und Setzen einer Slave-Adresse
Taster MODEModuswahl PRJ-Betrieb/Speichern der Konfiguration/Cursor
Elektrische Daten
Isolationsspannung≥ 500 V
Bemessungsbetriebsspannungvon Backplane
Bemessungsbetriebsstrom70 mA von Netzwerk 1
70 mA von Netzwerk 2
390 mA von 5,1 V DC, 2 mA von 24-V-DC-Backplane
Schnittstelle
ProtokollControlLogix, Backplane
Schnittstelle 2
SchnittstellentypRS 232, seriell
Anschluss
AS-InterfaceKlemmen in zwei Reihen, abnehmbar
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2001, EN 50295:1999
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
SchockfestigkeitEN 61131-2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masse375 g
BauformMontage in Backplane von ControlLogix SPS-Rack

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242607
ECLASS 12.027242607
ECLASS 11.027242607
ECLASS 10.0.127242607
ECLASS 9.027242607
ECLASS 8.027242607
ECLASS 5.127242607
ETIM 9.0EC001603
ETIM 8.0EC001603
ETIM 7.0EC001603
ETIM 6.0EC001603
ETIM 5.0EC001603
UNSPSC 12.139121535

Details: VBM-CLX-DM

Produktdokumentation: VBM-CLX-DM

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Manual ControlLogix AS-Interface cardENGPDF4460 KB
Handbuch AS-Interface 3.0 KommandoschnittstelleGERPDF3233 KB

Konstruktion / Simulation: VBM-CLX-DM

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP195 KB

Zulassungen: VBM-CLX-DM

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2453BALLPDF109 KB

Software: VBM-CLX-DM

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
EDS_a / EDS_a4/2012ZIP2 KB
Softwaretools
Example projects, Add-on Instructions, and Description Files for Allen Bradley PLCs and RSLogix 5000 / Software Tool_aSep 2013ZIP4998 KB

Zugehörige Produkte: VBM-CLX-DM

Zubehör
Software zur Diagnose, Service und Freigabemessung von AS-Interface-Installationen aller Master der Bauform K20 und K30fa