Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
UC4000-L2-I-V15
Produktbeschreibung |
Einkopf-System |
Allgemeine Daten |
Erfassungsbereich | 200 ... 4000 mm |
Einstellbereich | 240 ... 4000 mm |
Blindzone | 0 ... 200 mm |
Normmessplatte | 100 mm x 100 mm |
Wandlerfrequenz | ca. 85 kHz |
Ansprechverzug | ≤ 180 ms |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED grün | Betriebsanzeige |
LED gelb | Objekt im Auswertebereich |
LED rot | Störung |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS |
Leerlaufstrom | ≤ 50 mA |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | Serielle Schnittstelle (Programmieradapter erforderlich) 9600 BPS, no parity, 8 data bits, 1 stop bit |
Eingang/Ausgang |
Ein-/Ausgangsart | 1 Synchronisationsanschluss, bidirektional |
| 0-Pegel | 0 ... 1 V |
| 1-Pegel | 4 V ... UB |
| Eingangsimpedanz | > 12 kΩ |
| Ausgangsstrom | < 12 mA |
| Impulsdauer | 0,5 ... 300 ms (1-Pegel) |
| Impulspause | ≥ 62,5 ms (0-Pegel) |
Synchronisationsfrequenz | |
| Gleichtaktbetrieb | ≤ 16 Hz |
| Multiplexbetrieb | ≤ 17 Hz / n , n = Anzahl der Sensoren , n ≤ 10 (Werkseinstellung: n = 5 ) |
Eingang |
Eingangstyp | 1 Lerneingang |
Pegel (Auswertegrenze 1) | 0 ... 1 V |
Pegel (Auswertegrenze 2) | 4 V ... UB |
Eingangsimpedanz | > 12 kΩ |
Impulsdauer | 2 ... 10 s |
Ausgang |
Ausgangstyp | 1 Analogausgang 4 ... 20 mA |
Auflösung | Auswertebereich [mm]/3200, jedoch ≥ 0,4 mm |
Kennlinienabweichung | ≤ 0,2 % vom Endwert |
Reproduzierbarkeit | ≤ 0,1 % vom Endwert |
Lastimpedanz | ≤ 500 Ω bei UB ≥ 14V ≤ 300 Ω bei UB < 14V |
Temperatureinfluss | ≤ 1,5 % vom Endwert |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig |
Schutzart | IP67 |
Material | |
| Gehäuse | PA-GF35 |
| Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan |
Masse | 120 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 40 mm |
Werkseinstellungen |
Ausgang | Auswertegrenze A1: 240 mm Auswertegrenze A2: 4000 mm Ausgangsfunktion: steigende Rampe |
Schallkeule | breit |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Schalterstellung des externen Programmieradapters: "output load": pull-down "output logic": noninv |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
UC4000-L2-I-V15
Produktdokumentation:
UC4000-L2-I-V15
Konstruktion / Simulation:
UC4000-L2-I-V15
Zulassungen:
UC4000-L2-I-V15
Software:
UC4000-L2-I-V15
Zugehörige Produkte:
UC4000-L2-I-V15
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Programmieradapter, USB-2.0-Schnittstelle, Einfaches Zwischenschalten in die Sensoranschlussleitungfa |
|
|
|
|
Programmiergerätfa |
|
|
|
|
Software zum Verbinden von Menschen, Informationen, Systemen und Geräten, Für mit .NET entwickelte Softwareanwendungen, Für den Betrieb von PACTware benötigtpa |
|