Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

AS-Interface Master VBM-MLX/CPLX

VBM-MLX/CPLX
  • Gateway nach der AS-Interface Spezifikation 3.0
  • Inbetriebnahme lokal am Gateway oder über Software AS-i Control Tools
  • AS-Interface-Scanner für CompactLogix oder MicroLogix 1500 PLC

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VBM-MLX/CPLX

Produktbeschreibung
AS-Interface-Scanner für CompactLogix oder MicroLogix 1500 PLC
Allgemeine Daten
AS-Interface-SpezifikationV3.0
SPS-Funktionalitätkeine
BeschreibungAS-Interface-Scanner für CompactLogix oder MicroLogix 1500 PLC
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd140 a bei 30 °C
Anzeigen/Bedienelemente
DisplayLCD-Display
LED SYSLED grün: Power on
LED OKLED grün: AS-Interface-Netzwerk arbeitet normal;
LED blinkt grün: Konfigurationsmodus;
LED blinkt rot: Peripheriegerätefehler;
LED rot Konfigurationsfehler;
LED AS-i ACTIVELED grün: AS-Interface normal
LED PWRLED grün: Power on
LED PRG ENABLEAutom. Programmierung; LED grün
LED PRJ MODEProjektierungsmodus aktiv; LED gelb
LED U AS-iAS-Interface-Spannung; LED grün
Taster SETAuswahl und Setzen einer Slave-Adresse
Taster MODEModuswahl PRJ-Betrieb/Speichern der Konfiguration/Cursor
Elektrische Daten
Isolationsspannung≥ 500 V
LeistungsfaktorStromversorgungs-Nennwert von 4
Darf nicht durch mehr als vier Karten vom Hauptprozessor oder Netzteil getrennt sein
Bemessungsbetriebsspannungvon Backplane
Bemessungsbetriebsstrom100 mA aus AS-Interface
450 mA von Backplane
Schnittstelle
ProtokollMicroLogix 1500 oder CompactLogix Backplane
Schnittstelle 2
SchnittstellentypRS 232, seriell
Anschluss
AS-InterfaceKlemmen in zwei Reihen, abnehmbar
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2001, EN 50295:1999
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
SchockfestigkeitEN 61131-2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masse420 g
BauformEinbau in die Backplane einer MicroLogix 1500- oder CompactLogix-SPS

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242607
ECLASS 12.027242607
ECLASS 11.027242607
ECLASS 10.0.127242607
ECLASS 9.027242607
ECLASS 8.027242607
ECLASS 5.127242607
ETIM 9.0EC001603
ETIM 8.0EC001603
ETIM 7.0EC001603
ETIM 6.0EC001603
ETIM 5.0EC001603
UNSPSC 12.139121535

Details: VBM-MLX/CPLX

Produktdokumentation: VBM-MLX/CPLX

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Manual AS-Interface scanner card for MicroLogic 1500 or CompactLogix PLCsENGPDF5309 KB
Handbuch AS-Interface 3.0 KommandoschnittstelleGERPDF3233 KB

Konstruktion / Simulation: VBM-MLX/CPLX

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
DWG CAD files for VBG-MLX/CPLX AS-i card / CAD 2-DALLZIP214 KB

Software: VBM-MLX/CPLX

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
EDS_a / EDS_a04/2012ZIP2 KB
Softwaretools
Example projects, Add-on Instructions, and Description Files for Allen Bradley PLCs and RSLogix 5000 / Software Tool_aSep 2013ZIP4998 KB

Zugehörige Produkte: VBM-MLX/CPLX

Zubehör
Software zur Diagnose, Service und Freigabemessung von AS-Interface-Installationen aller Master der Bauform K20 und K30fa