Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Heavy-Duty-Inkremental-Drehgeber ENI11HD-R

ENI11HD-R
  • Bis zu 2500 Striche
  • Hohe Resistenz gegen Schock und Vibration
  • Steckhohlwelle
  • Schutzart IP66 / IP67 / IP69K
  • Optional: Elektrisch isolierte Welle für eine Durchschlagsfestigkeit bis 2,5 kV
  • Variabler Anschluss durch drehbaren Klemmkasten mit steckbaren Klemmen
  • Hohe Lagerlasten

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ENI11HD-R

Allgemeine Daten
Erfassungsartoptische Abtastung
Impulszahlmax. 2500
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd140 a
L1050 E+9 bei 1750 min-1
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC oder 5 V DC ± 5 % (siehe "Ausgangsschaltung" in den Bestellinformationen)
Leerlaufstrommax. 70 mA
Ausgang
AusgangstypGegentakt, inkremental oder RS 422, inkremental
(siehe "Ausgangsschaltung" in den Bestellinformationen)
Spannungsfall< 2,5 V (Gegentakt, inkremental)
Laststrompro Kanal max. 40 mA , kurzschlussfest, verpolsicher (Gegentakt, inkremental)
pro Kanal max. 20 mA , kurzschlussfest, verpolsicher (RS 422, inkremental)
Ausgangsfrequenzmax. 200 kHz
Anstiegszeit600 ns
Abfallzeit600 ns
Anschluss
GerätesteckerM23-Stecker, 12-polig , rechtsdrehend
M23-Stecker, 12-polig , linksdrehend
Kabel∅7,5 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2
KlemmraumKabeldurchführung für Kabeldurchmesser ∅4 ... 13 mm
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529, IP66, IP67 oder IP69K
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-78 , keine Betauung
StöraussendungEN IEC 61000-6-4:2019
StörfestigkeitEN IEC 61000-6-2:2019
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Kabel, fest verlegt
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Mechanische Daten
Material
GehäuseAluminium 3.2315
FlanschAluminium 3.2315
WelleEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masseca. 2200 g
Drehzahlmax. 3000 min -1
Anlaufdrehmoment≤ 20 Ncm
Wellenisolationmax. 2,5 kV (bei durchschlagfester Ausführung)
Wellenbelastung
Axial≤ 300 N
Radial≤ 400 N
Winkelversatz1 °
Axialversatzmax. 1 mm
Abmessungen
Länge90 mm
Durchmesser110 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270501
ECLASS 12.027270501
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: ENI11HD-R

Funktion

Wo es hart zur Sache geht, sorgen die Heavy-Duty-Inkremental-Drehgeber der Baureihe ENI11HD für zuverlässige Geschwindigkeitsrückführung bei großen Asynchronmotoren.

Hitze, Kälte, Schmutz, dauerhafte Vibration, starke Schocks und elektromagnetische Störungen können diesen Heavy-Duty-Drehgebern nichts anhaben. Durch die optional elektrisch isolierte Welle wird eine Durchschlagsfestigkeit von bis zu 2,5 kV garantiert. Diese Option verhindert Beinträchtigungen des Kugellagers durch Stromüberschläge, hervorgerufen durch Wellenströme.

Drehgeber ENI11HD verbinden eine hohe Lebensdauer mit großer Zuverlässigkeit. Der um 4 x 90° drehbare Deckel des Klemmkastens sorgt für mehr Flexibilität bei Installation und Wartung und hilft gleichzeitig, Kosten zu sparen.

Produktdokumentation: ENI11HD-R

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF288 KB
Handbücher
Handbuch ENI11HDGERPDF5714 KB

Konstruktion / Simulation: ENI11HD-R

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP256 KB
CAD 3-D additional / CAD 3-D additionalALLSTP264 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: ENI11HD-R

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
US CA ULCoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013ALLPDF280 KB
Konformitätserklärung
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7160ALLPDF246 KB

Zugehörige Produkte: ENI11HD-R

Zubehör
Kabeldosefa
Kabeldosefa