Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Binäreingang | |
Versorgung | ||
Anschluss | d14+, z14- | |
Bemessungsspannung | 20,4 ... 27,6 V DC | |
Welligkeit | ≤ 10 % | |
Bemessungsstrom | ca. 130 mA | |
Eingang | ||
Eingang (eigensicher) | ||
Kanalzahl | 4 | |
Anschluss | Kanal 1: d2-, z2+ Kanal 2: d4-, z4+ Kanal 3: d6-, z6+ Kanal 4: d8-, z8+ |
|
Bemessungswerte | nach EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | ca. 8 V DC / ca. 8 mA | |
Schaltpunkt/Schalthysterese | 1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA | |
Leitungsfehlerüberwachung | Bruch I ≤ 0,1 mA | |
Puls-/Pausenverhältnis | ≥ 0,5 ms / ≥ 0,5 ms | |
Eingang (nicht eigensicher) | Wirkungsrichtung umkehrbar | |
Anschluss | Kanal 1: z18 Kanal 2: z22 Kanal 3: z 26 Kanal 4: z30 |
|
Eingangsstrom | 1 mA | |
Signalpegel | 1-Signal: 15 ... 30 V DC 0-Signal: 0 ... 5 V DC oder offener Eingang |
|
Eingangsverzögerung | 5 ... 20 ms (typisch 10 ms) | |
Ausgang | ||
Anschluss | Kanal 1: Ausgang I: d20, d18, Ausgang II: b20, b18, Ausgang III: z20 Kanal 2: Ausgang IV: d24, d22, Ausgang V: b24, b22, Ausgang VI: z24 Kanal 3: Ausgang VII: d28, d26, Ausgang VIII: b28, b26, Ausgang IX: z28 Kanal 4: Ausgang X: d32, d30, Ausgang XI: b32, b30, Ausgang XII: z32 |
|
Schaltstrom | Ausgang III, VI, IX, XII : 10 mA , kurzschlussfest | |
Ausgang | Ausgang III, VI, IX, XII : Elektronikausgang, aktiv | |
Signalpegel | Ausgang III, VI, IX, XII : 1-Signal: (L+) -5 V/0,9 V 0-Signal: gesperrter Ausgang (Reststrom ≤ 10 µA) |
|
Kontaktbelastung | in Verbindung mit SIL2-Anwendungen Ausgang I, II, IV, V, VII, VIII, X, XI: 50 V AC/1 A/cos φ = 1/0,5 A/cos φ = 0,3; 40 V DC/1 A/50 W ohmsche Last |
|
Anzugs-/Abfallverzögerung | Ausgang I, II, IV, V, VII, VIII, X, XI: < 12 ms / < 10 ms | |
Mechanische Lebensdauer | Ausgang I, II, IV, V, VII, VIII, X, XI: 2 x 105 Schaltspiele | |
Übertragungseigenschaften | ||
Schaltfrequenz | Ausgang I, II, IV, V, VII, VIII, X, XI: ≤ 25 Hz Ausgang III, VI, IX, XII 1 kHz ≤ max. 1 kHz |
|
Galvanische Trennung | ||
Ausgang/Versorgung | verstärkte Isolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | Das Gerät wird seit Jahren für gleiche Anwendungen eingesetzt. Es verfügt somit über eine angemessene Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungen. Das Gerät darf nicht in Neuanlagen eingesetzt werden. | |
Konformität | ||
Isolationskoordination | EN 50178 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | 48-polige Messerleiste nach DIN 41612 , Reihe 2 , Typ F , z, b und d bestückt | |
Masse | ca. 300 g | |
Abmessungen | 20 x 128 x 190 mm | |
Höhe | 128 mm | |
Breite | 20 mm | |
Länge | 190 mm | |
Bauform | Europakarte 100 x 160 mm nach DIN 41494, Frontleiste 4TE | |
Befestigung | im 19"-Baugruppenträger | |
Codierung | a3/c7 | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | PTB 00 ATEX 2210 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com | |
Kennzeichnung | II (1)GD [EEx ia] IIC | |
Eingang | EEx ia IIC | |
Spannung | 12,7 V | |
Strom | 20 mA | |
Leistung | 62 mW (Kennlinie linear) | |
Ausgang | ||
Kontaktbelastung | Ausgang I, II, IV, V, VII, VIII, X, XI: 50 V AC/2 A/cos φ = 1/1 A/cos φ = 0,3; 40 V DC/2 A/100 W ohmsche Last | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 50014:1997, EN 50020:1994 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210121 |
ECLASS 12.0 | 27210121 |
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen.
Das Gerät überträgt binäre Signale von NAMUR-Sensoren oder mechanischen Kontakten aus dem explosionsgefährdeten Bereich in den sicheren Bereich.
Jeder Näherungssensor oder Schalter steuert über einen Relaisausgang die Last im sicheren Bereich. Die Wirkungsrichtung und die Leitungsfehlerüberwachung kann für jeden Kanal einzeln festgelegt werden. So ist im explosionsgefährdeten Bereich ein beliebiger Mix zwischen Sensoren und mechanischen Kontakten mit und ohne LB/LK möglich.
Ein Fehler wird über LEDs nach NAMUR NE44 angezeigt.
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - E-System | GER | 565 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
exida Functional Safety Assessment | P+F 03/3-25 R010 | ALL | 468 KB |