Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
KFD2-EB2.R4A.RPI
Versorgung |
Anschluss | Klemmen 11+, 12- Klemmen 8+, 9- |
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC Die maximale Bemessungsspannung der auf Power Rail gesteckten Geräte darf nicht überschritten werden. |
Verlustleistung | ≤ 1 W |
Ausgang |
Versorgung | Ausgangsstrom: max. 4 A |
Fehlersignal | Relaisausgang: Schließer |
Kontaktbelastung | 40 V DC ; 2 A |
Anzugs-/Abfallverzögerung | ca. 20 ms / ca. 20 ms |
Absicherung | 5 AT |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) |
Konformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 |
Schutzart | IEC 60529:2001 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Schadgas | nach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3 |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | Klemmanschluss ≤ 2,5 mm2 |
Masse | ca. 100 g |
Abmessungen | 20 x 115 x 115 mm |
| Höhe | 107 mm |
| Breite | 20 mm |
| Länge | 115 mm |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
Zertifikat | TÜV 00 ATEX 1618 X |
| Kennzeichnung | II 3G Ex nA nC IIC T4 |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010 |
Internationale Zulassungen |
FM-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0160 |
| Zugelassen für | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; Class I, Zone 2, IIC |
UL-Zulassung | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; Class I, Zone 2, IIC |
CSA-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0160 |
| Zugelassen für | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; Class I, Zone 2, IIC |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27210119 |
ECLASS 12.0 | 27210119 |
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 9.0 | EC002653 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Details:
KFD2-EB2.R4A.RPI
Produktdokumentation:
KFD2-EB2.R4A.RPI
Konstruktion / Simulation:
KFD2-EB2.R4A.RPI
Zulassungen:
KFD2-EB2.R4A.RPI
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
Canada CSA | CoC 1051840 C | ALL | PDF | 43 KB
|