Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Panel-PC VisuNet EX1 PC419

VisuNet EX1 PC419
  • Panel-PC
  • Gerätemontage in Zone 1 und Zone 21
  • 48,3 cm Bildschirmdiagonale (19-Zoll-Monitor)
  • Netzwerkbasierte Datenübertragung über Ethernet
  • Geeignet für Distanzen bis 90 m (oder 2 km mit Optionbox)

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VisuNet EX1 PC419

Allgemeine Daten
TypPanel-PC
Hardware
Prozessor1,06 GHz Intel® Core™ 2 Duo
RAM2 GB
MassenspeicherWindows 7: 32 GByte SSD-Laufwerk
Windows XP: 16 GByte bzw. 32 GByte SSD-Laufwerk
Versorgung
Bemessungsspannung24 V DC ( 20 ... 30 V DC )
Leistungsaufnahmemax. 85 W
Anzeigen/Bedienelemente
Display
Bildschirmdiagonale48,3 cm (19 Zoll)
Auflösung1280 x 1024 Pixel
darstellbar: 640 x 480 bis 1280 x 1024 Pixel
Darstellbare Farben16 Mio.
Kontrast1000:1
Helligkeit300 cd/m2
Lesewinkel89° / 89° / 89° / 89°
Lebensdauer50000 h
Eingabemedien
TouchscreenAnalog-resistiver Touchscreen (optional)
TastaturKombi-Eingabegerät mit Tastatur und wahlweise Trackball/Touchpad/Joystick (optional)
Schnittstelle
SchnittstellentypUSB , RS-485, RS-422, RS 232, Ethernet , TTY
Software
BetriebssystemWindows XP Professional / Windows 7 Ultimate FES
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) (beim Einschalten)
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) (im laufenden Betrieb)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax 85 % nicht kondensierend (48 h Dauertest)
Mechanische Daten
SchutzartIP66
MontageBoden-, Wand-, Deckenmontage möglich
verschiedene Montagevorrichtungen (drehbar/fix) erhältlich
Masseca. 41 kg
Abmessungen537 x 457 x 158 mm (Display)
590 x 700 x 470 mm (Aufbaugehäuse)
Durchbruchmaße466 mm x 389 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungBVS 07 ATEX E 008 X 2. Edition
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 G Ex e mb q [ib] IIC T4 Gb
Ex-Hexagon II 2 D Ex tb [ib] IIIC T85°C Db
Ex-Hexagon II 3 (2) G Ex e mc q [ib Gb] IIC T4 Gc
Ex-Hexagon II 3 (2) D Ex tc [ib Db] IIIC T85°C Dc
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx BVS 08.0030X

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027330190
ECLASS 12.027330190
ECLASS 11.027330190
ECLASS 10.0.127330190
ECLASS 9.027330190
ECLASS 8.027330190
ECLASS 5.127242301
ETIM 9.0EC002504
ETIM 8.0EC002504
ETIM 7.0EC002504
ETIM 6.0EC002504
ETIM 5.0EC001412
UNSPSC 12.139121106

Details: VisuNet EX1 PC419

Produktdokumentation: VisuNet EX1 PC419

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF281 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
Instruction Manual VisuNet EX1 RM5*/PC4*ENGPDF991 KB
Betriebsanleitung VisuNet EX1 RM5*/PC4*GERPDF992 KB
Handbücher
Technical manual VisuNet EX1 RM/PCENGPDF2995 KB
Software Handbuch VisuNet PC ( Windows 7)GERPDF1437 KB
Technisches Handbuch VisuNet EX1 RM/PCGERPDF3460 KB
Software-Handbuch VisuNet PC (Windows XP)GERPDF1139 KB

Software: VisuNet EX1 PC419

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
- 0 BIOS
For EB855-1800 / Gerätetreiber
1.1ZIP555 KB
- 1 Intel Chipset (Windows XP)
For CON945-1060 / Gerätetreiber
1.1.9.0ZIP2128 KB
- 1 Intel Chipset (Windows XP)
For EB855-1800 and AaeCel-8310 / Gerätetreiber
6.0.1.1002ZIP1424 KB
- 10 WLAN (Windows XP/7) / Gerätetreiber12.0ZIP11253 KB
- 2 Touch Screen Controller (Windows XP/7) / Gerätetreiber6.41ZIP1974 KB
- 3 Display Adapter (Windows XP)
For CON945-1060 / Gerätetreiber
2.11.15.0ZIP17297 KB
- 3 Display Adapter (Windows XP)
For EB855-1800 and AaeCel-8310 / Gerätetreiber
14.19.50.4497ZIP5125 KB
- 4 Network Adapter (Windows XP)
For CON945-1060 / Gerätetreiber
4.0.100.1124ZIP5170 KB
- 4 Network Adapter (Windows XP)
For EB855-1800 and AaeCel-8310 / Gerätetreiber
4.0.100ZIP1512 KB
- 5 USB Adapter (Windows XP)
For EB855-1800 and AaeCel-8310 / Gerätetreiber
2.11.15ZIP1005 KB
- 6 Sound Card (Windows XP)
For CON945-1060 / Gerätetreiber
2.11.15.0ZIP17236 KB
- 6 Sound Card (Windows XP)
For EB855-1800 and AaeCel-8310 / Gerätetreiber
2.11.15ZIP19694 KB
- 7 USB Serial Port Driver (Windows XP) / Gerätetreiber4.0.4.1ZIP377 KB
- 8 Keyboard Controller (Windows XP)
For EB855-1800 / Gerätetreiber
1.0ZIP275 KB
- 9 Auxiliary Controller (Windows XP)
For EB855-1800 / Gerätetreiber
1.1ZIP24295 KB
Softwaretools
- 50 P+F 7 Tools (Windows 7) / Software Tool1.0.1ZIP4934 KB
- 50 P+F Tools (Windows XP) / Software Tool2.0.15ZIP5232 KB
- 51 S2KWedge (Windows XP) / Software Tool4.1.9ZIP2558 KB
- 52 Remote Backup (Windows XP) / Software Tool4.0.1.11ZIP810 KB