Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Grenzwertschalter mit 1-4 Grenzwerten |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Analogeingang | |
Versorgung | ||
Anschluss | z2+, z4-, z6 (PE) | |
Bemessungsspannung | 18 ... 30 V DC 18 ... 26,4 V AC 48 ... 62 Hz |
|
Leistungsaufnahme | 2 W / 2,5 VA | |
Eingang | ||
Anschluss | Eingang A I: d32+, z32- Eingang A II: d30+, z30- Eingang A III: d28+, z28- Eingang A IV: d26+, z26- Eingang B I: b32+, z32- Eingang B II:b30+, z30- Eingang B III: b28+, z28- Eingang B IV: b26+, z26- |
|
Eingangswiderstand | 50 Ω (mA) 10 kΩ (V) |
|
Strombereich | 0/4 ... 20 mA (0/1 ... 5 V) | |
Ausgang | ||
Anschluss | Ausgang I: z10, d12, d10 Ausgang II: d14, z14, z12 Ausgang III: z16, d18, d16 Ausgang IV: d20, z20, z18 |
|
Relais | ||
Schaltspannung | 50 V | |
Schaltstrom | 2 A AC/DC | |
Schaltleistung | 500 VA / 60 W | |
Mechanische Lebensdauer | 50 Mio. Schaltspiele | |
Elektrische Lebensdauer | 0,5 Mio. Schaltspiele | |
Ansprechzeit | > 20 ms (variabel) | |
Übertragungseigenschaften | ||
Temperatureinfluss | < 0,1 %/10 K | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LED 1: Grenzwert 1 LED 2: Grenzwert 2 LED 3: Grenzwert 3 LED 4: Grenzwert 4 LED grün: Power on |
|
Konfiguration | über RS-485-Schnittstelle an der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 75 % (Jahresmittel) < 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung |
|
Mechanische Daten | ||
Masse | 300 g | |
Abmessungen | 22 x 143 x 193 mm | |
Höhe | 143 mm | |
Breite | 22 mm | |
Länge | 193 mm | |
Bauform | Europakarte 100 x 160 mm nach DIN 41494, Frontleiste 4TE, einsteckbar in 19-Zoll-Baugruppenträger | |
Zertifikate und Zulassungen | ||
SIL-Einstufung | SIL3 (IEC 61508) TÜV Rheinland 968/EL 292-03/08 |
|
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210122 |
ECLASS 12.0 | 27210122 |
ECLASS 11.0 | 27210122 |
ECLASS 10.0.1 | 27210122 |
ECLASS 9.0 | 27210122 |
ECLASS 8.0 | 27210122 |
ECLASS 5.1 | 27210122 |
ETIM 9.0 | EC002654 |
ETIM 8.0 | EC002654 |
ETIM 7.0 | EC002654 |
ETIM 6.0 | EC002654 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Das programmiebare, selbstüberwachte Gerät dient zur Überwachung von externen Sollwerten, Min/Max-Auswahl oder Gradienten.
Die Bedienung erfolgt über Fronttaster oder PC.
Die Eingänge, Versorgung und Kontaktausgänge sind galvanisch getrennt.
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung Grenzwertschalter 2/209 | GER | 1882 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Europe TUV Rheinland Functional Safety | 968/EL 292.06/13 | ALL | 279 KB |
Softwaretools | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Parameterization Software / Parametriersoftware | 07/2009 | ZIP | 41730 KB |