Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Barcode-Handheld |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Lichtart | Laserdiode 630 ... 680 nm | |
Lesbare Codes | 2/5 Familie, Code 39 (plus Code 32, Clip 39), EAN/UPC, EAN 128, Code 128, Code 93, CODABAR, Code 49, Code MSI, Code 11, Code 16K, ISBN/ISSN, ISBT 128, GS1DataBarTM (ehemals RSS) | |
Laserklasse | Klasse 2 - EN 60825-1, CDRH | |
Scanrate | 30 ... 40 s-1 | |
Strahlablenkwinkel | max. 42 ° | |
Leseabstand | 60 ... 1100 mm | |
Auflösung | 0,076 mm (3 mils) | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 8 ... 9 V | |
Stromaufnahme | 100 mA | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | NE 21:2006 | |
Niederspannung | ||
Richtlinie 2006/95/EG | EN 60950 | |
Explosionsschutz | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007 EN 60079-28:2007 EN 61241-11:2006 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % , nicht kondensierend | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP44 | |
Masse | 340 g | |
Abmessungen | 190 mm x 135 mm x 70 mm | |
Kabellänge | 5 m ausgezogen | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BVS 09 ATEX E 075 | |
Kennzeichnung | II 2G Ex ib [op is] IIB T4 Gb II 2D Ex ib [op is] IIIB T135°C Db |
|
Spannung | 9 V | |
Strom | 400 mA | |
Leistung | 1,5 W | |
Innere Kapazität | vernachlässigbar | |
Innere Induktivität | 10 µH |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 19200390 |
ECLASS 12.0 | 19200390 |
ECLASS 11.0 | 19200390 |
ECLASS 10.0.1 | 19200390 |
ECLASS 9.0 | 19200390 |
ECLASS 8.0 | 19200390 |
ECLASS 5.1 | 27242392 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
PSCAN-Geräte sind Barcodeleser für den Betrieb unter rauen Industriebedingungen. Typische Einsatzgebiete sind Betriebsdatenerfassung oder Anwendungen in der Logistik.
Die Barcodeleser stehen als kabelgebundene Barcodeleser und als kabelloses Barcodelesesystem zur Verfügung.
PSCAN-Geräte sind geeignet für den Einsatz an VisuNet Bedienstationen, TERMEX Bedienterminals oder als Stand-Alone-Lösung.
Der kabelgebundene Barcodeleser wird über eine Anschlussbox mit dem Host-PC verbunden, der bis zu 150 Meter entfernt im sicheren Bereich stehen kann.
Die kabelgebundenen Barcodeleser eignen sich insbesondere für den stationären Gebrauch, bei dem sichere und schnelle Datenübertragung im Vordergrund stehen.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction Manual BOX-A9-PSCAN-F2-N / Betriebsanleitung BOX-A9-PSCAN-F2-N | ALL | 216 KB | |
Handbücher | |||
Technical manual PSCAN-D-1* | ENG | 7140 KB | |
Technisches Handbuch PSCAN-D-1* | GER | 7048 KB | |
Technisches Handbuch, Deutsch Exi Speisegerät ENT-DC-30 | GER | 1395 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Pepperl+Fuchs | PF 11 CERT 1897 | ALL | 28 KB |
Zubehör |
---|