Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

KVM-Monitor VisuNet GMP KM219

VisuNet GMP KM219
  • KVM-Monitor
  • 48,3 cm Bildschirmdiagonale (19-Zoll-Monitor)
  • Datenübertragung über KVM-Extender
  • Geeignet für Distanzen bis 300 m

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VisuNet GMP KM219

Produktbeschreibung
KVM-Monitor
Allgemeine Daten
TypKVM-Monitor
Versorgung
Bemessungsspannung24 V DC
Eingangsspannungsbereich20 ... 30 VDC
Leistungsaufnahme50 W
Anzeigen/Bedienelemente
Display
TypTFT, LCD
Bildschirmdiagonale48,3 cm (19 Zoll)
Auflösung1280 x 1024 Pixel
Darstellbare Farben16,7 Mio.
Kontrast2000:1
Helligkeit300 cd/m2
Lebensdauer50.000 h @ 25 °C
EingabemedienAnalog-resistiver Touchscreen (optional) ,
Tastatur mit integrierter Maus-Funktion: optischer Trackball/Touchpad/Joystick-Variante wählbar
Schnittstelle
Schnittstellentyp2x USB (für Tastatur-/Maus-Anschluss)
1 x RS 232 (optional)
1x RJ45 (KVM-Übertragung)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
Material
OberflächeEdelstahl 1.4301 / AISI 304
OberflächengüteRa ≤ 0,8 µm
MontageartSlim-Line-Gehäuse
verschiedene Montageversionen (Standfuß, direkte Wandmontage, Tragarm - jeweils drehbar oder fest) erhältlich
Masseca. 13 kg
Abmessungen568 mm x 450 mm x 73 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027330201
ECLASS 12.027330201
ECLASS 11.027330201
ECLASS 10.0.127330201
ECLASS 9.027330201
ECLASS 8.027339090
ECLASS 5.127242402
ETIM 9.0EC001428
ETIM 8.0EC001428
ETIM 7.0EC001428
ETIM 6.0EC001428
ETIM 5.0EC001428
UNSPSC 12.139121106

Details: VisuNet GMP KM219

Funktion

VisuNet GMP-Geräte sind Bedienstationen für den Betrieb unter GMP-Bedingungen und verfügen über eine entsprechende Herstellererklärung. Typische Einsatzgebiete sind die Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie die Herstellung von Kosmetika sowie Duft- und Aromastoffen.

Die Bedienstationen stehen als Direkt-Monitore, KVM-Monitore, Remote-Monitore und als Panel-PCs zur Verfügung.

Die KVM-Monitore können über einen integrierten KVM-Extender, der die Datenübertragung über große Distanzen gewährleistet, mit einem Host-PC verbunden werden.

Die Anbindung von KVM-Monitoren an den Host-PC ist potenzialfrei.

KVM-Monitore unterstützen die kostengünstige Visualisierung von Prozessabläufen auch in größerer Entfernung vom Host-PC.

Informationsmaterial: VisuNet GMP KM219

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - GMP - VisuNet Remote Monitore ermöglichen die Visualisierung der Prozesse in Reinräumen von PharmaunternehmenGERPDF324 KB

Produktdokumentation: VisuNet GMP KM219

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF162 KB
Handbücher
Handbuch VisuNet GMP KM*GERPDF17294 KB

Zulassungen: VisuNet GMP KM219

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-B078CALLPDF230 KB