Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Industriemonitore DM510 Series GP Monitor

DM510 Series GP Monitor
  • 10-Zoll-Flachmonitor
  • Direkte PC-Schnittstelle
  • Montage im Gehäuse oder Rack für allgemeine Produktionsbereiche
  • Touchscreen-Optionen
  • Optionen zur Entspiegelung und Rostbeständigkeit

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  DM510 Series GP Monitor

Produktbeschreibung
10-Zoll-Flachmonitor für allgemeine Verwendung.
Versorgung
Anschluss180° 5-polig DIN
Eingangsspannung+ 12 V DC   bei 1,2 A stetig
Anzeigen/Bedienelemente
Display
TypResistiver Touchscreen, 5-Draht
Bildschirmdiagonale10,4 Zoll
Ansprechzeit50 ms
Auflösung800 x 600 (nativer Modus) , 640 x 480 (Textmodus) @ Standard-Aktualisierungsrate
Maximale Auflösung: 800 x 600
Darstellbare Farben18 Bit Farbtiefe (262.000 Farben) in allen Videomodi unterstützt
Kontrast700:1
HelligkeitStandard: 400 cd/m2
Lesewinkel160° horizontal , 160° vertikal
LebensdauerLebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 50.000 h typische Halbwertszeit (austauschbar)
EingabemedienVGA, 15-polig , 29-polig DVI
Optionale Schnittstelle für NTSC (Kamera, Live-Video) über standardmäßigen BNC-Anschluss
TouchscreenResistiver Touchscreen, 5-Draht
Schnittstelle
SchnittstellentypSerieller RS-232- oder USB-Port zum Host-Computer über Standardkabel
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 89/336/EWGEN55022A, EN61000-6-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Niederspannung
Richtlinie 73/23/EWGEN60950
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) Umgebungskühlung, keine aktive Kühlung erforderlich
Lagertemperatur-10 ... 80 °C (14 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit0 ... 90 %, nicht kondensierend
Vibrationsfestigkeit5 ... 100 Hz , 1 g, 12 m/s2, alle Achsen
Schlagfestigkeit30 g, 6 ms, alle Achsen
Mechanische Daten
SchutzartNEMA Typ 4/12 (Frontseite und Dichtungen).
Typ 4X mit Edelstahl-Option
IP66
MontageSchaltschrankeinbau
Masse4 kg
AbmessungenAußenblende: 251 mm x 307 mm (9,9 Zoll x 12,1 Zoll)
Stärke der Frontblende: 2,5 mm (0,10 Zoll)
Gesamttiefe69 mm (2,7 Zoll) mit vertieften Kabelführungen
Durchbruchmaße226 mm X 282 mm (8,9 Zoll x 11,1 Zoll)
Internationale Zulassungen
UL-ZulassungE185778

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027330201
ECLASS 12.027330201
ECLASS 11.027330201
ECLASS 10.0.127330201
ECLASS 9.027330201
ECLASS 8.027339090
ECLASS 5.127242402
ETIM 9.0EC001428
ETIM 8.0EC001428
ETIM 7.0EC001428
ETIM 6.0EC001428
ETIM 5.0EC001428
UNSPSC 12.139121106

Details: DM510 Series GP Monitor

Funktion

Dieses Produkt ist ein Hochleistungs- Flachbildmonitor für die industrielle Anwendung. Er ist als Bedienerschnittstelle für den ständigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt.

Er verfügt über einen leistungsstarken LCD-Bildschirm der Industrieklasse mit aktiver Matrix, einen optionalen Touchscreen und kann über DVI, VGA oder NTSC mit Videosignalen verbunden werden.

Er ist in vielen Konfigurationen erhältlich.

Informationsmaterial: DM510 Series GP Monitor

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - VisuNet IND für industriellen Einsatz in rauen UmgebungenGERPDF187 KB

Produktdokumentation: DM510 Series GP Monitor

Sprachauswahl:
SystembeschreibungenSpracheDateitypDateigröße
Industrial Display Cross-ReferenceENGPDF237 KB
Handbücher
I&O Manual Industrial Flat Panel Monitors Visunet Ind DM5xx SeriesENGPDF7119 KB

Zulassungen: DM510 Series GP Monitor

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
UL Ordinary LocationE185778 (NWGQ, NWGQ7)ALLPDF174 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-B010DALLPDF221 KB

Software: DM510 Series GP Monitor

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
ELO Touchscreen Drivers / Software Tools_a11/2022LINK---