Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

KVM-Monitor für Schalttafeleinbau VisuNet KM8215

VisuNet KM8215
  • 15-Zoll-TFT-Display mit optionalem Touchscreen
  • Zugelassen für Class I/Div. 2, Class II/Div. 2, ATEX/IECEx Zone 2 und ATEX Zone 22
  • Mit Druck auf die Dichtungen eingebauter Touchscreen stellt zuverlässigen Dauerbetrieb sicher
  • Stoß- und schwingungsfest
  • Erweiterter Temperaturbereich für die Verwendung im Innen- und Außenbereich
  • Transflektives Display erhältlich
  • Anschluss an Host-PC über internen KVM-Extender

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VisuNet KM8215

Produktbeschreibung
Für den Dauerbetrieb in widrigen Umgebungen ausgelegter Industriemonitor
Allgemeine Daten
AbstandTransmitter "K4": 120 m (400 ft)
Transmitter "K5": 200 m (650 ft), 62.5 µ Multimode; 400 m (1300 ft), 50,0 µ Multimode
Versorgung
AnschlussMonitor: Stromversorgung, CAT5, Lichtleiter (LC)
LeistungsaufnahmeHauptgerät: 20-30 VDC, 2,5 A max
Transmitter "K4": 5 VDC @ 10 W, max
Transmitter "K5": 5 VDC @ 10 W, max
Anzeigen/Bedienelemente
AnzeigenTransmitter "K4": Video-Prüf-LED; Vorderseite - Stromversorgung
Transmitter "K5": Video-Prüf-LED; Vorderseite - Stromversorgung
Display
Bildschirmdiagonale15,0 Zoll (38,1 cm)
AnsprechzeitStandard: 30 ms
max. Helligkeit: 25 ms
Auflösung1024 x 768
Darstellbare Farben24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben)
KontrastStandard: 800:1
max. Helligkeit: 700:1
HelligkeitStandard: 350 cd/m2 (nits)
max. Helligkeit: 1200 cd/m2 (nits)
Lesewinkel160° in alle Richtungen
LebensdauerLebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 50.000 h typische Halbwertszeit
EingabemedienSender „K4“: 29-Stift-DVI-D; 2 x USB Typ B (Tastatur, Maus/Touchscreen); 1 x RS-232 (Touchscreen); 1 x RJ45 (CAT5e/6)
Sender „K5“: 29-Stift-DVI-D; 1 x USB Typ B (Tastatur, Maus/Touchscreen); 1 x RS-232 (Touchscreen); Lichtleiter-(Multimodus-)LC-Steckverbinder
TouchscreenResistiver Touchscreen, 5-Draht
gehärteter, resistiver Touchscreen, 5-Draht
Serielle Daten
Baudrate19,2 KBd max
DatenflusssteuerungRTS, CTS, DTR, DSR
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Niederspannung
Richtlinie 73/23/EWGEN60950 (KVM-Transmitter)
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit0 ... 90% (nicht kondensierend)
Schockfestigkeit30 g, 11 ms, alle Achsen
Vibrationsfestigkeit5 ... 100 Hz 1 G, 12 m/s2
Mechanische Daten
SchutzartTyp 4X ( rostfreier Stahl )
Typ 4 ( lackierter Stahl )
IP66
MaterialBlende: schwarz lackiertem Stahl oder Edelstahl (316L/1.4404)
MontageSchaltschrankeinbau
Schaltschrankausschnitt: 404 x 320 mm (15,9 x 12,6 Zoll)
MasseHauptgerät: 8,6 kg (19 lb)
Transmitter "K4": 0,3 kg (0,7 lbs)
Transmitter "K5": 0,3 kg (0,7 lbs)
AbmessungenHauptgerät: 429 x 345 x 92 mm (16,9 x 13,6 x 3,6 Zoll)
Transmitter "K4": 104 x 135 x 36 mm (4,1 x 5,3 x 1,4 Zoll)
Transmitter "K5": 104 x 135 x 36 mm (4,1 x 5,3 x 1,4 Zoll)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ZertifikatDEMKO 12 ATEX 1107369X
Ex-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
Ex-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
ZertifikatPF15CERTB098X
Ex-Hexagon II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc (nur Version "B1")
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012/A11:2013
EN 60079-15:2010
EN 60079-31:2014 (Version "B1")
IECEx-ZulassungIECEx UL 12.0028X
Internationale Zulassungen
UL-ZulassungUL-Listung (E190294) für Class I Div 2, Gruppen A, B, C, D; Class II Div 2, Gruppen F, G; UL-Listung (E185778) für gewöhnliche Standorte

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027330201
ECLASS 12.027330201
ECLASS 11.027330201
ECLASS 10.0.127330201
ECLASS 9.027330201
ECLASS 8.027339090
ECLASS 5.127242402
ETIM 9.0EC001428
ETIM 8.0EC001428
ETIM 7.0EC001428
ETIM 6.0EC001428
ETIM 5.0EC001428
UNSPSC 12.139121106

Details: VisuNet KM8215

Funktion

Der HMI-Industriemonitor KM8215 zum Bedienfeldeinbau ist für den Dauerbetrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen ausgelegt, wie z. B. in den Anwendungsbereichen Fertigung, Öl- und Gasverarbeitung sowie Chemie.

Dieser 15"-Monitor verfügt über einen optionalen Touchscreen und bietet eine Auswahl von drei verschiedenen KVMTypen. Der KVM-Monitor ermöglicht die Verbindung des Displays zum Host-PC in einem Abstand von bis zu 400 m (1300 ft).

Die Frontblende ist als Typ 4/4X, IP66 eingestuft.

Informationsmaterial: VisuNet KM8215

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - VisuNet IND für industriellen Einsatz in rauen UmgebungenGERPDF187 KB

Produktdokumentation: VisuNet KM8215

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF227 KB
Handbücher
DM82xx, KM82xx, RM82xx, and PC82xx Series Installation and Operation Manual-Hardware ManualENGPDF7752 KB

Zulassungen: VisuNet KM8215

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
ATEX CertificateDEMKO 12 ATEX 1107369XALLPDF1877 KB
ATEX CertificatePF15CERTB098XALLPDF151 KB
UL General PurposeE185778 (NWGQ, NWGQ7)ALLPDF174 KB
UL Hazardous LocationE190294 (NWHP, NWHP7)ALLPDF341 KB
UL IECEx Certificate of ConformityIECEx UL 12.0028XALLLINK---

Software: VisuNet KM8215

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
ELO Touchscreen Drivers / Software Tools_a11/2022LINK---