Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Bedienstation für Schalttafeleinbau VisuNet PC8215

VisuNet PC8215
  • 15-Zoll-TFT-Display mit optionalem Touchscreen
  • Zugelassen für Class I/Div. 2, Class II/Div. 2, ATEX/IECEx Zone 2 und ATEX Zone 22
  • Stoß- und schwingungsfest
  • Erweiterter Temperaturbereich für die Verwendung im Innen- und Außenbereich
  • Intel® Atom E3826 1.46 GHz
  • 120 GB SSD
  • Bis zu 8 GB RAM

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VisuNet PC8215

Produktbeschreibung
Für den Dauerbetrieb in widrigen Umgebungen ausgelegte Bedienstation
Hardware
ProzessorIntel® Atom E3826 1.46 GHz
RAMbis 8 GB
Massenspeicher120 GB SSD
Versorgung
AnschlussKlemmen
Leistungsaufnahme20 ... 30 VDC , 2,5 A max
Anzeigen/Bedienelemente
Display
Bildschirmdiagonale15,0 Zoll (38,1 cm)
AnsprechzeitStandard: 30 ms
max. Helligkeit: 25 ms
Auflösung1024 x 768
Darstellbare Farben24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben)
KontrastStandard: 800:1
max. Helligkeit: 700:1
HelligkeitStandard: 350 cd/m2 (nits)
max. Helligkeit: 1200 cd/m2 (nits)
Lesewinkel160° in alle Richtungen
LebensdauerLebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 50.000 h typische Halbwertszeit
Eingabemedien
TouchscreenResistiver Touchscreen, 5-Draht
gehärteter, resistiver Touchscreen, 5-Draht
Schnittstelle
Schnittstellentyp2x GB Ethernet, 4x USB, Audio, RS232
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Software
BetriebssystemWindows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (x 64)
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit0 ... 90% (nicht kondensierend)
Schockfestigkeit30 g, 11 ms, alle Achsen
Vibrationsfestigkeit5 ... 100 Hz 1 G, 12 m/s2
Mechanische Daten
SchutzartTyp 4X ( rostfreier Stahl )
Typ 4 ( lackierter Stahl )
IP66
MaterialBlende: schwarz lackiertem Stahl oder Edelstahl (316L/1.4404)
MontageSchaltschrankeinbau
Schaltschrankausschnitt: 404 x 320 mm (15,9 x 12,6 Zoll)
Masse8,6 kg (19 lb)
AbmessungenIntel® Atom™: 429 x 345 x 92 mm (16,9 x 13,6 x 3,6 Zoll)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ZertifikatDEMKO 12 ATEX 1107369X
Ex-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
Ex-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
ZertifikatPF15CERTB098X
Ex-Hexagon II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc (nur Version "B1")
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012/A11:2013
EN 60079-15:2010
EN 60079-31:2014 (Version "B1")
IECEx-ZulassungIECEx UL 12.0028X
Internationale Zulassungen
UL-ZulassungUL-Listung (E190294) für Class I Div 2, Gruppen A, B, C, D; Class II Div 2, Gruppen F, G; UL-Listung (E185778) für gewöhnliche Standorte

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027330201
ECLASS 12.027330201
ECLASS 11.027330201
ECLASS 10.0.127330201
ECLASS 9.027330201
ECLASS 8.027339090
ECLASS 5.127242402
ETIM 9.0EC001428
ETIM 8.0EC001428
ETIM 7.0EC001428
ETIM 6.0EC001428
ETIM 5.0EC001428
UNSPSC 12.139121106

Details: VisuNet PC8215

Funktion

Die Bedienstation PC8215 ist zum Einbau in eine Schalttafel für den Dauerbetrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen ausgelegt, wie z. B. in den Anwendungsbereichen Fertigung, Öl- und Gasverarbeitung sowie Chemie.

Die PC8215 Serie verfügt über einen 1,46 Ghz Intel Atom TM mit verfügbarem 120 GB SSD Speicher.

Diese 15"-PC-Bedienstation ist mit Touchscreen und Transflektiv-Display erhältlich.

Die Frontblende ist als Typ 4/4X eingestuft.

Informationsmaterial: VisuNet PC8215

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - VisuNet IND für industriellen Einsatz in rauen UmgebungenGERPDF187 KB

Produktdokumentation: VisuNet PC8215

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF227 KB
Handbücher
DM82xx, KM82xx, RM82xx, and PC82xx Series Installation and Operation Manual-Hardware ManualENGPDF7752 KB

Zulassungen: VisuNet PC8215

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
ATEX CertificateDEMKO 12 ATEX 1107369XALLPDF1877 KB
ATEX CertificatePF15CERTB098XALLPDF151 KB
UL General PurposeE185778 (NWGQ, NWGQ7)ALLPDF174 KB
UL Hazardous LocationE190294 (NWHP, NWHP7)ALLPDF341 KB
UL IECEx Certificate of ConformityIECEx UL 12.0028XALLLINK---

Software: VisuNet PC8215

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
Windows 10 LTSB 1607 x64 Driver Package VisuNet for IND PC9xx/82xx-*-PI2-* / GSD_a118-0267ZIP---
Windows 10 LTSB 1607 x64 Driver Package for VisuNet IND PC9xx/PC82xx-*-PE5-* / GSD_a118-0262ZIP---
Softwaretools
ELO Touchscreen Drivers / Software Tools_a11/2022LINK---