Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Für den Dauerbetrieb in widrigen Umgebungen ausgelegte Bedienstation |
Hardware | ||
---|---|---|
Prozessor | Intel® Atom™ E3826 1.46 GHz | |
RAM | bis 8 GB | |
Massenspeicher | 120 GB SSD | |
Versorgung | ||
Anschluss | Klemmen | |
Leistungsaufnahme | 20 ... 30 VDC , 4,0 A max | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | ||
Bildschirmdiagonale | 19 Zoll (48,3 cm) | |
Ansprechzeit | Standard: 12 ms max. Helligkeit: 5 ms |
|
Auflösung | 1280 x 1024 | |
Darstellbare Farben | 24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben) | |
Kontrast | 1000:1 | |
Helligkeit | Standard: 450 cd/m2 (nits) max. Helligkeit: 1000 cd/m2 (nits) |
|
Lesewinkel | 160° in alle Richtungen | |
Lebensdauer | Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 50.000 h typische Halbwertszeit | |
Eingabemedien | ||
Touchscreen | Resistiver Touchscreen, 5-Draht gehärteter, resistiver Touchscreen, 5-Draht |
|
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | 2x GB Ethernet, 4x USB, Audio, RS232 | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
Software | ||
Betriebssystem | Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (x 64) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ... 90% (nicht kondensierend) | |
Schockfestigkeit | 30 g, 11 ms, alle Achsen | |
Vibrationsfestigkeit | 5 ... 100 Hz 1 G, 12 m/s2 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | Typ 4X ( rostfreier Stahl ) Typ 4 ( lackierter Stahl ) IP66 |
|
Material | Blende: schwarz lackiertem Stahl oder Edelstahl (316L/1.4404) | |
Montage | Schaltschrankeinbau Schaltschrankausschnitt: 455 x 386 mm (17,9 x 15,2 Zoll) |
|
Masse | 11,3 kg (25 lb) | |
Abmessungen | Intel® Atom™: 483 x 411 x 92 mm (19 x 16,2 x 3,6 Zoll) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Zertifikat | DEMKO 12 ATEX 1107369X![]() ![]() |
|
Zertifikat | PF15CERTB098X![]() |
|
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012/A11:2013 EN 60079-15:2010 EN 60079-31:2014 (Version "B1") |
|
IECEx-Zulassung | IECEx UL 12.0028X | |
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | UL-Listung (E190294) für Class I Div 2, Gruppen A, B, C, D; Class II Div 2, Gruppen F, G; UL-Listung (E185778) für gewöhnliche Standorte |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27330201 |
ECLASS 12.0 | 27330201 |
ECLASS 11.0 | 27330201 |
ECLASS 10.0.1 | 27330201 |
ECLASS 9.0 | 27330201 |
ECLASS 8.0 | 27339090 |
ECLASS 5.1 | 27242402 |
ETIM 9.0 | EC001428 |
ETIM 8.0 | EC001428 |
ETIM 7.0 | EC001428 |
ETIM 6.0 | EC001428 |
ETIM 5.0 | EC001428 |
UNSPSC 12.1 | 39121106 |
Die Bedienstation PC8219 zum Bedienfeldeinbau ist für den Dauerbetrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen ausgelegt, wie z. B. in den Anwendungsbereichen Fertigung, Öl- und Gasverarbeitung sowie Chemie.
Die PC8219-Serie ist mit einem 1,46 Ghz Intel Atom TM ausgestattet und verfügt über 120 GB SSD-Speicher.
Diese 19"-PC-Bedienstation verfügt über einen optionalen Touchscreen.
Die Frontblende ist als Typ 4/4X, IP66 eingestuft.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - VisuNet IND für industriellen Einsatz in rauen Umgebungen | GER | 187 KB |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
DM82xx, KM82xx, RM82xx, and PC82xx Series Installation and Operation Manual-Hardware Manual | ENG | 7752 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 227 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
ATEX Certificate | DEMKO 12 ATEX 1107369X | ALL | 1877 KB | |
ATEX Certificate | PF15CERTB098X | ALL | 151 KB | |
UL General Purpose | E185778 (NWGQ, NWGQ7) | ALL | 174 KB | |
UL Hazardous Location | E190294 (NWHP, NWHP7) | ALL | 341 KB | |
UL IECEx Certificate of Conformity | IECEx UL 12.0028X | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-B082B | ALL | 164 KB |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Windows 10 LTSB 1607 x64 Driver Package VisuNet for IND PC9xx/82xx-*-PI2-* / GSD_a | 118-0267 | ZIP | --- |
Windows 10 LTSB 1607 x64 Driver Package for VisuNet IND PC9xx/PC82xx-*-PE5-* / GSD_a | 118-0262 | ZIP | --- |
Softwaretools | |||
ELO Touchscreen Drivers / Software Tools_a | 11/2022 | LINK | --- |