Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Remote-Monitor für Schalttafeleinbau VisuNet RM8219

VisuNet RM8219
  • 19-Zoll-TFT-Display mit optionalem Touchscreen
  • Zugelassen für Class I/Div. 2, Class II/Div. 2 und ATEX/IECEx Zone 2 und 22
  • Mit Druck auf die Dichtungen eingebauter Touchscreen stellt zuverlässigen Dauerbetrieb sicher
  • Stoß- und schwingungsfest
  • Erweiterter Temperaturbereich für die Verwendung im Innen- und Außenbereich
  • Unterstützt RDP-, ICA- oder VNC-Protokolle
  • Standard-Ethernet-Netzwerkverbindungen zum Server
  • Zugelassen für Class I/Div. 2, Class II/Div. 2, ATEX/IECEx Zone 2 und ATEX Zone 22

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VisuNet RM8219

Produktbeschreibung
Für den Dauerbetrieb in widrigen Umgebungen ausgelegter Remote-Monitor
Hardware
ProzessorIntel® Atom™ E3826 1.46 GHz
alternativ: 1.58GHz Intel® Celeron N2807 *
RAM4 GB
MassenspeicherCompact-Flash: 32 GB CFAST
Versorgung
AnschlussKlemmen
Leistungsaufnahme20 ... 30 VDC , 4,0 A max
Anzeigen/Bedienelemente
Display
Bildschirmdiagonale19 Zoll (48,3 cm)
AnsprechzeitStandard: 12 ms
max. Helligkeit: 5 ms
Auflösung1280 x 1024
Darstellbare Farben24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben)
Kontrast1000:1
HelligkeitStandard: 450 cd/m2 (nits)
max. Helligkeit: 1000 cd/m2 (nits)
Lesewinkel160° in alle Richtungen
LebensdauerLebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 50.000 h typische Halbwertszeit
Eingabemedien
TouchscreenResistiver Touchscreen, 5-Draht
gehärteter, resistiver Touchscreen, 5-Draht
Schnittstelle
Schnittstellentyp2 x 1 GB Ethernet, 4 x USB, Audio, RS232, Strom
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Software
BetriebssystemVisuNet RM Shell 5 (basiert auf Microsoft® Windows® 10 IoT LTSB)
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit0 ... 90% (nicht kondensierend)
Schockfestigkeit30 g, 11 ms, alle Achsen
Vibrationsfestigkeit5 ... 100 Hz 1 G, 12 m/s2
Mechanische Daten
SchutzartTyp 4X ( rostfreier Stahl )
Typ 4 ( lackierter Stahl )
IP66
MaterialBlende: schwarz lackiertem Stahl oder Edelstahl (316L/1.4404)
MontageSchaltschrankeinbau
Schaltschrankausschnitt: 455 x 386 mm (17,9 x 15,2 Zoll)
Masse11,3 kg (25 lb)
Abmessungen483 x 411 x 92 mm (19 x 16,2 x 3,6 Zoll)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ZertifikatDEMKO 12 ATEX 1107369X
Ex-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
Ex-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
ZertifikatPF15CERTB098X
Ex-Hexagon II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc (nur Version "B1")
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012/A11:2013
EN 60079-15:2010
EN 60079-31:2014 (Version "B1")
IECEx-ZulassungIECEx UL 12.0028X
Internationale Zulassungen
UL-ZulassungUL-Listung (E190294) für Class I Div 2, Gruppen A, B, C, D; Class II Div 2, Gruppen F, G; UL-Listung (E185778) für gewöhnliche Standorte
Allgemeine Informationen
Ergänzende Informationen* siehe Typenschild
2021 alternativ, Prozessor kann nicht ausgewählt werden

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027330201
ECLASS 12.027330201
ECLASS 11.027330201
ECLASS 10.0.127330201
ECLASS 9.027330201
ECLASS 8.027339090
ECLASS 5.127242402
ETIM 9.0EC001428
ETIM 8.0EC001428
ETIM 7.0EC001428
ETIM 6.0EC001428
ETIM 5.0EC001428
UNSPSC 12.139121106

Details: VisuNet RM8219

Funktion

Der Remote-Monitor RM8219 zum Bedienfeldeinbau ist für den Dauerbetrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen ausgelegt, wie z. B. in den Anwendungsbereichen Fertigung, Öl- und Gasverarbeitung sowie Chemie.

Der RM8219 überträgt Videodaten digital vom Host-PC an den Monitor. Dazu wird eine Ethernet/IP-Verbindung mit RDP-, VNC- oder ICA-Protokoll genutzt.

Dieser 19"-RM-Monitor verfügt über einen optionalen Touchscreen.

Die Frontblende ist als Typ 4/4X, IP66 eingestuft.

Informationsmaterial: VisuNet RM8219

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - VisuNet IND für industriellen Einsatz in rauen UmgebungenGERPDF187 KB

Produktdokumentation: VisuNet RM8219

Sprachauswahl:
Technical White PapersSpracheDateitypDateigröße
HMI & Virtualization in Process Automation: An Introduction to VirtualizationENGPDF8831 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF227 KB
Handbücher
DM82xx, KM82xx, RM82xx, and PC82xx Series Installation and Operation Manual-Hardware ManualENGPDF7752 KB

Zulassungen: VisuNet RM8219

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
ATEX CertificateDEMKO 12 ATEX 1107369XALLPDF1877 KB
ATEX CertificatePF15CERTB098XALLPDF151 KB
UL General PurposeE185778 (NWGQ, NWGQ7)ALLPDF174 KB
UL Hazardous LocationE190294 (NWHP, NWHP7)ALLPDF341 KB
UL IECEx Certificate of ConformityIECEx UL 12.0028XALLLINK---

Zugehörige Produkte: VisuNet RM8219

Zubehör

Thin Client-Firmware für VisuNet Remote-Monitore, Box Thin Clients und Tablet Thin Clients (mobil), Innovative Firmware für einfache Integration und Verwaltung von Remote-Monitoren und Thin-Clients, Unterstützt die Installation von Anwendungen von Drittanbietern, z. B. Citrix Receiver und Java Runtime, Basiert auf Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019, Microsoft Universal Write Filter, Firewall, USB-Sperre und Virenscanner-Unterstützung für maximale Systemsicherheitpa
Thin Client-Firmware für VisuNet Remote-Monitore und Box Thin Clients, Innovative Firmware für einfache Integration und Verwaltung von Remote-Monitoren und Thin-Clients, Unterstützt die Installation von Anwendungen von Drittanbietern, z. B. Citrix Receiver und Java Runtime, Basiert auf Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016, Microsoft Universal Write Filter, Firewall, USB-Sperre und Virenscanner-Unterstützung für maximale Systemsicherheitpa
Zusätzliches Management-Tool für VisuNet-Remote-Monitore und Box-Thin-Clients, Anwenderfreundliches, zentralisiertes Management-Tool, Remote Monitore per Fernzugriff konfigurieren (z. B. IP-Adresse), Ermöglicht das Anlegen und Editieren von Remote-Profilen (z.B. RDP-Verbindungsprofile) eines Remote Monitors, Kopieren von Profilen von einem Remote Monitor zu einem anderen Remote Monitor, Überwacht den Bildschirm des Bedieners und unterstützt aus der Ferne via "Session Shadowing"pa
VisuNet Control Center-Lizenzschlüssel für RM Shell 5, Ermöglicht einfache, zentrale Verwaltung eines Remote Monitors via VisuNet Control Centerpa
DRDC-Lizenzschlüssel für RM Shell 5, Erlaubt die direkte Verbindung eines VisuNet Remote Monitors zu einem virtuellen Emerson DeltaV-Systempa
PRO-Lizenzschlüssel für RM Shell 5, Vorkonfigurierbarer Webbrowser (Internet-Explorer-basiert): ermöglicht den Zugang zu HTML-basierten MES- und SCADA-Systemen, Vorkonfigurierbarer Webbrowser (Chrome-Engine-basiert): HTML5-kompatibler Webbrowser ermöglicht den Zugang zu Webseiten und Web-Applikationen, Desktop Sharing: Klonen Sie einen Remote-Monitor so, dass er mit einem Host-System von mehreren Remote-Monitoren gleichzeitig arbeitetpa