Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
22 Zoll (55.9 cm) Remote-Monitor |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Typ | Remote-Monitor | |
Hardware | ||
Prozessor | Thin Client - 1,46 GHz Intel® Atom™ E3826 alternativ: 1.58GHz Intel® Celeron N2807 * |
|
RAM | 4 GB RAM | |
Massenspeicher | Compact-Flash: 32 GB CFAST | |
Versorgung | ||
Bemessungsspannung | 24 V DC | |
Eingangsspannungsbereich | 20 ... 30 V DC (SELV) | |
Leistungsaufnahme | max. 60 W | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | ||
Typ | LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | |
Bildschirmdiagonale | 55,9 cm (22 Zoll) | |
Auflösung | 1680 x 1050 Pixel | |
Darstellbare Farben | 24-Bit-Farbtiefe (16,7 Millionen Farben) | |
Kontrast | 1000:1 | |
Helligkeit | 300 cd/m2 | |
Lebensdauer | Hintergrundbeleuchtung: 50000 h typische Halbwertszeit , bei 25 °C (77 °F) | |
Eingabemedien | optional: projektiv-kapazitiv; 10-Finger-Multi-Touch, Bedienung mit Handschuhen möglich (optional) optional: analog-resistiv Folientastatur mit verschiedenen Optionen für Zeigegeräte erhältlich (siehe EXTA3-Datenblatt) |
|
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | 1 x Ethernet (Ex ec) , 3 x USB (Ex ic) , 1 x RS 232 (Ex ec) , 1 x USB (Ex ec) | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61000-6-2:2005 EN IEC 61000-6-4:2019 |
|
Software | ||
Betriebssystem | VisuNet RM Shell 5 (basiert auf Microsoft® Windows® 10 IoT LTSB) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) |
|
Lagertemperatur | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 85 % nicht kondensierend | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP66 | |
Material | ||
Oberfläche | Systemgehäuse: Edelstahl 1.4301 / AISI 304 außer Rückwand Rückwand: Aluminium 6061 T6 eloxiert mit Nickelacetat EXTA3--F--U02-C-10-N Scharniere: Zinkdruckguss vernickelt (Cu-Ni-Schicht-System) |
|
Oberflächengüte | Ra ≤ 0,8 µm | |
Montageart | Slim-Line-Gehäuse verschiedene Montageversionen (Standfuß drehbar) |
|
Masse | ca. 13 kg | |
Abmessungen | 625 mm x 450 mm x 73 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Zertifikat | PF 16 CERT B0F0AX | |
Kennzeichnung | II 3G Ex ic ec [ic] IIC T4 Gc (kapazitiver Touchscreen) II 3G Ex ic ec nC [ic] IIC T4 Gc (resistiver Touchscreen) II 3D Ex ic tc [ic] IIC T85°C Dc |
|
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-7:2015 EN 60079-11:2012 EN 60079-15:2010 EN 60079-31:2009 |
|
Stromversorgung | ||
Anschluss | X1: 1 ... 4 | |
Bemessungsspannung | 24 V DC | |
Bemessungsstrom | < 3,8 A | |
Sicherheitst. Maximalspannung Um | 60 V | |
Schnittstellentyp 1 | Ethernet (Ex ec) | |
Anschluss | X2: 1 ... 8 | |
Bemessungsspannung | 30 V | |
Bemessungsstrom | 400 mA | |
Sicherheitst. Maximalspannung Um | 60 V | |
Schnittstellentyp 2 | Serielle Schnittstelle RS 232 (Ex ec) | |
Anschluss | X3: 1 ... 4 | |
Bemessungsspannung | ±15 V | |
Bemessungsstrom | 200 mA | |
Sicherheitst. Maximalspannung Um | 60 V | |
Schnittstellentyp 3 | USB (Ex ec) | |
Anschluss | X3: 5 ... 8 | |
Bemessungsspannung | 5 V | |
Bemessungsstrom | < 500 mA | |
Sicherheitst. Maximalspannung Um | 60 V | |
Schnittstellentyp 4 | USB (Ex ic) | |
Anschluss | X4: 1 ... 4 X4: 5 ... 8 |
|
Spannung | 4,95 V | |
Strom | 234 mA | |
Leistung | 570 mW | |
Kennlinie | trapezförmig | |
Innenwiderstand | 41,6 Ω | |
Konzentrierte Kapazitäten ODER Induktivitäten | Co = 100 µF Lo = 1 mH |
|
Schnittstellentyp 5 | USB (Ex ic) | |
Anschluss | X5: 1 ... 4 | |
Spannung | 4,95 V | |
Strom | 472 mA | |
Leistung | 1582 mW | |
Kennlinie | trapezförmig | |
Innenwiderstand | 33,2 Ω | |
Konzentrierte Kapazitäten UND Induktivitäten | Co = 14 µF Lo = 5 µH | |
Konzentrierte Kapazitäten ODER Induktivitäten | Co = 100 µF Lo = 0,3 mH | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | * siehe Typenschild 2021 alternativ, Prozessor kann nicht ausgewählt werden |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27330201 |
ECLASS 12.0 | 27330201 |
ECLASS 11.0 | 27330201 |
ECLASS 10.0.1 | 27330201 |
ECLASS 9.0 | 27330201 |
ECLASS 8.0 | 27339090 |
ECLASS 5.1 | 27242402 |
ETIM 9.0 | EC001428 |
ETIM 8.0 | EC001428 |
ETIM 7.0 | EC001428 |
ETIM 6.0 | EC001428 |
ETIM 5.0 | EC001428 |
UNSPSC 12.1 | 39121106 |
VisuNet EX2 GMP-Geräte sind Bedienstationen für den Betrieb unter GMP-Bedingungen und verfügen über eine entsprechende Herstellererklärung. Typische Einsatzgebiete sind die Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie die Herstellung von Kosmetika sowie Duft- und Aromastoffen.
Die Bedienstationen stehen als Remote- Monitore und als Panel-PCs zur Verfügung.
Die Remote-Monitore eignen sich zum Einsatz in Prozessleitsystemen oder können mit mehreren Host-PCs verbunden werden.
Remote Monitore können sowohl als Multimonitor-System (mehrere RMs an einem Host-PC oder mehrere Host-PCs an einem RM) als auch als Extended Desktop betrieben werden. Die Datenübertragung zum Host-PC kann wahlweise über RDP oder VNC erfolgen.
Die Netzwerkfähigkeit der Remote- Monitore gewährleistet eine störungsfreie, rein digitale Datenübertragung. Die Bedienstationen werden über ihre IP-Adressen administriert, so können Veränderungen in der Topologie schnell und einfach durchgeführt werden. Eine zusätzlich Softwareinstallation ist nicht erforderlich.
Technical White Papers | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
HMI & Virtualization in Process Automation: An Introduction to Virtualization | ENG | 8831 KB | |
Kurzanleitungen | |||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 328 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 224 KB | |
Handbücher | |||
Manual | ENG | 11159 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
ATEX Certificate | PF16CERTB0F0X | ALL | 213 KB |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
- 1 Intel Chipset (Windows XP) For Aaeon Atom 9455 / GSD | 9.0.0 | ZIP | 1732 KB |
- 11 Storage For Aaeon Atom 9455 / GSD | 1.3.0 | ZIP | 4427 KB |
- 3 Display Adapter (Windows XP) For AaeAtm-9455 / GSD | 6.14.10 | ZIP | 17965 KB |
- 4 Network Adapter (Windows XP) For AaeAtm-9455 / GSD | 13.1.2 | ZIP | 11778 KB |
- 6 Sound Card (Windows XP) For AaeAtm-9455 / GSD | 3.71 | ZIP | 18064 KB |
- 10 WLAN (Windows XP/7) / Gerätetreiber | 12.0 | ZIP | 11253 KB |
- 2 Touch Screen Controller (Windows XP/7) / Gerätetreiber | 6.41 | ZIP | 1974 KB |
- 7 USB Serial Port Driver (Windows XP) / Gerätetreiber | 4.0.4.1 | ZIP | 377 KB |
Softwaretools | |||
- 50 P+F Tools (Windows XP) / Software Tools | 2.0.15 | ZIP | 5232 KB |
- 51 S2KWedge (Windows XP) / Software Tools | 4.1.9 | ZIP | 2558 KB |
- 52 Remote Backup (Windows XP) / Software Tools | 4.0.1.11 | ZIP | 810 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|