Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
22-Zoll-Panel-PC (55,9 cm) |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Typ | Panel-PC | |
Hardware | ||
Prozessor | 1,46 GHz Intel® Atom™ E3826 | |
RAM | Bis zu 8 GB RAM | |
Massenspeicher | 120 GByte SSD-Laufwerk | |
Versorgung | ||
Bemessungsspannung | 24 V DC | |
Eingangsspannungsbereich | 20 ... 30 V DC (SELV) | |
Leistungsaufnahme | max. 60 W | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | ||
Typ | TFT, LCD | |
Bildschirmdiagonale | 55,9 cm (22 Zoll) | |
Auflösung | 1680 x 1050 Pixel | |
Darstellbare Farben | 16,7 Mio. (24 bit, True-Color) | |
Kontrast | 1000:1 | |
Helligkeit | 300 cd/m2 | |
Lebensdauer | 50.000 h @ 25 °C | |
Eingabemedien | Analog-resistiver Touchscreen (optional) , Tastatur mit integrierter Maus-Funktion: Touchpad/Joystick-Variante wählbar |
|
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | 1 x Ethernet (Ex ec) , 3 x USB (Ex ic) , 1 x RS-485 (Ex ec) , 1 x USB (Ex ec), 1 x TTY optional | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
Software | ||
Betriebssystem | Windows 7® Ultimate (32-Bit oder 64-Bit) bzw. Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (x 64) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) |
|
Lagertemperatur | -10 ... °C (14 ... °F) ... 60 °C ( ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 85 % nicht kondensierend | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP66 | |
Material | ||
Oberfläche | Edelstahl 1.4301 / AISI 304 | |
Oberflächengüte | Ra ≤ 0,8 µm | |
Montageart | Slim-Line-Gehäuse verschiedene Montageversionen (Standfuß drehbar) |
|
Masse | ca. 13 kg | |
Abmessungen | 625 mm x 450 mm x 73 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Zertifikat | PF 16 CERT B0F0X | |
Kennzeichnung | II 3G Ex ic ec [ic] IIC T4 Gc II 3D Ex ic tc [ic] IIC T85°C Dc |
|
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012/A11:2013 EN 60079-7:2015 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2009 |
|
Stromversorgung | ||
Anschluss | X1: 1 ... 4 | |
Bemessungsspannung | 24 V DC | |
Bemessungsstrom | < 3,8 A | |
Sicherheitst. Maximalspannung Um | 60 V | |
Schnittstellentyp 1 | Ethernet (Ex ec) | |
Anschluss | X2: 1 ... 8 | |
Bemessungsspannung | 30 V | |
Bemessungsstrom | 400 mA | |
Sicherheitst. Maximalspannung Um | 60 V | |
Schnittstellentyp 2 | Serielle Schnittstelle RS-232 (Ex ec) | |
Anschluss | X3: 1 ... 4 | |
Bemessungsspannung | ±15 V | |
Bemessungsstrom | 200 mA | |
Sicherheitst. Maximalspannung Um | 60 V | |
Schnittstellentyp 3 | USB (Ex ec) | |
Anschluss | X3: 5 ... 8 | |
Bemessungsspannung | 5 V | |
Bemessungsstrom | < 500 mA | |
Sicherheitst. Maximalspannung Um | 60 V | |
Schnittstellentyp 4 | USB (Ex ic) | |
Anschluss | X4: 1 ... 4 X4: 5 ... 8 |
|
Spannung | 4,95 V | |
Strom | 234 mA | |
Leistung | 570 mW | |
Kennlinie | trapezförmig | |
Innenwiderstand | 41,6 Ω | |
Konzentrierte Kapazitäten ODER Induktivitäten | Co = 100 µF Lo = 1 mH |
|
Schnittstellentyp 5 | USB (Ex ic) | |
Anschluss | X5: 1 ... 4 | |
Spannung | 4,95 V | |
Strom | 472 mA | |
Leistung | 1582 mW | |
Kennlinie | trapezförmig | |
Innenwiderstand | 33,2 Ω | |
Konzentrierte Kapazitäten UND Induktivitäten | Co = 14 µF Lo = 5 µH | |
Konzentrierte Kapazitäten ODER Induktivitäten | Co = 100 µF Lo = 0,3 mH | |
Schnittstellentyp 6 | TTY (Ex ic) | |
Anschluss | X5: 5 ... 8 | |
Spannung | 9 V | |
Strom | 150 mA | |
Leistung | 1,4 W | |
Kennlinie | rechteckförmig | |
Konzentrierte Kapazitäten ODER Induktivitäten | Für Gasgruppe IIC: Co = 2,4 µF Lo = 3 mH Für Gasgruppe IIB: Co = 42 µF Lo = 10 mH |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27330190 |
ECLASS 12.0 | 27330190 |
ECLASS 11.0 | 27330190 |
ECLASS 10.0.1 | 27330190 |
ECLASS 9.0 | 27330190 |
ECLASS 8.0 | 27330190 |
ECLASS 5.1 | 27242301 |
ETIM 9.0 | EC002504 |
ETIM 8.0 | EC002504 |
ETIM 7.0 | EC002504 |
ETIM 6.0 | EC002504 |
ETIM 5.0 | EC001412 |
UNSPSC 12.1 | 39121106 |
VisuNet EX2 GMP-Geräte sind Bedienstationen für den Betrieb unter GMP-Bedingungen und verfügen über eine entsprechende Herstellererklärung. Typische Einsatzgebiete sind die Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie die Herstellung von Kosmetika sowie Duft- und Aromastoffen.
Die Bedienstationen stehen als Remote- Monitore und als Panel-PCs zur Verfügung.
Die Panel-PCs eignen sich insbesondere als Stand-Alone-Lösung oder zusammen mit einer SPS.
Panel-PCs verfügen über die komplette PC-Funktionalität.
Für die Panel-PCs wird als Betriebssystem Windows 7 Ultimate FES eingesetzt. Dadurch können problemlos Software-Pakete zur Steuerung, Visualisierung und Produktion installiert werden.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 328 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 224 KB | |
Handbücher | |||
Manual | ENG | 11159 KB | |
Software Handbuch VisuNet PC ( Windows 7) | GER | 1437 KB | |
Software-Handbuch VisuNet PC (Windows XP) | GER | 1139 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
ATEX Certificate | PF16CERTB0F0X | ALL | 213 KB |