Hardware |
Prozessor | Intel® Atom™ E3826 1.46 GHz alternativ: 1.58GHz Intel® Celeron N2807 * |
RAM | 4 GB |
Massenspeicher | Compact-Flash: 32 GB CFAST |
Versorgung |
Anschluss | Klemmen |
Leistungsaufnahme | 60 W max. 20-30 VDC |
Anzeigen/Bedienelemente |
Display | |
| Bildschirmdiagonale | 22 Zoll (55,9 cm) |
| Ansprechzeit | 4 ms |
| Auflösung | 1680 x 1050 |
| Darstellbare Farben | 24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben) |
| Kontrast | 1000:1 |
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Lesewinkel | 160° in alle Richtungen |
| Lebensdauer | Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 50.000 h typische Halbwertszeit |
Eingabemedien | |
| Touchscreen | Resistiver Touchscreen, 5-Draht |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | 2 x 1 GB Ethernet, 4 x USB, Audio, RS232, Strom |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 |
Software |
Betriebssystem | VisuNet RM Shell 5 (basiert auf Microsoft® Windows® 10 IoT LTSB) |
Umgebungsbedingungen |
Betriebstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ... 90% (nicht kondensierend) |
Schockfestigkeit | 30 g, 11 ms, alle Achsen |
Vibrationsfestigkeit | 5 ... 100 Hz 1 G, 12 m/s2 |
Mechanische Daten |
Schutzart | Typ 4X ( rostfreier Stahl ) Typ 4 ( lackierter Stahl ) IP66 |
Material | Blende: schwarz lackiertem Stahl oder Edelstahl (316L/1.4404) |
Montage | Schaltschrankeinbau Schaltschrankausschnitt: 536 x 358 mm (21,1 x 14,1 Zoll) |
Masse | 15,9 kg (35 lb) |
Abmessungen | 572 x 394 x 76 mm (22,5 x 15,5 x 3,0 Zoll) |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
Zertifikat | DEMKO 12 ATEX 1107369X
II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
II 3G Ex nA IIC T4 Gc
|
Zertifikat | PF15CERTB098X
II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc (nur Version "B1") |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012/A11:2013 EN 60079-15:2010 EN 60079-31:2014 (Version "B1") |
IECEx-Zulassung | IECEx UL 12.0028X |
Internationale Zulassungen |
UL-Zulassung | UL-Listung (E190294) für Class I Div 2, Gruppen A, B, C, D; Class II Div 2, Gruppen F, G; UL-Listung (E185778) für gewöhnliche Standorte |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | * siehe Typenschild 2021 alternativ, Prozessor kann nicht ausgewählt werden |