Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Thin Client Unit TCU1100-*

TCU1100-*
  • Modulare, leichte Bauweise
  • Low Power Design mit minimaler Abwärme
  • VisuNet RM Shell installiert
  • Flexible Anbindungsmöglichkeiten durch verschiedene Schnittstellenoptionen
  • Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21
  • UL-gelistet für die USA und Kanada
  • IP66

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  TCU1100-*

Produktbeschreibung
Thin Client Unit
Hardware
ProzessorIntel Bay Trail E3827, 1.75 GHz
RAM2 GB DDR3L
Massenspeicher32 GByte Industrieausführung MLC SSD
Versorgung
Eingangsspannung24 V DC ± 10 % (SELV/PELV)
Leistungsaufnahme14 W Durchschnitt, 30 W max.
Schnittstelle
SchnittstellentypStandard:
1 x Ethernet 100/1000BASE-TX (Ex e) oder
1 x Lichtleiter 1000BASE-SX (Multimode) oder
1 x Lichtleiter 1000BASE-LX (Singlemode),
1 x USB 2.0 (Ex e),
2 x USB 1.1 (Ex i; vorgesehen für Pepperl+Fuchs Tastatur und Maus),

Optional:
1 x Schnittstelle für Barcode-Lesegerät Pepperl+Fuchs PScan-D/B (Ex i)
"S3": 1 x Barcode-Leseschnittstelle für kabelgebundene 1-D-Scanner IDM-160-D*, IDM-Z1-160-D-* und Basisstation IDMx61-B-* und IDM-Z1-x61-B-* (Ex i)
"S4": 1 x Barcode-Leser-Schnittstelle für kabelgebundene 2-D-Scanner IDM-Z1-260-D-* (Ex i)
"S5": 1 x RS-232-Schnittstelle mit Stromversorgung für diverse Geräte und Peripheriegeräte (Ex i) 1 x RS-232 (Ex e)
1 x RS-485 (Ex e)
1 x Ethernet 100/1000Base-TX (Ex e)
Bluetooth v4.0, Kommunikationsentfernung bis zu 30 m im offenen Gelände, Sendeleistung +8 dBm, Sendefrequenz 2,402 ... 2,48 GHz
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche) ; EN 61000-6-4:2007+A1:2011
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012-09
Software
BetriebssystemVisuNet RM Shell (basierend auf Windows® 10 IoT LTSB)
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Lagertemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit93 % bei 40 °C, nicht kondensierend, gemäß EN 60068-2-78
Schockfestigkeit18 Stöße 15 g , 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit10 ... 150 Hz, +/- 0,075 mm , 1 g, 10 Zyklen pro Achse gemäß EN60068-2-6
Mechanische Daten
SchutzartIP66 ( bei Montage auf der Anzeigeeinheit von Pepperl+Fuchs )
Material
GehäuseAluminium, eloxiert
Masseca. 5 kg
Abmessungen280 mm x 240 mm x 43 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungBVS 16 ATEX E 083 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex eb q [ib] IIC T4 IP66 Gb
Ex-Hexagon II 2D Ex tb [ib] IIIC T85°C IP66 Db
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014
Internationale Zulassungen
UL-ZulassungE492874
Zugelassen fürClass I, Division 2, Groups A, B, C, D T4; Zone 2, Group IIC T4
Class II, Division 2, Groups F, G T4; Zone 22, Group IIIB T85
Class III; Zone 22, Group IIIA T85
IECEx-ZulassungIECEx BVS 16.0060X
Zugelassen fürEx eb q [ib] IIC T4 IP66 Gb
Ex tb [ib] IIIC T85 °C IP66 Db
NormenIEC 60079-0:2011, IEC 60079-5:2015, IEC 60079-7:2015, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019209090
ECLASS 12.019209290
ECLASS 11.019209290
ECLASS 10.0.119209290
ECLASS 9.019209290
ECLASS 8.019209290
ECLASS 5.127242392
ETIM 9.0EC001467
ETIM 8.0EC001467
ETIM 7.0EC001467
ETIM 6.0EC001467
ETIM 5.0EC001467
UNSPSC 12.143222605

Details: TCU1100-*

Funktion

Die Thin-Client-Einheit TCU1100-* ist ATEX/IECEx-zertifiziert, UL-gelistet und auf die Verwendung in explosionsfähigen Atmosphären wie Zone 1/21, Class I/II, Div. 2, und Class III ausgelegt.

Verbunden mit einer Display-Einheit von Pepperl+Fuchs dient sie als Recheneinheit auf Thin-Client-Basis und verwendet die Firmware VisuNet RM Shell von Pepperl+Fuchs. Mit der TCU1100 können Benutzer auf einfache Weise eine Verbindung zu einem Host-System über Ethernet herstellen.

Zwei USB-Ex i-Schnittstellen unterstützen den Anschluss von eigensicherem Zubehör, das den bereitgestellten Entity-Parametern wie dem EXTA2 Tastatur/Maus-System von Pepperl+Fuchs entspricht.

Über die USB-Ex e-Schnittstelle können weitere Drittanbietergeräte angeschlossen werden, die die Installationsanforderungen erfüllen.

Die TCU1100-* ist mit einer optionalen Multimode-Lichtleiter-Schnittstelle erhältlich, mit der sich größere Entfernungen überbrücken lassen.

Die Thin-Client-Einheit TCU1100-* wird gemeinsam mit der modularen HMI-Komponenten-Display-Einheit von Pepperl+Fuchs (DPU1100-*) und dem Netzteil (PSU1100-*) der VisuNet GXP-Produktlinie verwendet.

Produktdokumentation: TCU1100-*

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF184 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF3676 KB

Zulassungen: TCU1100-*

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
/cert/cert6077.pdfCML 21UKEX3469XALLPDF154 KB
ATEX CategoryBVS 16 ATEX E 083 XALLPDF16876 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322309003368 (Singapore)ALLPDF5129 KB
IECEx Certificate of ConformityIECEx BVS 16.0060XALLLINK---
Korea KOSHA17-AV4BO-0319XALLPDF764 KB
Korea KOSHA17-AV4BO-0318XALLPDF749 KB
UL Hazardous LocationE492874 (NRAG, NRAG7)ALLPDF405 KB
Control Drawings
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF80 KB

Software: TCU1100-*

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
Firmware Service Controller Update / Firmware Service Controller Update1.3.2.231ZIP---

Zugehörige Produkte: TCU1100-*

Zubehör von
VisuNet GXP Remote Monitor Zone 1/21 (Generation 2020, Intel® Atom Apollo Lake Processor), 21,5-Zoll- (54,61-cm-) Display, 16:9-Widescreen-Format, passend zu den Engineeringstationen, Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware), Leichtbauweise, Full HD-Auflösung, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21pa
VisuNet GXP Remote Monitor Zone 1/21 (Generation 2020, Intel® Atom Apollo Lake Processor), 19-Zoll-Display (48 cm), Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware), Leichtbauweise, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21, UL-gelistet für die USA und Kanadapa
Display-Einheit, 10-Punkt-Multi-Touch-Sensor ermöglicht Realisierung moderner Benutzerschnittstellen, Sehr robust gegen Reinigungsmittel und Lösungsmittel durch nahtloses Glas-Design, Optimiertes Design für eine einfache Reinigung, Niedriger Stromverbrauch und Wärmeableitung durch LED-Backlight-Technologiepa
Display-Einheit, 10-Punkt-Multi-Touch-Sensor ermöglicht Realisierung moderner Benutzerschnittstellen, Sehr beständig gegen Reinigungsmittel dank Edelstahlfrontrahmen und nahtloser Glasflächen, Einfache Reinigung dank optimiertem Design, Niedriger Stromverbrauch und Wärmeableitung durch LED-Backlight-Technologiepa
Zubehör
LWL-Multimode-Breakoutkabel , Multimode-Lichtwellenleiter in Militärqualität für eine einfache Konnektivität von Thin-Client- oder PC-Einheiten von Pepperl+Fuchs, Verfügbar mit Duplex-LC-zu-LC- oder LC-zu-SC-Steckverbindungpa
Industrieller Gigabit-Medienkonverter, Konvertiert 10, 100 und 1000BASE-T zu 1000BASE-SX, Unterstützt Multimode (50/125 µm) bis zu 550 m, Redundante Leistungseingänge (10 ... 30 V DC), CE-geprüft und UL-gelistet für Class I, Div. 2pa
LWL-Singlemode-Breakoutkabel , Singlemode-Lichtwellenleiter in Militärqualität für eine einfache Konnektivität von Thin-Client- oder PC-Einheiten von Pepperl+Fuchspa
LWL-Singlemode-Breakoutkabel , Singlemode-Lichtwellenleiter in Militärqualität für eine einfache Konnektivität von Thin-Client- oder PC-Einheiten von Pepperl+Fuchspa