Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Für den Dauerbetrieb in widrigen Umgebungen ausgelegter Remote-Monitor |
Hardware | ||
---|---|---|
Prozessor | Intel® Atom™ E3826 1.46 GHz alternativ: 1.58GHz Intel® Celeron N2807 * |
|
RAM | 4 GB | |
Massenspeicher | Compact-Flash: 32 GB CFAST | |
Versorgung | ||
Anschluss | Klemmen | |
Leistungsaufnahme | 60 W max. 20-30 VDC | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | ||
Bildschirmdiagonale | 54,6 cm (21,5 Zoll) | |
Ansprechzeit | 25 ms (Standardhelligkeit) 5 ms (hohe Helligkeit) |
|
Auflösung | 1920 x 1080 Full HD | |
Darstellbare Farben | 24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben) | |
Kontrast | 5000:1 (Standardhelligkeit) 900:1 (hohe Helligkeit) |
|
Helligkeit | 300 cd/m2 (nits) Standardhelligkeit 1200 cd/m2 (nits) hohe Helligkeit |
|
Lesewinkel | 89° in alle Richtungen (Standardhelligkeit) 170° H; 160° V (hohe Helligkeit) |
|
Lebensdauer | Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 50.000 h typische Halbwertszeit | |
Eingabemedien | ||
Touchscreen | Resistiver Touchscreen, 5-Draht gehärteter, resistiver Touchscreen, 5-Draht |
|
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | 2 x 1 GB Ethernet, 4 x USB, Audio, RS232, Strom | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
Software | ||
Betriebssystem | VisuNet RM Shell 5 (basiert auf Microsoft® Windows® 10 IoT LTSB) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ... 90% (nicht kondensierend) | |
Schockfestigkeit | 30 g, 11 ms, alle Achsen | |
Vibrationsfestigkeit | 5 ... 100 Hz 1 G, 12 m/s2 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | Typ 4X ( rostfreier Stahl ) Typ 4 ( lackierter Stahl ) IP66 |
|
Material | Blende: schwarz lackiertem Stahl oder Edelstahl (316L/1.4404) | |
Montage | Schaltschrankeinbau Schaltschrankausschnitt: 536 x 358 mm (21,1 x 14,1 Zoll) |
|
Masse | 15,9 kg (35 lb) | |
Abmessungen | 572 x 394 x 76 mm (22,5 x 15,5 x 3,0 Zoll) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Zertifikat | DEMKO 12 ATEX 1107369X II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
|
Zertifikat | PF15CERTB098X II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc (nur Version "B1") |
|
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012/A11:2013 EN 60079-15:2010 EN 60079-31:2014 (Version "B1") |
|
IECEx-Zulassung | IECEx UL 12.0028X | |
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | UL-Listung (E190294) für Class I Div 2, Gruppen A, B, C, D; Class II Div 2, Gruppen F, G; UL-Listung (E185778) für gewöhnliche Standorte | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | * siehe Typenschild 2021 alternativ, Prozessor kann nicht ausgewählt werden |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27330201 |
ECLASS 12.0 | 27330201 |
ECLASS 11.0 | 27330201 |
ECLASS 10.0.1 | 27330201 |
ECLASS 9.0 | 27330201 |
ECLASS 8.0 | 27339090 |
ECLASS 5.1 | 27242402 |
ETIM 9.0 | EC001428 |
ETIM 8.0 | EC001428 |
ETIM 7.0 | EC001428 |
ETIM 6.0 | EC001428 |
ETIM 5.0 | EC001428 |
UNSPSC 12.1 | 39121106 |
Der Remote-Monitor für den Schalttafeleinbau RM8221 ist für den Dauerbetrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen ausgelegt, die üblicherweise in der industriellen Fertigung, Öl- und Gasverarbeitung und in chemischen Anwendungen vorherrschen.
Der Monitor RM8221 empfängt Videosignale von einem Host-PC/- Server und überträgt Eingaben lokaler Benutzer, z. B. durch Berührungen und Tastenanschläge. Dazu wird eine Ethernet-Verbindung (TCP/IP) mit RDP-, VNC- oder ICA-Protokoll genutzt.
Dieser 21,5-Zoll-Remote-Monitor verfügt über einen optionalen Touchscreen.
Die Frontblende ist für Typ 4/4X und die Schutzart IP66 ausgelegt.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - VisuNet IND für industriellen Einsatz in rauen Umgebungen | GER | 187 KB |
Technical White Papers | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
HMI & Virtualization in Process Automation: An Introduction to Virtualization | ENG | 8831 KB | |
Kurzanleitungen | |||
DM82xx, KM82xx, RM82xx, and PC82xx Series Installation and Operation Manual-Hardware Manual | ENG | 7752 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 227 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
ATEX Certificate | DEMKO 12 ATEX 1107369X | ALL | 1877 KB | |
ATEX Certificate | PF15CERTB098X | ALL | 151 KB | |
UL General Purpose | E185778 (NWGQ, NWGQ7) | ALL | 174 KB | |
UL Hazardous Location | E190294 (NWHP, NWHP7) | ALL | 341 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|