Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Für den Dauerbetrieb in widrigen Umgebungen ausgelegter Industriemonitor |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Abstand | Transmitter "K4": 120 m (400 ft) Transmitter "K5": 200 m (650 ft), 62.5 µ Multimode; 400 m (1300 ft), 50,0 µ Multimode |
|
Versorgung | ||
Anschluss | Monitor: Stromversorgung, CAT5, Lichtleiter (LC) | |
Leistungsaufnahme | Hauptgerät: 60 W max, 20-30 VDC Transmitter "K4": 5 VDC @ 10 W, max Transmitter "K5": 5 VDC @ 10 W, max |
|
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Anzeigen | Transmitter "K4": Video-Prüf-LED; Vorderseite - Stromversorgung Transmitter "K5": Video-Prüf-LED; Vorderseite - Stromversorgung |
|
Display | ||
Bildschirmdiagonale | 21,5 Zoll (546 mm) | |
Ansprechzeit | 25 ms (Standardhelligkeit) 5 ms (hohe Helligkeit) |
|
Auflösung | 1920 x 1080 Full HD | |
Darstellbare Farben | 24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben) | |
Kontrast | 5000:1 (Standardhelligkeit) 900:1 (hohe Helligkeit) |
|
Helligkeit | 300 cd/m2 (nits) Standardhelligkeit 1200 cd/m2 (nits) hohe Helligkeit |
|
Lesewinkel | 89° in alle Richtungen (Standardhelligkeit) 170° H; 160° V (hohe Helligkeit) |
|
Lebensdauer | Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 50.000 h typische Halbwertszeit | |
Eingabemedien | Sender K4: 29-Stift-DVI-D; 2 x USB Typ B (Tastatur, Maus/Touchscreen); 1 x RS-232 (Touchscreen); 1 x RJ45 (CAT5e/6) Sender K5: 29-Stift-DVI-D; 1 x USB Typ B (Tastatur, Maus/Touchscreen); 1 x RS-232 (Touchscreen); Lichtleiter-(Multimodus-)LC-Steckverbinder |
|
Touchscreen | Resistiver Touchscreen, 5-Draht gehärteter, resistiver Touchscreen, 5-Draht |
|
Serielle Daten | ||
Baudrate | 19,2 KBd max | |
Datenflusssteuerung | RTS, CTS, DTR, DSR | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
Niederspannung | ||
Richtlinie 73/23/EWG | EN60950 (KVM-Transmitter) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ... 90% (nicht kondensierend) | |
Schockfestigkeit | 30 g, 11 ms, alle Achsen | |
Vibrationsfestigkeit | 5 ... 100 Hz 1 G, 12 m/s2 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | Typ 4X ( rostfreier Stahl ) Typ 4 ( lackierter Stahl ) IP66 |
|
Material | Blende: schwarz lackiertem Stahl oder Edelstahl (316L/1.4404) | |
Montage | Schaltschrankeinbau Schaltschrankausschnitt: 536 x 358 mm (21,1 x 14,1 Zoll) |
|
Masse | Hauptgerät: 15,9 kg (35 lb) Transmitter "K4": 0,3 kg (0,7 lbs) Transmitter "K5": 0,3 kg (0,7 lbs) |
|
Abmessungen | Hauptgerät: 572 x 394 x 76 mm (22,5 x 15,5 x 3,0 Zoll) Transmitter "K4": 104 x 135 x 36 mm (4,1 x 5,3 x 1,4 Zoll) Transmitter "K5": 104 x 135 x 36 mm (4,1 x 5,3 x 1,4 Zoll) |
|
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Zertifikat | DEMKO 12 ATEX 1107369X![]() ![]() |
|
Zertifikat | PF15CERTB098X![]() |
|
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012/A11:2013 EN 60079-15:2010 EN 60079-31:2014 (Version "B1") |
|
IECEx-Zulassung | IECEx UL 12.0028X | |
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | UL-Listung (E190294) für Class I Div 2, Gruppen A, B, C, D; Class II Div 2, Gruppen F, G; UL-Listung (E185778) für gewöhnliche Standorte |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27330201 |
ECLASS 12.0 | 27330201 |
ECLASS 11.0 | 27330201 |
ECLASS 10.0.1 | 27330201 |
ECLASS 9.0 | 27330201 |
ECLASS 8.0 | 27339090 |
ECLASS 5.1 | 27242402 |
ETIM 9.0 | EC001428 |
ETIM 8.0 | EC001428 |
ETIM 7.0 | EC001428 |
ETIM 6.0 | EC001428 |
ETIM 5.0 | EC001428 |
UNSPSC 12.1 | 39121106 |
Der Industriemonitor für den Schalttafeleinbau KM8221 ist für den Dauerbetrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen ausgelegt, die üblicherweise in der industriellen Fertigung, Öl- und Gasverarbeitung und in chemischen Anwendungen vorherrschen.
Dieser 21,5-Zoll-Monitor verfügt über einen optionalen Touchscreen und eine Auswahl von drei KVM-Typen. Der KVMMonitor ermöglicht eine Verbindung zwischen Display und Host-PC bis zu einem Abstand von 400 m.
Die Frontblende ist für Typ 4/4X ausgelegt.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - VisuNet IND für industriellen Einsatz in rauen Umgebungen | GER | 187 KB |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
DM82xx, KM82xx, RM82xx, and PC82xx Series Installation and Operation Manual-Hardware Manual | ENG | 7752 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 227 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
ATEX Certificate | DEMKO 12 ATEX 1107369X | ALL | 1877 KB | |
ATEX Certificate | PF15CERTB098X | ALL | 151 KB | |
UL General Purpose | E185778 (NWGQ, NWGQ7) | ALL | 174 KB | |
UL Hazardous Location | E190294 (NWHP, NWHP7) | ALL | 341 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-B082B | ALL | 164 KB |