Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
PC-Einheit |
Hardware | ||
---|---|---|
Prozessor | Intel Bay Trail E3845, 1,91 GHz | |
RAM | 4 GB DDR3L | |
Massenspeicher | 128 GByte Industrieausführung MLC SSD | |
Versorgung | ||
Eingangsspannung | 24 V DC , 2 A SELV/PELV | |
Leistungsaufnahme | max. 48 W | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | Standard: Pepperl+Fuchs-Schnittstelle v1.0 für Display-Einheiten 1 x Ethernet 100/1000BASE-TX (Ex e) oder 1 x Lichtleiter 1000BASE-SX (Multimode) oder 1 x Lichtleiter 1000BASE-LX (Singlemode), 1 x USB 2.0 (Ex e), 2 x USB 1.1 (Ex i; vorgesehen für Pepperl+Fuchs Tastatur und Maus), Optional: 1 x Schnittstelle für Barcode-Lesegerät Pepperl+Fuchs PScan-D/B (Ex i) "S3": 1 x Barcode-Leseschnittstelle für kabelgebundene 1-D-Scanner IDM-160-D*, IDM-Z1-160-D-* und Basisstation IDMx61-B-* und IDM-Z1-x61-B-* (Ex i) "S4": 1 x Barcode-Leser-Schnittstelle für kabelgebundene 2-D-Scanner IDM-Z1-260-D-* (Ex i) "S5": 1 x RS-232-Schnittstelle mit Stromversorgung für diverse Geräte und Peripheriegeräte (Ex i) 1 x RS-232 (Ex e) 1 x RS-485 (Ex e) 1 x Ethernet 100/1000Base-TX (Ex e) Bluetooth v4.0, Kommunikationsentfernung bis zu 30 m im offenen Gelände, Sendeleistung +8 dBm, Sendefrequenz 2,402 ... 2,48 GHz |
|
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) ; EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
RoHS | ||
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) | EN 50581:2012-09 | |
Software | ||
Betriebssystem | Windows® 10 IoT Enterprise LTSB | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 93 % bei 40 °C, nicht kondensierend, gemäß EN 60068-2-78 | |
Schockfestigkeit | 30 g , 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27 | |
Vibrationsfestigkeit | 5 ... 100 Hz 1 G, 12 m/s2 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP66 ( bei Montage auf der Anzeigeeinheit von Pepperl+Fuchs ) |
|
Material | ||
Gehäuse | Aluminium, eloxiert | |
Masse | ca. 5 kg | |
Abmessungen | 280 mm x 240 mm x 43 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BVS 16 ATEX E 083 X | |
Kennzeichnung | II 2G Ex eb q [ib] IIC T4 IP66 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T85°C IP66 Db |
|
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 | |
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | E492874 | |
Zugelassen für | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4; Zone 2, Group IIC T4 Class II, Division 2, Groups F, G T4; Zone 22, Group IIIB T85 Class III; Zone 22, Group IIIA T85 |
|
IECEx-Zulassung | IECEx BVS 16.0060X | |
Zugelassen für | Ex eb q [ib] IIC T4 IP66 Gb Ex tb [ib] IIIC T85 °C IP66 Db |
|
Normen | IEC 60079-0:2011, IEC 60079-5:2015, IEC 60079-7:2015, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27330190 |
ECLASS 12.0 | 27330190 |
ECLASS 11.0 | 27330190 |
ECLASS 10.0.1 | 27330190 |
ECLASS 9.0 | 27330190 |
ECLASS 8.0 | 27330190 |
ECLASS 5.1 | 27242301 |
ETIM 9.0 | EC002504 |
ETIM 8.0 | EC002504 |
ETIM 7.0 | EC002504 |
ETIM 6.0 | EC002504 |
ETIM 5.0 | EC001412 |
UNSPSC 12.1 | 39121106 |
Die Personal-Computer-Einheit PCU1100-* ist ATEX/IECEx-zertifiziert, UL-gelistet und auf die Verwendung in explosionsfähigen Atmosphären wie Zone 1/21 und Class I/II, Div. 2, und Class III ausgelegt.
Verbunden mit einer Display-Einheit von Pepperl+Fuchs dient sie als Recheneinheit auf PC-Grundlage, auf der ein vorinstalliertes Microsoft ® Windows™-Betriebssystem ausgeführt wird. Mit PCU1100-* können Benutzer individuelle Softwarepakete wie SCADA-Anwendungen zur Visualisierung und Steuerung ihrer Automatisierungsanwendungen installieren.
Zwei USB-Ex i-Schnittstellen unterstützen den Anschluss von eigensicherem Zubehör, das den bereitgestellten Entity-Parametern wie dem EXTA2 Tastatur/Maus-System von Pepperl+Fuchs entspricht.
Über die USB-Ex e-Schnittstelle können weitere Drittanbietergeräte angeschlossen werden, die die Installationsanforderungen erfüllen. Die PCU1100-* ist mit einer optionalen Multimode-Faser-Schnittstelle erhältlich, mit der sich größere Entfernungen überbrücken lassen.
Die Personal-Computer-Einheit PCU1100-* wird gemeinsam mit der modularen HMI-Komponenten-Display-Einheit von Pepperl+Fuchs (DPU1100-*) und dem Netzteil (PSU1100-*) der VisuNet GXP-Produktlinie verwendet.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 184 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch | GER | 3676 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
/cert/cert6077.pdf | CML 21UKEX3469X | ALL | 154 KB | |
ATEX Category | BVS 16 ATEX E 083 X | ALL | 16876 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322309003368 (Singapore) | ALL | 5129 KB | |
IECEx Certificate of Conformity | IECEx BVS 16.0060X | ALL | LINK | --- |
Korea KOSHA | 18-AV6BO-0227X | ALL | 136 KB | |
UL Hazardous Location | E492874 (NRAG, NRAG7) | ALL | 405 KB | |
Control Drawings | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 80 KB |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Driver Package for Windows 10 LTSC 2021 x64 (PCU-*-PC5 and PCU-*-PC6) / Software Tool | 18-33405 | ZIP | 178856 KB |
Driver Package for Windows 7 x64 (PCU*-*-P1) / Software Tool | 18-33394 | ZIP | 177800 KB |
Softwaretools | |||
Firmware Service Controller Update / Firmware Service Controller Update | 1.3.2.231 | ZIP | --- |
VisuNet GXP PC Service Tool / Version 1.2.3 for Windows 10 | 18-34053D | ZIP | 32452 KB |
Zubehör von | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Zubehör | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|