Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Monitor für Schalttafeleinbau VisuNet DM8221

VisuNet DM8221
  • 21,5-Zoll-TFT-Display Full HD (16:9) mit optionalem Touchscreen
  • Zugelassen für Class I/Div. 2, Class II/Div. 2, ATEX/IECEx Zone 2 und ATEX Zone 22
  • Mit Druck auf die Dichtungen eingebauter Touchscreen stellt zuverlässigen Dauerbetrieb sicher
  • Stoß- und schwingungsfest
  • Erweiterter Temperaturbereich für die Verwendung im Innen- und Außenbereich
  • Option mit hoher Helligkeit verfügbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VisuNet DM8221

Produktbeschreibung
Für den Dauerbetrieb in widrigen Umgebungen ausgelegter Industriemonitor
Versorgung
LeistungsaufnahmeHauptgerät: 20 ... 30 VDC, 4.0 A max
Anzeigen/Bedienelemente
Display
Bildschirmdiagonale21,5-Zoll-(54,6-cm)-
AnsprechzeitStandard: 25 ms
max. Helligkeit: 5 ms
Auflösung1920 x 1080 Full HD
Darstellbare Farben24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben)
Kontrast5000:1 (Standardhelligkeit) 900:1 (hohe Helligkeit)
HelligkeitStandard: 300 cd/m2 (nits)
max. Helligkeit: 1200 cd/m2 (nits)
Lesewinkel89° in alle Richtungen (Standardhelligkeit)
170° H; 160° V (hohe Helligkeit)
LebensdauerLebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 50.000 h typische Halbwertszeit
Eingabemedien
TouchscreenResistiver Touchscreen, 5-Draht
gehärteter, resistiver Touchscreen, 5-Draht
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit0 ... 90% (nicht kondensierend)
Schockfestigkeit30 g, 11 ms, alle Achsen
Vibrationsfestigkeit5 ... 100 Hz 1 G, 12 m/s2
Mechanische Daten
SchutzartTyp 4X ( rostfreier Stahl )
Typ 4 ( lackierter Stahl )
IP66
MaterialBlende: schwarz lackiertem Stahl oder Edelstahl (316L/1.4404)
MontageSchaltschrankeinbau
Konsolenausschnitt: 536 x 358 mm (21,5 x 14,1 Zoll)
Masse11,3 kg (25 lb)
Abmessungen572 x 394 x 76 mm (22,5 x 15,5 x 3,0 Zoll)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ZertifikatDEMKO 12 ATEX 1107369X
Ex-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
Ex-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
ZertifikatPF15CERTB098X
Ex-Hexagon II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc (nur Version "B1")
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012/A11:2013
EN 60079-15:2010
EN 60079-31:2014 (Version "B1")
IECEx-ZulassungIECEx UL 12.0028X
Internationale Zulassungen
UL-ZulassungUL-Listung (E190294) für Class I Div 2, Gruppen A, B, C, D; Class II Div 2, Gruppen F, G; UL-Listung (E185778) für gewöhnliche Standorte

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027330201
ECLASS 12.027330201
ECLASS 11.027330201
ECLASS 10.0.127330201
ECLASS 9.027330201
ECLASS 8.027339090
ECLASS 5.127242402
ETIM 9.0EC001428
ETIM 8.0EC001428
ETIM 7.0EC001428
ETIM 6.0EC001428
ETIM 5.0EC001428
UNSPSC 12.139121106

Details: VisuNet DM8221

Funktion

Dieses Produkt ist ein Hochleistungs- Flachbildmonitor für die industrielle Anwendung. Er ist als Bedienerschnittstelle für den ständigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt.

Er verfügt über einen leistungsstarken LCD-Bildschirm der Industrieklasse mit aktiver Matrix, einen optionalen Touchscreen und kann über DVI oder VGA mit Videosignalen verbunden werden.

Er ist in vielen Konfigurationen erhältlich.

Die Frontblende ist für Typ 4/4X, Schutzart IP66 ausgelegt.

Informationsmaterial: VisuNet DM8221

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - VisuNet IND für industriellen Einsatz in rauen UmgebungenGERPDF187 KB

Produktdokumentation: VisuNet DM8221

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
DM82xx, KM82xx, RM82xx, and PC82xx Series Installation and Operation Manual-Hardware ManualENGPDF7752 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
Safety Manual / SicherheitshandbuchALLPDF107 KB

Zulassungen: VisuNet DM8221

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
ATEX CertificateDEMKO 12 ATEX 1107369XALLPDF1877 KB
ATEX CertificatePF15CERTB098XALLPDF151 KB
UL General PurposeE185778 (NWGQ, NWGQ7)ALLPDF174 KB
UL Hazardous LocationE190294 (NWHP, NWHP7)ALLPDF341 KB
UL IECEx Certificate of ConformityIECEx UL 12.0028XALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-B082BALLPDF164 KB

Software: VisuNet DM8221

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
ELO Touchscreen Drivers / Software Tools_a11/2022LINK---