Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Für den Dauerbetrieb in widrigen Umgebungen ausgelegter Industriemonitor |
Versorgung | ||
---|---|---|
Leistungsaufnahme | Hauptgerät: 20-30 VDC, 2,5 A max | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | ||
Bildschirmdiagonale | 15,0 Zoll (38,1 cm) | |
Ansprechzeit | Standard: 30 ms max. Helligkeit: 25 ms |
|
Auflösung | 1024 x 768 | |
Darstellbare Farben | 24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben) | |
Kontrast | Standard: 800:1 max. Helligkeit: 700:1 |
|
Helligkeit | Standard: 350 cd/m2 (nits) max. Helligkeit: 1200 cd/m2 (nits) |
|
Lesewinkel | 160° in alle Richtungen | |
Lebensdauer | Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 50.000 h typische Halbwertszeit | |
Eingabemedien | ||
Touchscreen | Resistiver Touchscreen, 5-Draht gehärteter, resistiver Touchscreen, 5-Draht |
|
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ... 90% (nicht kondensierend) | |
Schockfestigkeit | 30 g, 11 ms, alle Achsen | |
Vibrationsfestigkeit | 5 ... 100 Hz 1 G, 12 m/s2 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | Typ 4X ( rostfreier Stahl ) Typ 4 ( lackierter Stahl ) IP66 |
|
Material | Blende: schwarz lackiertem Stahl oder Edelstahl (316L/1.4404) | |
Montage | Schaltschrankeinbau Schaltschrankausschnitt: 404 x 320 mm (15,9 x 12,6 Zoll) |
|
Masse | 8,6 kg (19 lb) | |
Abmessungen | 429 x 345 x 92 mm (16,9 x 13,6 x 3,6 Zoll) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Zertifikat | DEMKO 12 ATEX 1107369X![]() ![]() |
|
Zertifikat | PF15CERTB098X![]() |
|
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012/A11:2013 EN 60079-15:2010 EN 60079-31:2014 (Version "B1") |
|
IECEx-Zulassung | IECEx UL 12.0028X | |
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | UL-Listung (E190294) für Class I Div 2, Gruppen A, B, C, D; Class II Div 2, Gruppen F, G; UL-Listung (E185778) für gewöhnliche Standorte |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27330201 |
ECLASS 12.0 | 27330201 |
ECLASS 11.0 | 27330201 |
ECLASS 10.0.1 | 27330201 |
ECLASS 9.0 | 27330201 |
ECLASS 8.0 | 27339090 |
ECLASS 5.1 | 27242402 |
ETIM 9.0 | EC001428 |
ETIM 8.0 | EC001428 |
ETIM 7.0 | EC001428 |
ETIM 6.0 | EC001428 |
ETIM 5.0 | EC001428 |
UNSPSC 12.1 | 39121106 |
Dieses Produkt ist ein Hochleistungs- Flachbildmonitor für die industrielle Anwendung. Er ist als Bedienerschnittstelle für den ständigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt.
Er verfügt über einen leistungsstarken LCD-Bildschirm der Industrieklasse mit aktiver Matrix, einen optionalen Touchscreen und kann über DVI oder VGA mit Videosignalen verbunden werden.
Er ist in vielen Konfigurationen erhältlich.
Die Frontblende ist für Typ 4/4X, Schutzart IP66 ausgelegt.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - VisuNet IND für industriellen Einsatz in rauen Umgebungen | GER | 187 KB |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
DM82xx, KM82xx, RM82xx, and PC82xx Series Installation and Operation Manual-Hardware Manual | ENG | 7752 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Safety Manual / Sicherheitshandbuch | ALL | 107 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
ATEX Certificate | DEMKO 12 ATEX 1107369X | ALL | 1877 KB | |
ATEX Certificate | PF15CERTB098X | ALL | 151 KB | |
UL General Purpose | E185778 (NWGQ, NWGQ7) | ALL | 174 KB | |
UL Hazardous Location | E190294 (NWHP, NWHP7) | ALL | 341 KB | |
UL IECEx Certificate of Conformity | IECEx UL 12.0028X | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-B082B | ALL | 164 KB |
Softwaretools | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
ELO Touchscreen Drivers / Software Tools_a | 11/2022 | LINK | --- |