Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Typ | KVM-Monitor | |
Versorgung | ||
Bemessungsspannung | 24 V DC | |
Eingangsspannungsbereich | 20 ... 30 VDC | |
Leistungsaufnahme | 75 W | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | ||
Typ | TFT, LCD | |
Bildschirmdiagonale | 54,6 cm (21,5 Zoll) | |
Auflösung | 1920 x 1080 | |
Darstellbare Farben | 16,7 Mio. | |
Kontrast | 5000:1 | |
Helligkeit | 300 cd/m2 | |
Lebensdauer | 50.000 h @ 25 °C | |
Eingabemedien | Analog-resistiver Touchscreen (optional) , Tastatur mit integrierter Maus-Funktion: optischer Trackball/Touchpad/Joystick-Variante wählbar |
|
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | 2x USB (für Tastatur-/Maus-Anschluss) 1 x RS 232 (optional) 1x RJ45 (KVM-Übertragung) |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 35 °C (32 ... 95 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Material | ||
Oberfläche | Edelstahl 1.4301 / AISI 304 | |
Oberflächengüte | Ra ≤ 0,8 µm | |
Montageart | Slim-Line-Gehäuse verschiedene Montageversionen (Standfuß, direkte Wandmontage, Tragarm - jeweils drehbar oder fest) erhältlich |
|
Masse | 14,5 kg | |
Abmessungen | 625 mm x 450 mm x 73 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27330201 |
ECLASS 12.0 | 27330201 |
ECLASS 11.0 | 27330201 |
ECLASS 10.0.1 | 27330201 |
ECLASS 9.0 | 27330201 |
ECLASS 8.0 | 27339090 |
ECLASS 5.1 | 27242402 |
ETIM 9.0 | EC001428 |
ETIM 8.0 | EC001428 |
ETIM 7.0 | EC001428 |
ETIM 6.0 | EC001428 |
ETIM 5.0 | EC001428 |
UNSPSC 12.1 | 39121106 |
VisuNet GMP-Geräte sind Bedienstationen für den Betrieb unter GMP-Bedingungen und verfügen über eine entsprechende Herstellererklärung. Typische Einsatzgebiete sind die Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie die Herstellung von Kosmetika sowie Duft- und Aromastoffen.
Die Bedienstationen stehen als Direkt-Monitore, KVM-Monitore, Remote-Monitore und als Panel-PCs zur Verfügung.
Die KVM-Monitore können über einen integrierten KVM-Extender, der die Datenübertragung über große Distanzen gewährleistet, mit einem Host-PC verbunden werden.
Die Anbindung von KVM-Monitoren an den Host-PC ist potenzialfrei.
KVM-Monitore unterstützen die kostengünstige Visualisierung von Prozessabläufen auch in größerer Entfernung vom Host-PC.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - GMP - VisuNet Remote Monitore ermöglichen die Visualisierung der Prozesse in Reinräumen von Pharmaunternehmen | GER | 324 KB |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Handbuch VisuNet GMP KM* | GER | 17294 KB |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-B078C | ALL | 230 KB |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
- 2 Touch Screen Controller (Windows XP/7) / Gerätetreiber | 6.41 | ZIP | 1974 KB |
Softwaretools | |||
Touch Driver for VisuNet GMP KM DOS/Windows 3.1/ Windows 95 / Windows 98 / Windows ME / Windows NT / Windows CE / LINUX 24.05.200 / Touch Treiber für VisuNet GMP KM DOS/Windows 3.1/ Windows 95 / Windows 98 / Windows ME / Windows NT / Windows CE / LINUX 24.05.2005 | 24.05.2005 | ZIP | 7583 KB |