Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
VisuNet IXD Remote Monitor Zone 1/21 |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Typ | Remote-Monitor | |
Hardware | ||
Prozessor | Intel® Atom™ Bay Trail E3827 1,75 GHz | |
RAM | 2048 MB DDR3L | |
Massenspeicher | 32 GB Industrieausführung MLC SSD | |
Versorgung | ||
Leistungsaufnahme | AC: 115/230 V AC, 1,5 A max., 50/60 Hz DC: 18 ... 36 V DC, 5,3 A max. |
|
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | ||
Typ | LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | |
Bildschirmdiagonale | 48,26 cm (19 Zoll) | |
Auflösung | 1280 x 1024 (SXGA) , Seitenverhältnis 5:4 | |
Darstellbare Farben | 24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben) | |
Kontrast | 1000:1 | |
Helligkeit | 1000 cd/m2 | |
Lesewinkel | 175° in alle Richtungen | |
Lebensdauer | Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 70.000 h typische Halbwertszeit , bei 25 °C (77 °F) | |
Eingabemedien | ||
Touchscreen | optional: projektiv-kapazitiv; 10-Finger-Multi-Touch, Bedienung mit Handschuhen möglich | |
Tastatur | Folientastatur mit unterschiedlichen Zeigegerät-Optionen verfügbar (siehe EXTA2-Datenblatt) | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | Standard: 1 x Ethernet 100/1000BASE-TX (Ex e) oder 1 x Lichtleiter 1000BASE-SX (Multimode) oder 1 x Lichtleiter 1000BASE-LX (Singlemode), 1 x USB 2.0 (Ex e), 2 x USB 1.1 (Ex i; vorgesehen für Pepperl+Fuchs Tastatur und Maus), 1 x DC- oder AC-Eingang (über Netzteil) Optional: 1 x Schnittstelle für Barcode-Lesegerät Pepperl+Fuchs PScan-D/B (Ex i) "Schnittstelle 3": 1 x Barcodeleser-Schnittstelle für kabelgebundene 1-D-Scanner IDM-160-D*, IDM-Z1-160-D-* und Basisstation IDMx61-B-* und IDM-Z1-x61-B-* (Ex i) "Schnittstelle 4": 1 x Barcode-Leser-Schnittstelle für kabelgebundene 2-D-Scanner IDM-Z1-260-D-* (Ex i) "Schnittstelle 5": 1 x RS-232-Schnittstelle mit Stromversorgung für diverse Geräte und Peripheriegeräte (Ex i) 1 x RS-232 (Ex e) 1 x RS-485 (Ex e) 1 x Ethernet 100/1000Base-TX (Ex e) Bluetooth v4.0, Kommunikationsentfernung bis zu 30 m im offenen Gelände, Sendeleistung +8 dBm, Sendefrequenz 2,402 ... 2,48 GHz |
|
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) EN 61000-6-4:2007+A1:2011 |
|
RoHS | ||
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) | EN 50581:2012-09 | |
Software | ||
Betriebssystem | VisuNet RM Shell 5.x (basiert auf Windows 10 IoT LTSB) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Installiert im AG1-Gehäuse: -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) |
|
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Installiert im AG1-Gehäuse: -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) |
|
Relative Luftfeuchtigkeit | 93 % bei 40 °C, nicht kondensierend, nach EN60068-2-78 | |
Einsatzhöhe | Betriebshöhe max. 2000 m | |
Schockfestigkeit | 3 Stöße 20 g , 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27 | |
Vibrationsfestigkeit | 5 ... 500 Hz, +/- 0,075 mm , 1,5 g, 10 Zyklen pro Achse gemäß EN60068-2-6 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP66 (einzelne Komponenten und Gesamtsystem mit Gehäuse) | |
Material | Schalttafel: eloxiertes Aluminium (TCU, PSU), pulverbeschichtetes Aluminium (DPU) Frontrahmen: pulverbeschichtetes Aluminium |
|
Montage | Steuerhorn- oder Wandmontage mit zusätzlichem Zubehör Schalttafeleinbau in Schaltschrank mit Frontrahmen und Standard-Montagesatz |
|
Masse | Schalttafel mit DC: 22 kg , Schalttafel mit AC: 23 kg , Systemgehäuse AG1: 19 kg | |
Abmessungen | Schalttafel mit DC: 542 mm x 460 x 132 mm Schalttafel mit AC: 542 mm x 460 mm x 149 mm Schalttafel mit Gehäuse: 582 mm x 490 mm x 224 mm |
|
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CML 18 ATEX 5074 X | |
Kennzeichnung | II 2G Ex eb q ib [ib] IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T85°C Db |
|
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 | |
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx CML 18.0045X | |
Zugelassen für | Ex eb q ib [ib] IIC T4 Gb Ex tb [ib] IIIC T85°C Db |
|
Normen | IEC 60079-0:2011, IEC 60079-5:2015, IEC 60079-7:2015, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27330201 |
ECLASS 12.0 | 27330201 |
ECLASS 11.0 | 27330201 |
ECLASS 10.0.1 | 27330201 |
ECLASS 9.0 | 27330201 |
ECLASS 8.0 | 27339090 |
ECLASS 5.1 | 27242402 |
ETIM 9.0 | EC001428 |
ETIM 8.0 | EC001428 |
ETIM 7.0 | EC001428 |
ETIM 6.0 | EC001428 |
ETIM 5.0 | EC001428 |
UNSPSC 12.1 | 39121106 |
Der VisuNet IXD Remote-Monitor (RM-IXD2100-19U*) ist eine modulare Bedienstation mit geringem Gewicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen nach ATEX und IECEx und den Betrieb in Zone 1/21.
Das System besteht aus drei Kernkomponenten, die vor Ort von den Kunden ausgetauscht werden können.
Die Anzeigeeinheit (DPU2100-*) ist auf den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ausgelegt und verfügt über einen optionalen 10-Finger-Multitouch-Sensor. Das Display und der Berührungssensor sind mit dem gehärteten Frontglas optisch gebondet.
Die Thin-Client-Einheit (TCU1100-*) ist eine auf den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ausgelegte Recheneinheit und verwendet die aktuelle Firmware RM Shell von Pepperl+Fuchs. Die TCU ermöglicht eine Verbindung mit verschiedenen Hostsystemen im sicheren Bereich mittels Ethernet-Standardtechnologie.
Das Netzteil (PSU1100-*) ist auf den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ausgelegt und liefert eine Ausgangsspannung von 24 V DC für die PCU- und DPU-Geräte.
Bei der standardmäßigen Montage ermöglicht der Frontrahmen den Einbau der Schalttafel in das Systemgehäuse oder in einen Schaltschrank (Montageset erforderlich). Die Schalttafel kann mit zusätzlichem Zubehör auch am Steuerhorn oder der Wand montiert werden.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 219 KB | |
Handbücher | |||
Manual | ENG | 3911 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
IECEx Certificate of Conformity | IECEx CML 18.0045X | ALL | LINK | --- |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|