Korlátlan megoldások.

Különösen robusztus és megbízható automatizálási technológia – még mostoha körülmények között is.

Sensors, Systems, and Solutions for Mining and Metals

Whether in surface or underground mining—the extraction of metals, ores, and minerals forms the basis for economic prosperity and technological progress. The right automation technology helps to make mining processes safer and more efficient. For example, collisions can be avoided, dangerous situations can be recognized at an early stage, and the waste of resources can be prevented.

Pepperl+Fuchs' extensive portfolio includes highly robust and reliable sensors, systems, and solutions that withstand the adverse conditions in mining—from extreme temperature fluctuations to dirt and dust in the air. The products ensure smooth processes in a wide variety of process steps. In every region of the world, our experts are at your side with detailed application analyses and comprehensive technical advice.

Find the optimum solution for your individual mining challenge!

 

Fő előnyök

Optimalizált folyamatok: Az erőforrások hatékony felhasználása a bányászatban az automatizálási technológia révén
Maximális megbízhatóság: Robusztus érzékelők és rendszerek a zökkenőmentes bányászati műveletekhez
Megnövelt termelékenység: A legkorszerűbb technológiák garantálják a rendszer magas rendelkezésre állását
Minden egyetlen forrásból: kiterjedt portfólió az adott alkalmazáshoz való optimális alkalmazkodás érdekében
Világszerte elérhető szolgáltatás: Részletes alkalmazási elemzések és műszaki tanácsadás minden termékre vonatkozóan

Ipartelepeken használt gépek

Raktári gép

Exact Filling and Traceability

Sprinkler systems in mining are often operated with reservoir trucks that are supplied with water via a filling system. An RFID system offers the ideal solution for adjusting the amount of water to the capacity. At the same time, the traceability of the vehicle can be ensured.

First, the UB*-30GM ultrasonic sensor detects the presence of the water truck. The robust F192 RFID read/write device then identifies the vehicle via a UHF tag, which can be attached directly to the metal tank. The measured values are forwarded to the flow transmitter via the RFID evaluation unit and the controller. This ensures optimum water flow at all times. Furthermore, the UHF tag can store additional information about the vehicle, such as its real-time status or location.

Tartálykocsik

Tartálykocsi

RFID-megoldások a bányászatban

RFID megoldások

Bányászati folyamatok hatékony ellenőrzése

A modern RFID-megoldásokat egyre gyakrabban használják azonosítási feladatokra a bányászatban. Blogbejegyzésünkből megtudhatja, hogyan lehet hatékonyan irányítani és felügyelni a bányákban zajló folyamatokat az RFID technológiával.

Az RFID-rendszerek egyik legfontosabb alkalmazása a bányászati szektorban az eszközkezelés. A berendezéshez csatolt RFID-címkék lehetővé teszik a valós idejű nyomon követést és adatgyűjtést, biztosítva minden berendezés hatékony használatát. Az RFID-rendszerek a készletellenőrzés javításában is kulcsfontosságúak. A nyersanyagok, a késztermékek, sőt a pótalkatrészek címkézésével a bányavállalatok pontos nyilvántartást vezethetnek a készletszintekről.

Kapcsolat

Kérdése van a bányászati iparág számára kifejlesztett érzékelőinkkel, rendszereinkkel és megoldásainkkal kapcsolatban? Örömmel segítünk! Egyszerűen küldjön nekünk egy e-mailt vagy egyeztessen időpontot szakértőink egyikével, hogy többet megtudhasson az Önt érdeklő termékekről.