Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

A telepen használt gépek megbízható pozicionálása

Az RFID-rendszer és az abszolút forgójeladó pontos mérési eredményeket biztosít

Az alkalmazás

Az acéliparban és a bányászatban a telepeken többek között rakodógépeket és szállítószalagokat használnak. Ezeket a komplex berendezéseket a raktározási és egyenlősítési telepeken lévő anyagok felhalmozására és mozgatására használják. Fontos, hogy a gép helyzetét az egész telepen figyelemmel kísérjék, hogy biztosítsák az anyagok, például az érc megbízható rakodását.


A cél

Még kihívást jelentő környezeti körülmények között is biztosítani kell a gép helyzetének érzékelését a gép teljes útvonalában a sín mentén. Az e célra használt érzékelő megoldásoknak különösen robusztusnak és ellenállónak kell lenniük a vasércporral, valamint a zord időjárási körülményekkel szemben, amelyeknek folyamatosan ki vannak téve.


A megoldás

Az ideális megoldás egy RFID rendszer – amely egy nagy hatótávolságú IUH-F190 RFID olvasó/író eszközből, egy IUC87-F257-T17-M-FR* UHF-címkéből, valamint egy IDENTControl kiértékelőegységből áll – egy abszolút forgó eladóval kombinálva. A gép elhelyezésének figyelemmel kísérése érdekében a rakodógép és a szállítószalag helyzetére vonatkozó információkat tartalmazó nagy hatótávolságú UHF-címkéket a haladási útvonal teljes hosszán előre meghatározott pozíciókban helyezik el. Az RFID UHF olvasó/író készüléket (F190) a telepi géphez rögzítik, ahol a berendezéssel együtt szállítják, és a címkéket akár két méteres, állítható távolságból is leolvassa. Minden alkalommal, amikor új címkét olvas be, a rendszer automatikusan jelet küld a PLC-nek, és összehasonlítja azt az ENA58IL abszolút forgójeladó pozícióértékével.


IUH-F190 RFID olvasó/író eszköz
IUH-F190 RFID olvasó/író eszköz

Az IUH-F190 műszaki jellemzői

  • Akár 2 m-es mérési tartomány
  • Működési frekvencia: 865–928 MHz
  • Több címke leolvasása
  • Az átviteli teljesítmény és a polarizáció beállítása
  • LED-ek a jól látható megjelenítéshez
  • Kompatibilis az EPC Gen2 szabványos címkékkel
  • Kompakt és robusztus ház (114 × 112 × 63 mm)
  • Védettségi szint: IP67
  • Az IDENTControl kezelőszervre csatlakozáshoz

Az IUC87-F257-T17-M-FR műszaki jellemzői*

  • Működési frekvencia: 865–928 MHz
  • Megfelel az EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63) szabványnak
  • Fémfelületre való felszerelésre optimalizálva
  • Masszív ház, durva ipari használatra

ENA58IL abszolút forgójeladó
ENA58IL abszolút forgójeladó

Az ENA58IL műszaki jellemzői

  • Nagyon nagy felbontás és <0,1°-os abszolút pontosság
  • Kompakt kialakítás a rugalmas használat érdekében (Ø 58 mm)
  • Tengely típusa: tömör és zsákfuratos üreges tengely
  • Max. forgási sebesség: 12 000 ford/perc
  • Védettségi szint: IP65 és IP67
  • Maximális tengelyterhelés: axiálisan: 40 N, radiálisan: 110 N
  • Az érintésmentes technológia hosszú élettartamot biztosít
  • A leggyakrabban elérhető terepi busz és ipari Ethernet interfészek elérhetők

Az előnyök

Az F190-es RFID író/olvasó eszköz rendkívül megbízható az ilyen típusú alkalmazásokhoz, mivel a pozíció leolvasását még érccel közvetlen érintkezésben és zord környezeti körülményekközött is biztosítja. Ezenkívül az érzékelő egyszerre több RFID-címkét is képes észlelni egyetlen olvasási művelettel (többcímkés leolvasás), ha szükséges. A címkék ráadásul passzívak, és nem igényelnek külső tápellátást vagy akkumulátorcserét. Közvetlenül fémfelületekre is felszerelhetők, lehetővé téve a szállítószalag-alapra történő rögzítést a telepen, anélkül, hogy szigetelőtartókkal kellene kiigazításokat végezni.

Az ENA58IL mágneses forgójeladó ütés- és rezgésállósága, valamint a szennyeződéssel és porral szembeni ellenálló képességének köszönhetően rendkívül megbízható. A 0,1 fokos pontossággal és 16 bites felbontással a forgójeladó pontos adatpozicionálást biztosít.


Rövid áttekintés

  • Az RFID-rendszer és az abszolút forgójeladó ideális megoldás a megbízható pozicionáláshoz még rendkívül összetett gépek esetén is
  • Redundáns helymeghatározási információk két technológia kombinálásával
  • Mechanikailag robusztus rendszer, amely ellenáll a kedvezőtlen környezeti körülményeknek

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.