Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

3D térfogatmérés szállítószalagokon

Volume3D térfogatmérő rendszer lehetővé teszi az érintésmentes és megbízható térfogatmérést

Az alkalmazás

A bányászatban sokféle ömlesztett anyagot, például különböző típusú ércet és földet szállítanak nagy távolságokra szállítószalagokon a rakodósilókba és az üzem más területeire. Az útvonalak mentén dinamikus mérőrendszerekkel kell kiszámítani az anyagmennyiséget. A gyártott anyag ellenőrzését ezek a rendszerek végzik a szállítószalag fontos pontjain. Annak ismerete, hogy mennyi ércet termeltek ki és dolgoztak fel, közvetlen kapcsolatban áll a vállalat nyereségével. A zord környezeti körülmények különleges kihívást jelentenek az alkalmazott érzékelőmegoldás számára.


A cél

A kihívás az, hogy megmérjük a szállítószalagon lévő anyag térfogatát anélkül, hogy fizikailag érintkezésbe kerülnénk az anyaggal. Ezenkívül olyan eszközre van szükség, amely megbízható méréseket végez, és kevesebb karbantartást igényel, mint a hagyományos térfogatmérő rendszerek. A megfelelő érzékelőmegoldásnak öt méternél nagyobb hatótávolsággal kell rendelkeznie, szoftveres szűrőkkel kell felszerelni, amelyek lehetővé teszik a mérési adatokra ható környezeti hatások szűrését, és információt kell szolgáltatniuk a lencsén lévő szennyeződésekről is. Az ipari PC-vel való kommunikáció egy Ethernet switch-en keresztül lehetővé tenné a termék különböző típusú vezérlőkkel való üzemeltetését.


A megoldás

A Volume3D rendszer
A Volume3D rendszer

A Volume3D térfogatmérő rendszer, amely egy R2000 2-D LiDAR érzékelőből, egy multiscan kiértékelő egységből (MSEU), egy ENI58IL inkrementális forgójeladóból és az összes szükséges csatlakozókábelből áll, ideális megoldás ehhez az alkalmazáshoz. A rugalmas mérési adatszűrővel ellátott R2000 a szállítószalag felé néző állványon helyezkedik el, és képes anélkül mérni a térfogatot, hogy érintkezésbe kerülne az érccel. Az ENI58IL inkrementális forgó jeladó a BlueBeam segítségével pontosan rögzíti a szállítószalag sebességét és irányát, míg az MSEU feldolgozza az érzékelő adatait, és lehetővé teszi a térfogatadatok közvetlen továbbítását más vezérlőkhöz, hogy olyan azok változókat mérjenek, mint az áramlási sebesség. Ezenkívül a szállítószalagon lévő betöltött anyagok maximális és átlagos magassága is mérhető.

Az R2000 műszaki jellemzői

  • Könnyen felszerelhető a szállítószalag fölé anélkül, hogy a rendszert jelentős mértékben módosítani kellene
  • 5 méternél szélesebb szalagok precíz megfigyelése nagy szögfelbontással
  • Az integrált lencseszennyezettség-figyelő (LCM) kiértékeli a lencse szennyeződésének mértékét
  • Pulse Ranging Technology (PRT, impulzusos távolságmérő eljárás) a nagyobb mérési pontosság érdekében
  • Rendkívül pontos kontúrérzékelés nagy, 0,042°-os felbontással és akár 50 Hz-es szkennelési sebességgel

Az ENI58IL műszaki jellemzői

  • BlueBeam technológia a kiváló mérési minőségért
  • Megbízható és tartós: az egymáshoz kapcsolt csapágyak ellenállnak a nagy terheléseknek
  • A speciális EMC áramkörvédelem megakadályozza az elektromágneses interferencia okozta károkat
  • Akár 12 000 fordulat/perc forgási sebesség
  • Kék LED jelzőfény
  • Magas ütés- és rezgésállóság

A Multiscan kiértékelőegység (MSEU) műszaki jellemzői

  • Robusztus IP66-os védettségű ház integrált ipari PC-vel
  • Egyszerű integráció a könnyen használható adatkimenetnek köszönhetően
  • Intuitív Windows-szoftver az üzembe helyezéshez és felügyelethez
  • Egyszerű üzembe helyezés három lépésben: telepítés, konfigurálás és inicializálás
  • A saját rugalmas szoftverplatformnak köszönhetően alkalmazásspecifikus adaptációk lehetségesek

Az előnyök

A Volume3D térfogatmérő rendszer a piacon elérhető leghatékonyabb megoldást kínálja ehhez az alkalmazási területhez: a minimális telepítési erőfeszítés és a gyors üzembe helyezés révén az érzékelő rendszer különösen gazdaságos megoldás a szállítószalag-technológia számára. Az érintkezésmentes koncepció közvetlenül is hozzájárul a karbantartási költségek csökkentéséhez a karbantartáshoz szükséges idő és a váratlan leállások elkerülése szempontjából. Az R2000 2-D LiDAR érzékelő maximális pontosságot garantál a 0,042°-os, nagyon nagy szögfelbontásnak és az akár 50 Hz-es szkennelési sebességnek köszönhetően. Az intelligens szoftver, amely a térfogatmérő rendszer multiscan kiértékelőegységébe (MSEU) van integrálva, ezt követően kiszűri az érvénytelen szkennelési pontokat, és így biztosítja a helyes mérési eredményeket.

Működés közben a Volume3D térfogatmérő rendszer a térfogatot m3-ban, az áramlást pedig m3/s-ban méri, egy magassági profilt készít a szalag szélessége mentén, valamint a hossz-, szélesség- és magasságméreteket határoz meg az elkülönített és igazított objektumok esetében. Ezenkívül mérési szűrők is létrehozhatók, és a lencsén lévő szennyeződésekre vonatkozó adatok fogadhatók az időben történő tisztítás lehetővé tétele érdekében.


Rövid áttekintés

  • Volume3D térfogatmérő rendszer a precíz és rendkívül dinamikus mérési feladatokhoz
  • Különösen költséghatékony térfogatmérés egyetlen LiDAR érzékelővel
  • Megbízható mérési eredmények a 0,042°-os, legnagyobb szögfelbontásnak és az akár 50 Hz-es szkennelési sebességnek köszönhetően
  • Integrált lencseszennyezettség-figyelő (LCM) a lencse szennyeződésének észlelésére
  • Minimális telepítési munkaigény mindössze három rendszerkomponenssel, a gép jelentős módosítása nélkül

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.