Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

RFID-rendszer a tartálykocsik pontos feltöltéséhez

A nagy hatótávolságú F192 UHF olvasó/író eszköz hatékony vízellátás-kezelést biztosít

Az alkalmazás

A bányászatban a locsolórendszereket gyakran tartálykocsikról működtetik. A bánya stratégiai pontjain ezeket a teherautókat egy csővel ellátott mechanikus szerkezet, az úgynevezett töltőrendszer segítségével látják el vízzel. A vízellátást gyakran manuálisan és a teherautó kapacitásának vagy nyomon követhetőségének ellenőrzése nélkül végzik. Amint a tartálykocsi elhalad a vízforrástól, egy bizonyos távolságot tesz meg a bányán keresztül, és kiönti a vizet. Ez a port szuszpenzióban tartja, és így megfelel a környezetvédelmi ügynökségek által előírt előírásoknak is.


A cél

A cél az, hogy a víztároló tartályba annak literben kifejezett kapacitásának megfelelő vizet juttassanak. A legfontosabb megoldandó probléma a vízpazarlás és a vízfogyasztás ellenőrzésének hiánya. A kihívást jelentő környezeti feltételek miatt az alkalmazott berendezéseknek ellenállónak kell lenniük a fent említett vasércporral, a napfénnyel és a vízzel, valamint a bányászatban előforduló egyéb szennyeződésekkel és a zord időjárási körülményekkel szemben.


A megoldás

Amint az UB*-30GM ultrahangos érzékelő észleli a vízszállító teherautó jelenlétét, a teherautó megbízható azonosítására ideális termék az F192 RFID olvasó/író készülék. Az érzékelő a jármű tartályára rögzített UHF-címkéről olvassa le az információt. Ezután a kiértékelőegység elküldi ezeket az információkat a vezérlőnek, amely viszont továbbítja az adatokat a szállító áramlásjeladójának – garantálva a pontos vízáramlást a teherautó kapacitásának megfelelően. A kibővített, akár hat méteres olvasási tartományával és az olyan fontos funkciókkal, mint a megbízható címkeazonosításhoz kapcsolható antennapolarizáció, az érzékelő maximális rugalmasságot biztosít a teherautó parkolási helyzetével kapcsolatban. Ezenkívül az előre összeszerelt funkcióblokkok lehetővé teszik az RFID olvasó/író eszköz gyors és egyszerű integrálását az alkalmazásba.


IUH-F192 RFID olvasó/író eszköz
IUH-F192 RFID olvasó/író eszköz

Az IUH-F192-V1-FR1 műszaki jellemzői*

  • Akár 6 m-es mérési tartomány
  • Működési frekvencia: 865–928 MHz
  • Előre elkészített PLC-funkcióblokkok
  • Strapabíró ház
  • Védettségi szint: IP67
  • Hőmérsékleti tartomány: -20 °C és +70 °C között
  • Változtatható antennapolarizáció
  • Több címke leolvasása
  • Az IDENTControl kiértékelőegységhez való csatlakozáshoz

Az IUC87-F257-T17-M-FR műszaki jellemzői*

  • Működési frekvencia: 865–928 MHz
  • Megfelel az EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63) szabványnak
  • Fémfelületre való felszerelésre optimalizálva
  • Masszív ház, durva ipari használatra

UB*-30GM ultrahangos érzékelő
UB*-30GM ultrahangos érzékelő

Az UB*-30GM műszaki jellemzői

  • Akár 6000 mm-es mérési tartomány
  • Üzemi feszültség: 10-30 V DC
  • Védettségi szint: IP65
  • Szinkronizálási funkció
  • Strapabíró ház

Az előnyök

Az IUH-F192 RFID olvasó/író készülék nagyfokú védelemmel (IP67) és kiterjesztett hőmérsékleti tartománnyal rendelkezik, amely maximális folyamatbiztonságot biztosít kihívást jelentő környezeti körülmények között. Mivel az UHF antenna a ház belsejébe van szerelve, nincs szükség hibára hajlamos kiegészítő alkatrészekre, például koaxiális kábelekre. Szükség esetén az érzékelő egyszerre több RFID-címkét is képes észlelni egyetlen olvasási művelettel (többcímkés leolvasás).

A nagy hatótávolságú IUC87-F257-T17-M-FR* UHF-címke közvetlenül a teherautó fémtartályára rögzíthető. A címke költséghatékony, és képes további információkat tárolni a teherautóról, például a tartálykapacitást, a valós idejű állapotot és a helyet. Ezenkívül az RFIDControl szoftver segítségével lekérdezhető az IUH-F192 RFID író/olvasó eszköz állapota és a címke válasza.


Rövid áttekintés

  • A nagy hatótávolságú UHF RFID olvasó/író fej megbízhatóan azonosítja a vízszállító teherautókat
  • Az adatok továbbítása az RFID-kiértékelőegységen és a vezérlőn keresztül az áramlásjeladóhoz
  • A nagy hatótávolságú UHF-címke közvetlenül a teherautó fémtartályára rögzíthető

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.