Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Rilevamento preciso della posizione assoluta: interfaccia IO-Link per il sistema di posizionamento WCS

Variante del sistema di posizionamento WCS con interfaccia IO-Link

Il collaudato sistema di posizionamento WCS è sinonimo di rilevamento della posizione assoluta con precisione millimetrica, ed è utilizzato nei sistemi di trasporto, tra le altre applicazioni. Grazie al suo design robusto, è particolarmente adatto per l'utilizzo in esterni o in condizioni ambientali difficili. Dal suo lancio sul mercato nel 1989, il WCS è stato continuamente sviluppato e ottimizzato. Pepperl+Fuchs sta ora aggiungendo una variante con interfaccia IO-Link alla sua gamma esistente di sistemi di posizionamento assoluto. Ciò ne consente l'integrazione nelle applicazioni IIoT in modo rapido, semplice e conveniente. Inoltre, la nuova variante garantisce la Predictive Maintenance attraverso una serie di dati completa.

Una testa di lettura WCS con master IO-Link ICE-2

Una soluzione efficiente per tutte le applicazioni IIoT

La nuova variante di sistema con la designazione di serie WCS3B-LS810 ha dimensioni identiche a quelle dei dispositivi precedenti. Ciò significa che le barre codificate, la meccanica e gli accessori esistenti, come le custodie e i carrelli per esterni, possono continuare ad essere utilizzati senza limitazioni. Ciò rende il passaggio alla nuova versione particolarmente conveniente per le installazioni esistenti. Gli utenti del WCS con interfaccia IO-Link possono beneficiare anche dai vantaggi della tecnologia di comunicazione orientata al futuro, che ad esempio rende particolarmente semplice la messa in servizio e l'integrazione dei dati. Poiché il WCS3B-LS810 è compatibile con un'ampia gamma di dispositivi IO-Link, può essere utilizzato per implementare una soluzione di sistema conveniente, soprattutto se il sistema è già dotato di una struttura IO-Link corrispondente. Un collegamento bus di campo universale è facilmente possibile con un master IO-Link, ad esempio della serie ICE2.

La nuova versione fornisce ulteriori informazioni, come i valori di accelerazione su tre assi

Serie di dati complete per la Predictive Maintenance

Ulteriori sensori per l'accelerazione e la misurazione della temperatura sono integrati nella testa di lettura del sistema di posizionamento assoluto con IO-Link. Oltre ai dati sulla posizione e sulla velocità, il sensore fornisce ulteriori informazioni per il monitoraggio continuo del sistema del cliente, come temperatura, valori di accelerazione su tre assi e un bit di direzione. La nuova versione offre anche un "segnale heartbeat", che indica il funzionamento attivo della testa di lettura anche quando una posizione viene mantenuta per un periodo di tempo più lungo. Questi dati consentono il monitoraggio completo del sensore e del suo ambiente, semplificando così la Predictive Maintenance.

Il WCS con interfaccia IO-Link può essere utilizzato in applicazioni IIoT

Adattamento ottimale all'applicazione individuale

Grazie ai dati aggiuntivi provenienti dal sensore di accelerazione integrato, la testa di lettura WCS può essere installata in modo particolarmente flessibile. Il display ruota automaticamente in modo che il valore visualizzato possa essere facilmente letto in qualsiasi posizione di montaggio. Il WCS con IO-Link può anche essere combinato con tre opzioni della gamma esistente: l'interfaccia IO-Link è disponibile per la versione standard, l'opzione display e la versione progettata specificamente per l'utilizzo in esterni con custodia per esterni e riscaldamento. Quest'ultima può resistere a temperature estreme fino a -40 °C.

L'uscita di commutazione aggiuntiva della testa di lettura può anche essere configurata per identificare fino a cinque singoli intervalli di posizione, sostituendo pertanto gli interruttori di livello. Con un valore preimpostato regolabile dinamicamente, il WCS con IO-Link genera la posizione assoluta rispetto a un valore preimpostato invece della posizione effettiva. Il sensore può essere utilizzato anche per identificare i singoli componenti in movimento: fino a 1.260 sezioni di nastro codificato sono riconosciute in modo affidabile come numeri ID.

I vantaggi di IO-Link in combinazione con il collaudato sistema di posizionamento rendono il WCS con interfaccia IO-Link una soluzione ideale per un posizionamento assoluto preciso nelle applicazioni IIoT.

Punti di forza

  • Posizionamento assoluto con precisione millimetrica superiore a 314,5 m, anche in ambienti difficili
  • Soluzione economica: IO-Link per una semplice messa in servizio e una perfetta integrazione in applicazioni IIoT
  • Disponibilità ottimale dell'impianto: i sensori integrati di accelerazione e temperatura consentono la Predictive Maintenance
  • Processi affidabili attraverso l'uscita degli intervalli di posizione, segnale heartbeat e bit di direzione
  • Alta flessibilità: rotazione automatica del display, funzione di preimpostazione e controllo del muting per un adattamento ottimale all'applicazione